Visão Geral
Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 4
| Largura | 89.1 pol 2262 mm |
| Altura | 30.6 pol 777 mm |
| Weight | 975.5 lb 442.5 kg |
| Length | 35.6 pol 904 mm |
| Capacidade | 1 yd³ 0.76 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita