Visão Geral
Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.
Especificações-chave
Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.
| Largura | 89.1 pol 2262 mm |
| Altura | 57.6 pol 1462 mm |
| Weight | 1973.1 lb 895 kg |
| Length | 37.5 pol 952 mm |
| Capacidade | 1.35 yd³ 1.03 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Abertura da Mandíbula | 23.7 pol 602 mm |
| Ângulo de Fixação | 76 graus 76 graus |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas