Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,6 m3 (2,1 yd3)

Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,6 m3 (2,1 yd3) Caçambas de Propósito Geral

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
95.8 pol
2433 mm
Altura
46.7 pol
1187 mm
Weight
1600.6 lb
726 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

Projetadas para escavação, carregamento, transporte, nivelamento, aplainamento e despejo em uma variedade de aplicações e materiais.
Projeto da Caçamba

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora o carregamento e produção da caçamba em uma variedade de aplicações.
Enchimento Superior da Caçamba

Enchimento Superior da Caçamba

O ângulo de envelope ideal e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento de caçamba superior e reduzem a compactação de material, aumentado a produtividade.
Ferramentas de Penetração no Solo

Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,6 m3 (2,1 yd3)

Largura 95.8 pol 2433 mm
Altura 46.7 pol 1187 mm
Weight 1600.6 lb 726 kg
Length 44.6 pol 1132 mm
Capacidade 2.1 yd³ 1.6 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,6 m3 (2,1 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, Acoplador IT, 1,6 m3 (2,1 yd3)

Exibir Mais Ofertas