1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada

1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada Caçambas Multiuso

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
94.7 pol
2406 mm
Altura
38.8 pol
985 mm
Weight
1593 lb
722.59 kg

Recursos em um Instante

Aplicação

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Projeto da Caçamba

Projeto da Caçamba

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Ferramentas de Penetração no Solo

Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada

Largura 94.7 pol 2406 mm
Altura 38.8 pol 985 mm
Weight 1593 lb 722.59 kg
Length 35.4 pol 900 mm
Capacidade 1.35 yd³ 1.03 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1,03 m3 (1,35 yd3) Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita