1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Caçambas Multiuso 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
89.1 pol
2262 mm
Altura
39.5 pol
1004 mm
Weight
1718.9 lb
779.7 kg

Visão Geral

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Recursos em um Instante

Aplicação

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Projeto da Caçamba

Projeto da Caçamba

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Ferramentas de Penetração no Solo

Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Largura 89.1 pol 2262 mm
Altura 39.5 pol 1004 mm
Weight 1718.9 lb 779.7 kg
Length 37.5 pol 952 mm
Capacidade 1.3 pé³ 1 l
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1 m3 (1,3 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita