4.203 mm (165 pol)

Braços de Movimentação de Materiais 4.203 mm (165 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Total
29.8 pol
758 mm
Classificação de Carga Máxima
5361.6 lb
2432 kg
Alcance Horizontal Máximo
165.7 pol
4208 mm

Visão Geral

Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.

Especificações de Produto para 4.203 mm (165 pol)

Largura Total 29.8 pol 758 mm
Classificação de Carga Máxima 5361.6 lb 2432 kg
Alcance Horizontal Máximo 165.7 pol 4208 mm
Peso 1075.9 lb 488 kg
Altura Total 40.8 pol 1035.4 mm
Comprimento Estendido 165.5 pol 4203 mm
Comprimento Retraído 102.5 pol 2603 mm
Número de Ajustes 3 3
Comprimento Entre Ajustes 31.5 pol 800 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 4.203 mm (165 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  4.203 mm (165 pol)

Exibir Mais Ofertas