Visão Geral
Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.
Especificações-chave
Usado em aplicações agrícolas, industriais e de construção, para coletar, transportar e carregar uma grande variedade de materiais e equipamentos.
Exibição 1-6 de 5
| Largura Total | 25.4 pol 646 mm |
| Classificação de Carga Máxima | 4618.7 lb 2095 kg |
| Alcance Horizontal Máximo | 155.2 pol 3941 mm |
| Peso | 899.5 lb 408 kg |
| Altura Total | 32.6 pol 829.3 mm |
| Comprimento Estendido | 155.2 pol 3941 mm |
| Comprimento Retraído | 79 pol 2007 mm |
| Número de Ajustes | 3 3 |
| Comprimento Entre Ajustes | 38.1 pol 967 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita