Cat Payload para Carregadeiras de Última Geração

Cat Payload para Carregadeiras de Última Geração Payload

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Tecnologia Integrada

Tecnologia Integrada

  • Payload é o padrão em muitas carregadeiras novas de última geração.
  • As tecnologias integradas oferecem aos operadores uma ferramenta simples de usar tendo em vista uma carga precisa.
  • Os recursos do Assistente Integrado possibilitam a automação de algumas operações tendo em vista ainda mais eficiência e produtividade.
  • O Payload pode ser atualizado para o Advanced Payload tendo em vista ainda mais capacidade e recursos.
  • OBSERVAÇÃO: As tecnologias Payload não têm comercialização legalmente aceita.
Ofereça Resultados

Ofereça Resultados

  • Reduza Custos - Economize custos de tempo, mão de obra e combustível.
  • Aumente a Precisão - Os alvos precisos de carga útil eliminam sobrecargas e subcargas.
  • Aumente a Eficiência do Operador - Operadores experientes trabalham com mais precisão do que nunca, ao mesmo tempo em que novos operadores podem se tornar mais ágeis com mais rapidez.
  • Aumente a Segurança - Evite a sobrecarga do caminhão, o que deixa as cargas mais pesadas e mais instáveis, reduzindo o desempenho de frenagem e colocando o motorista sob mais risco de tombamento.
Como Funciona

Como Funciona

  • O sistema Cat Payload calcula o peso do material em trânsito usando dados dos sensores que medem a posição da caçamba e a pressão hidráulica.
  • A pesagem automática oferece pesos estimados em levantamentos baixos (abaixo da faixa de peso) e pesos aferidos com a lança levantada (até a faixa de peso).
  • Tombe facilmente o material em excesso na última passada com estimativas de peso em tempo real tendo em vista uma carga precisa - elimine a sub/sobrecarga.
  • As cargas úteis da caçamba são transferidas para o peso de carga útil cumulativo do caminhão assim que um peso estimado é calculado. A carga da caçamba é travada no caminhão assim que a caçamba é totalmente despejada.
  • Exiba a carga útil da caçamba e o peso da carga útil acumulada do caminhão sem esforço no monitor da tela sensível ao toque.
  • Receba alertas de sobrecarga da carga útil quando as cargas da caçamba excederem os limites de carga útil da máquina.
Características do Assistente do Operador

Características do Assistente do Operador

  • Os recursos do Assistente nas carregadeiras de última geração agregam uma funcionalidade semiautônoma para aumentar a eficiência do operador.
  • Pneus de Ajuste Automático - Auxilia operadores com uma técnica de escavação indicada detectando o encaixe da pilha para reduzir o deslize do pneu tendo em vista uma vida útil mais longa.
  • Autodig - Realiza um ciclo de escavação completo para o operador. Mediante a detecção de uma condição de escavação, o Autodig vai acionar as funções de levantamento e inclinação para encher a caçamba e, em seguida, levantar até a altura de desengate automático.
  • Desengates Automáticos Programáveis - Automatiza as funções repetitivas de levantamento, abaixamento e inclinação para reduzir a fadiga do operador, o que resulta em mais eficiência tendo em vista mais produtividade.
  • Limite de Velocidade da Máquina - Permite aos operadores controlar a velocidade máxima da máquina, o que ajuda a economizar combustível limitando a velocidade de desvio em aplicações de carga e transporte.
  • Assistente de Remoção de Ajuste - Um recurso do Advanced Payload que remove a necessidade do operador de despejar manualmente (carga por metro) no alvo. Quando o operador iniciar o processo de pesagem da passada final e ativa o Assistente de Remoção de Ajuste, a pá-carregadeira vai despejar automaticamente o peso desejado.
Atualização do Advanced Payload

Atualização do Advanced Payload

  • Advanced Payload é uma atualização do sistema que oferece recursos expandidos, inclusive:
  1. As opções da lista avançada oferecem informações adicionais para um ciclo de carga - ID do caminhão, tipo de material e até quatro listas personalizáveis.
  2. O Assistente de Remoção de Ajuste adiciona automação ao processo de caçamba final.
  3. O modo multitarefa acompanha dois processos de carga simultaneamente.
  4. O Dispatch for Loading integra a pá-carregadeira ao processo de alojamento da balança - um software por assinatura e compatível obrigatório.
  • O Advanced Payload pode ser instalado na fábrica para todas as carregadeiras de última geração ou adicionadas como um kit de atualização instalado pelo revendedor.
Desempenho do Monitor

Desempenho do Monitor

        
  • Os operadores podem acompanhar a produção diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos de caminhão, contagens de cargas e ciclos, movimentação de material e totais diários.
  •     
  • Imprima tíquetes de carga útil do caminhão - necessário impressora opcional.
  •     
  • Os gerentes podem exibir detalhes da carga útil e indicadores-chave de desempenho online para ajudar a gerenciar os negócios - exige uma assinatura do VisionLink® e do VisionLink® Productivity.

Veja como Cat Payload para Carregadeiras de Última Geração se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Tecnologias Cat® Payload para Carregadeiras de Última Geração

Cat® Payload Integrado à Cabine

Tela do Advanced Payload

Tecnologias Cat® Payload para Carregadeiras de Última Geração
Cat® Payload Integrado à Cabine
Tela do Advanced Payload

Cat Payload para Carregadeiras de Última Geração

Cat Payload para Carregadeiras de Última Geração