Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão
Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão
Luzes Externas da Carga Útil
Fotos (2)

Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão Payload

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Tecnologia Cat Integrada

Tecnologia Cat Integrada

  • Os componentes são integrados na fábrica para oferecer melhor desempenho, segurança e suporte.
  • Os sensores são integrados aos suportes do caminhão para aumentar a precisão e a produtividade do carregamento.
  • Luzes de sinalização externas opcionais vêm instaladas em todos os quatro cantos da máquina para facilitar a visibilidade.
  • A tela intuitiva da máquina permite uma exibição simplificada e uma navegação mais rápida.
  • Os componentes integrados no caminhão garantem vida útil longa e controle confiável.
  • O Payload com TPMS (Truck Payload Management System, Sistema de Gerenciamento da Carga Útil do Caminhão) é integrado ao VisionLink™ e MineStar™, permitindo a transmissão de dados perfeita entre máquinas e gerentes do local de trabalho. São necessárias assinaturas adicionais do VisionLink™ e do MineStar™.
Aumente a Produtividade do Operador

Aumente a Produtividade do Operador

  • Luzes externas de carga útil sinalizam que a carga adequada foi atingida, ajudando a aumentar a produtividade do operador em até 25% em relação ao carregamento tradicional.
  • Ajude os operadores experientes a trabalhar de modo mais produtivo e a manter a precisão durante longos turnos. Ajude os operadores com menos experiência a se tornar proficientes e a executar o plano do projeto mais rapidamente.
  • Trabalhe com mais eficiência, reduzindo passadas e agilizando o tempo de conclusão. Economize tempo, mão de obra, combustível e consumo de material.
  • O sistema ajuda os operadores a atingir metas de carga mais precisas com pesagem em movimento e estimativas de carga útil em tempo real.
Mais Trabalho, Menos Tempo

Mais Trabalho, Menos Tempo

  • O Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão ajuda os operadores a melhorar a precisão do carregamento e reduzir a falta ou o excesso de carga. Economize recursos, diminua os custos.
  • O sistema ajuda a reduzir as passadas e acelerar o tempo de conclusão, minimizando o retrabalho e o consumo de combustível.
  • Acompanhe a produtividade diária com acesso rápido a pesos alvo, contagens de ciclo e movimentação de material.
  • Operadores de vários níveis de experiência podem usar o Payload com TPMS para obter o melhor desempenho no plano do projeto.

Veja como Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão

Exibir Mais Ofertas