Cat Payload para Escavadeiras

Payload Cat Payload para Escavadeiras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Visão Geral

Elimine as Suposições no Alcance das Metas de Carga Útil

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Vantagens

Maior Produtividade

A pesagem precisa de carga útil pela cabine ajuda a eliminar a subcarga, a sobrecarga e a carga incorreta, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade do operador.

Mais Rápido Tempo de Carregamento

Utilizando uma tecnologia de baixo levantamento de peso integrada às informações de peso de carga útil na cabine, ciclos desnecessários são reduzidos tendo em vista mais eficiência e uma carga mais rápida.

Zero Estimativa

A calibragem rápida, a tela de fácil leitura e o feedback na cabine em tempo real na cabine dão aos operadores todas as informações necessárias para uma carga eficiente.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Tecnologia Integrada

Tecnologia Integrada

        
  • Payload é o padrão em muitas escavadeiras novas de última geração.
  •     
  • As tecnologias Payload oferecem aos operadores uma ferramenta simples de usar tendo em vista um carregamento preciso.
  •     
  • Uma tela fácil de ser lida mostra a caçamba/garras e os pesos de carga do caminhão, ao mesmo tempo que rastreia as contagens de carga e os movimentos de materiais.
  •     
  • O Payload para escavadeiras funciona com uma ampla gama de acessórios de ferramenta de trabalho, incluindo caçambas, garras gomo de laranja, garras de mandíbulas, demolição e garras de triagem.

OBSERVAÇÃO: As tecnologias Payload não têm comercialização legalmente aceita.
Recursos Avançados

Recursos Avançados

Advanced Payload* é uma atualização do sistema que oferece recursos expandidos, incluindo:
        
  • Listas Personalizadas – Crie, selecione e organize até quatro listas personalizáveis contendo nomes de clientes, números de pedidos e detalhes do site. As listas personalizadas fornecem informações da carga útil mais detalhadas para emissão de relatórios.
  •     
  • Totais Diários – Os operadores podem acessar facilmente os relatórios detalhados da carga útil usando o monitor na cabine. Eles têm a flexibilidade de visualizar relatórios do dia atual, do dia anterior ou desde a última reinicialização. Além disso, os operadores podem verificar, de maneira conveniente, os totais dos relatórios classificados por caminhão, material ou listas personalizadas.
  •     
  • Peso-alvo Inteligente – Permite que os operadores escolham entre as quatro cargas úteis alvo usadas com mais frequência.
  •     
  • Tíquetes Eletrônicos – Desfrute da conveniência de receber os tíquetes de carga útil por e-mail em vez de versões impressas. Atualize para a assinatura do VisionLink® Productivity para desbloquear este recurso.

*O Advanced Payload requer uma licença de software adicional (SEA). Não disponível para escavadeiras de rodas. A funcionalidade de Tíquete Eletrônico requer uma assinatura do VisionLink® Productivity
Ofereça Resultados

Ofereça Resultados

        
  • Reduza Custos - Economize custos de tempo, mão de obra e combustível.
  •     
  • Aumente a Precisão - Os alvos precisos de carga útil ajudam a eliminar sobrecargas e subcargas.
  •     
  • Aumente a Eficiência do Operador - Operadores experientes trabalham com mais precisão do que nunca, ao mesmo tempo em que novos operadores podem se tornar mais ágeis com mais rapidez.
  •     
  • Aumente a Segurança - Evite a sobrecarga do caminhão, o que deixa as cargas mais pesadas e mais instáveis, reduzindo o desempenho de frenagem e colocando o motorista sob mais risco de tombamento.
Como Funciona

Como Funciona

        
  • O sistema Cat Payload calcula o peso do material em trânsito usando dados dos sensores que medem a posição da caçamba/garra e a pressão hidráulica.
  •     
  • A pesagem automática oferece pesos estimados em levantamentos baixos (abaixo da faixa de peso) e pesos aferidos com a lança levantada (até a faixa de peso).
  •     
  • Tombe facilmente o material em excesso na última passada com estimativas de peso em tempo real tendo em vista uma carga precisa - elimine a sub/sobrecarga.
  •     
  • As cargas úteis da caçamba/garra são transferidas para o peso de carga útil cumulativo do caminhão assim que um peso estimado é calculado. A carga da caçamba é travada no caminhão assim que a caçamba é totalmente despejada.
  •     
  • Defina limites de área de coleta e despejo opcionais para ajudar a evitar contagens incorretas de carga útil, que podem ocorrer durante atividades como reclassificação.
  •     
  • Exiba a carga útil da caçamba/garra e o peso da carga útil acumulada do caminhão sem esforço no monitor da tela sensível ao toque.
  •     
  • Receba alertas de sobrecarga da carga útil quando as cargas da caçamba/garra excederem os limites de carga útil da máquina.
Desempenho do Monitor

Desempenho do Monitor

        
  • Os operadores podem acompanhar a produção diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos-alvo de caminhão, contagens de cargas e ciclos, movimentação de material e totais diários.
  •     
  • Os gerentes podem exibir detalhes da carga útil e indicadores-chave de desempenho online para ajudar a gerenciar os negócios – requer uma assinatura do Cat VisionLink™ Productivity.

Veja como Cat Payload para Escavadeiras se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Cat Payload para Escavadeiras

Cat Payload para Escavadeiras

Cat® Payload para Escavadeiras

Cat® Payload para Escavadeiras