Cat Payload Estimator para Escrêiperes

Cat Payload Estimator para Escrêiperes Payload

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Tecnologia Cat Integrada

Tecnologia Cat Integrada

  • Os sensores integrados usam a pressão do cilindro de levantamento do recipiente durante o término do corte para calcular a carga útil.
  • Os dados de carga útil cumulativos são fornecidos ao final do transporte quando a máquina entra na área de enchimento.
  • O Payload Estimator é integrado à tela da máquina tendo em vista uma exibição simplificada.
  • O VisionLink™ informa eventuais advertências de equipamento para o back-office.
  • O monitoramento contínuo está disponível para avaliar dados da máquina individual a fim de atender às metas de produção atuais.*

    * Exige assinatura adicional do Cat Advanced Productivity.
Maximize a Produtividade

Maximize a Produtividade

  • Trabalhe de maneira confiante na carga útil ideal para manter o uso de combustível padrão e controlar os custos do operador.
  • Exiba os relatórios dos totais de produção no back-office por meio do VisionLink™.
  • O Cat Production Measurement (CPM) fornece dados mais precisos para ajudar a evitar sobre ou subcarga.*
  • A minimização de sobrecarga pode ajudar a reduzir o desgaste excessivo no equipamento e a deterioração das estradas de transporte.

    * O acesso aos dados do CPM exige assinatura adicional do Cat Advanced Productivity.
Mais Trabalho, Menos Tempo

Mais Trabalho, Menos Tempo

  • Operadores de vários níveis de experiência podem usar o Payload Estimator para obter o melhor desempenho no plano do projeto.
  • O Payload Estimator não exige a calibragem do operador.
  • Mantém a precisão da carga útil dentro dos 5%.
  • O sistema ajuda a reduzir as passadas e acelerar o tempo de conclusão, minimizando o retrabalho e o consumo de combustível.
  • Acompanhe a produtividade diária com acesso rápido às contagens totais de carga e ciclo, além da movimentação de material.
  • O Cat Production Measurement (CPM) fornece informações de carga útil individuais e o tempo total de ciclo para cada carga.*

    * O acesso aos dados do CPM exige assinatura adicional do Cat Advanced Productivity.

Veja como Cat Payload Estimator para Escrêiperes se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Avaliador de Carga Útil

Avaliador de Carga Útil