D11

Tratores Grandes D11

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C32
Cat® C32
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Avanço
850 hp
634 kW
Peso Operacional
235,507 lb
106 824 kg

Visão Geral

Tornando o Melhor ainda Melhor

O Trator de Esteira Cat ® D11 oferece produtividade mais alta a um custo mais baixo, com uma redução de até 6% no custo total por metro cúbico do banco comparado com o modelo anterior. Inspirado em recursos de melhoria de desempenho, o D11 ajuda você a melhorar a eficiência de sua operação de laminação. O divisor de torque com embreagem do estator libera automaticamente o estator quando o torque não é necessário, resultando em maior eficiência do trem de força para redução do consumo de combustível. A alta potência invertida acelera o deslocamento não produtivo para reduzir o tempo de ciclo, enquanto a hidráulica sensível à carga fornece mais potência ao trator de esteira, aumentando a capacidade de resposta e a eficiência de combustível. Tecnologias avançadas estão totalmente integradas ao trator de esteira, criando máquinas inteligentes e operadores mais informados para maximizar a produtividade de sua operação.

Vantagens

Até 8% de Aumento na Eficiência de Combustível

Com hidráulica com detecção de carga e um novo conversor de torque de embreagem do estator

Aproximadamente 8% de Aumento em Produtividade e Eficiência

Graças à alta potência inversa, ao conversor de torque da embreagem do estator e aos cilindros de inclinação estendidos

Custo Até 5% Menos com Custos de Reparo e Manutenção

Graças ao novo projeto da carcaça e armação, rolamentos aprimorados,
juntas de pinos redesenhadas, um reservatório de óleo 30% maior e muito mais

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

  • O divisor de torque com embreagem do estator libera automaticamente o estator quando o torque não é necessário, resultando em maior eficiência do trem de força para redução do consumo de combustível.
  • A alta potência invertida acelera o deslocamento não produtivo para tempos de ciclo mais rápidos e produtividade até 8% maior.
  • O sistema hidráulico com detecção de carga de alta eficiência melhora a resposta do implemento hidráulico e a eficiência de combustível.
  • A tela sensível ao toque multifunção na cabine é a porta de comunicação do operador para o monitoramento do desempenho da máquina e oferece uma maneira conveniente de modificar os parâmetros da máquina para ajustar o desempenho à tarefa atual.
Cat

CONFORTO DO OPERADOR

  • A cabine é incomparável, com ergonomia aprimorada, assento com suspensão a ar totalmente ajustável e controles fáceis de acessar e operar.
  • O material rodante suspenso absorve o impacto e reduz as cargas de impacto transferidas para o material rodante em até 50%, resultando em uma condução mais suave e confortável.
  • Os controles de direção eletrônica de baixo esforço, do ríper e do trator de esteira são facilmente acessíveis e fornecem manobras seguras e precisas.
  • A cabine montada com isolamento padrão reduz o ruído e a vibração, e as saídas para circulação de ar convenientemente localizadas distribuem uniformemente o fluxo de ar para máximo conforto.
SEGURANÇA

SEGURANÇA

  • O compartimento do operador oferece visibilidade excepcional, com espelhos estrategicamente localizados, campo de visão desobstruído nas áreas de trabalho dianteira e traseira, além de um sistema de visão de 360 graus opcional para uma visão panorâmica.
  • A escada elétrica de acesso melhora o acesso e a saída e foi atualizada com a capacidade de abaixamento e levantamento com o motor desligado. A porta da cabine tem opção de abertura do lado esquerdo ou direito.
  • A iluminação de acesso pode ser controlada da cabine ou do centro elétrico no nível do solo. A iluminação de saída com retardo permite a saída da máquina com iluminação.
Cat

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

  • A Assistência Automatizada da Lâmina (ABA, Automated Blade Assist) vem de fábrica com o recurso de inclinação dupla, automatizando o movimento da lâmina para várias posições de inclinação importantes predefinidas.
  • O AutoCarry™ (opcional) fornece controle automático da lâmina durante o segmento de transporte, ajudando a manter o deslizamento no nível ideal para melhor desempenho, aumentando a produtividade em até 15%.
  • O Controle Automático do Ríper (opcional) ajusta automaticamente a rotação do motor e a profundidade do ríper para minimizar o deslizamento da esteira, reduzindo a fadiga do operador e diminuindo o desgaste na máquina.
  • O Cat Grade com 3D fornece posicionamento preciso da borda cortante, eliminando a necessidade de mastros e cabos na lâmina. O sistema também reduz a necessidade de colocação de estacas para nivelamento e verificação de nivelamento.
Cat

SOLUÇÕES CAT MINESTAR™

  • O D11 sai da fábrica pronto para integrar a tecnologia Cat MineStar™, que leva a precisão, a eficiência e a segurança ainda mais longe.
  • O MineStar Command for dozing oferece diversos níveis de controle remoto e até mesmo operação semiautônoma, ajudando a aumentar a segurança e o conforto do operador, bem como a produtividade da frota de tratores de esteira.
  • O recurso Controle Automático da Lâmina do MineStar Terrain oferece automatização completa, carga de lâmina completa e proteção contra corte excedente integrada ao sistema de controle da máquina.
  • O MineStar Terrain for Grading monitora jazidas minerais, alturas de leitos, tempos de ciclo e volume de material cortado e preenchido. As informações do escritório indicam aos operadores onde escavar ou cortar, quanto material mover, quando eles moveram o suficiente e até mesmo se movimentaram material demais.
Cat

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

  • O sistema de Lubrificação Automática, com abastecimento no nível do solo e capacidade de desligamento automático, reduz a manutenção diária.
  • Os pontos de manutenção agrupados minimizam o movimento ao redor da máquina, e o acesso no nível do solo facilita a manutenção dos fluidos e dos principais controles elétricos.
  • Um reservatório de óleo com uma capacidade 30% maior prolonga os intervalos de manutenção planejada de 500 horas, e o sistema de arrefecimento único é mais fácil de limpar.
  • As juntas de pino redesenhadas eliminam a necessidade de mandrilamento e simplificam a substituição das inserções de rolamento no ríper de lâmina e nos munhões do braço de empuxo.
  • O monitoramento contínuo de fluidos em todos os compartimentos, incluindo monitoramento direto de fluidos do reservatório hidráulico e do reservatório do eixo de articulação, melhora a vida útil de serviço.

Especificações de Produto para D11

Modelo do Motor Cat® C32 Cat® C32
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Avanço 850 hp 634 kW
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Ré 955 hp 712 kW
Observação (1) *Exclui todas as perdas de ventilador. *Exclui todas as perdas de ventilador.
Observação (2) As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm.
Observação (3) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário.
Peso Operacional 235,507 lb 106 824 kg
Peso Operacional - Carrydozer 250665 lb 113700 kg
Observação (1) Peso Operacional do D11: inclui cilindros de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, cabine ROPS, FOPS, lâmina 11U ABR, ríper de porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas de ES (Extreme Services, Serviços Extremos) de 710 mm (28 pol) e operador. Peso Operacional do D11: inclui cilindros de inclinação da lâmina, líquido arrefecedor, lubrificantes, tanque de combustível cheio, cabine ROPS, FOPS, lâmina 11U ABR, ríper de porta-pontas simples e extrator de pino, combustível rápido, sapatas de ES (Extreme Services, Serviços Extremos) de 710 mm (28 pol) e operador.
Observação (2) Peso Operacional do D11 CD: inclui lubrificante, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, sapatas de serviços extremos de 915 mm (36 pol), 11 Carrydozer, escarificador de porta-pontas simples e operador. Peso Operacional do D11 CD: inclui lubrificante, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, sapatas de serviços extremos de 915 mm (36 pol), 11 Carrydozer, escarificador de porta-pontas simples e operador.
Peso de Transporte 86200 lb 39100 kg
Peso Operacional – Padrão 87600 lb 39750 kg
Semiuniversal (SU)* Capacidade 35.6 yd³ 27.2 m³
Semiuniversal (SU)* – Largura sobre os Cantos 219.8 pol 5584 mm
Capacidade da Lâmina U 45 yd³ 34.4 m³
Largura da Lâmina U 249.6 pol 6340 mm
Recuperação Universal - Capacidade da lâmina (SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
Recuperação Universal - Largura com lâmina (sobre os cantos da lâmina) 251.8 pol 6395 mm
Carrydozer - Capacidade da lâmina (SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
Carrydozer - Largura com lâmina (sobre os cantos da lâmina) 263.9 pol 6704 mm
Modelo do Motor Cat® C32 Cat® C32
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Avanço 850 hp 634 kW
Potência do Motor - Líquida SAE J1349/ISO 9249 - Ré 957 hp 714 kW
Observação (1) *Exclui todas as perdas de ventilador. *Exclui todas as perdas de ventilador.
Observação (2) As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm. As potências nominais do motor se aplicam a 1.800 rpm.
Observação (3) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, silenciador, alternador, ventilador e controles de emissões do motor, conforme necessário.
Tanque de Combustível - Volume Total 500 gal (EUA) 1895 l
Tanque de Combustível - Volume Utilizável 475 gal (EUA) 1800 l
Tipo de Bomba Bomba de pistão de deslocamento variável Bomba de pistão de deslocamento variável
Potência da Bomba Combinada - Implemento 177 gpm 670 l/min
Tipo de Sapata Serviço Extremo Serviço Extremo
Largura - Sapata 28 pol 710 mm
Largura - Sapata - CD 36 pol 915 mm
Sapatas/Lateral 41 41
Altura da Garra 4 pol 102 mm
Passo 12.5 pol 318 mm
Vão Livre sobre o Solo* 30.6 pol 777 mm
Bitola da Esteira 114 pol 2896 mm
Comprimento - Esteira sobre o Solo 175 pol 4444 mm
Área de Contato com o Solo 9781 pol² 6.3 m²
Área de Contato com o Solo – CD 12605 pol² 8.1 m²
Roletes da Esteira/Lado 8 8
Número de Roletes Transportadores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional)
1 Avanço 2.5 milha/h 4 km/h
2 Avanço 4.4 milha/h 7 km/h
3 Avanço 7.6 milha/h 12.2 km/h
1 Marcha à Ré 3 milha/h 4.8 km/h
2 Marcha à Ré 5.3 milha/h 8.5 km/h
3 Marcha à Ré 9.1 milha/h 14.7 km/h
2 Ré 4 milha/h 6.4 km/h
3 Avanço 7 milha/h 11.3 km/h
2 Avanço 4.1 milha/h 6.6 km/h
1 Avanço 2.2 milha/h 3.5 km/h
1,5 Marcha à Ré 3 milha/h 4.8 km/h
Força de Tração - 3 Avanço 46250 pé·lbf 205.8 kN
3 Ré 7.3 milha/h 11.8 km/h
Força de Tração - 1 Avanço 148200 pé·lbf 659.2 kN
Força de Tração - 2 Avanço 82300 pé·lbf 366.1 kN
1,5 Avanço 3 milha/h 4.8 km/h
2,5 Marcha à Ré 5.4 milha/h 8.7 km/h
Força de penetração máxima* (porta-pontas vertical) 66000 lb 294 kN
Profundidade máxima de penetração (ponta padrão) 63.5 pol 1612 mm
Força de Desagregação 148510 lb 661 kN
Força de penetração máxima* (porta-pontas vertical) 66110 lb 294 kN
Profundidade máxima de penetração (ponta padrão) 85.5 pol 2172 mm
Força de Desagregação 148510 lb 661 kN
Largura Total da Barra 131.1 pol 3330 mm
Força de Penetração Máxima - Porta-pontas Vertical 77350 lb 344 kN
Penetração Máxima - Ponta Padrão 43.3 pol 1100 mm
Força de Desagregação - Ríper com Porta-pontas Múltiplo com Um Dente 145640 lb 648 kN
Largura na Parte Externa da Esteira (Sapata de Esteira 710 mm) 149.8 pol 3806 mm
Comprimento com Lâmina SU** - Sem acessório traseiro 345.1 pol 8765 mm
Comprimento Total da Lâmina SU e Ríper SS** 421.7 pol 10712 mm
Sistema de Arrefecimento 46.8 gal (EUA) 177 l
Reabastecimento do Sistema de Arrefecimento - Motor Equivalente ao Tier 2 41.7 gal (EUA) 158 l
Cárter do Motor 35.1 gal (EUA) 133 l
Trem de Força 120 gal (EUA) 454 l
Trem de Força - Volume de Reabastecimento 103.3 gal (EUA) 391 l
Comando Final - Cada 12.4 gal (EUA) 47 l
Chassis de Roletes - Cada 24.8 gal (EUA) 94 l
Reservatório Hidráulico 42.2 gal (EUA) 160 l
Reservatório do Sistema Hidráulico e Chassi 64.7 gal (EUA) 245 l
Chassi do Sistema Hidráulico + Lâmina e Ríper (Padrão) 117.6 gal (EUA) 445 l
Chassi do Sistema Hidráulico + Lâmina e Ríper (Carrydozer) 143.4 gal (EUA) 540 l
ROPS A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3471:2008 A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3471:2008
FOPS A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II. A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) atende aos seguintes critérios: ISO 3449:2005 LEVEL II.
Ruído (1) O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão (ISO 6396:2008) é de 116 dB(A) (com supressão de ruídos). O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão (ISO 6396:2008) é de 116 dB(A) (com supressão de ruídos).
Ruído (2) O nível de pressão sonora equivalente (ISO 6396:2008) ao operador é de 78 dB(A) (com supressão de ruídos). O nível de pressão sonora equivalente (ISO 6396:2008) ao operador é de 78 dB(A) (com supressão de ruídos).
Vão Livre sobre o Solo* 31.4 pol 798 mm
Bitola da Esteira 114 pol 2896 mm
Largura na Parte Externa da Esteira (Sapata de Esteira 710 mm) 142 pol 3606 mm
Altura (ROPS/capota)* 185.9 pol 4723 mm
Comprimento da Esteira sobre o Solo 175 pol 4444 mm
Comprimento com Lâmina SU** - Sem acessório traseiro 337.8 pol 8579 mm
Comprimento Total da Lâmina SU e Ríper SS** 414.4 pol 10525 mm
Observação *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas. *Inclui a altura da garra para proporcionar todas as dimensões em superfícies rígidas.
Observação (1) O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2,1 kg (4,6 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 3.003 toneladas métricas (3,31 toneladas) O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 2,1 kg (4,6 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 3.003 toneladas métricas (3,31 toneladas)
Largura - Sem Munhões - Sapata Padrão 106 pol 2693 mm
Vão Livre Sobre o Solo 24.1 pol 613 mm
Observação (2) **Quando o Cat GRADE com antenas 3D é instalado, a altura geral da máquina aumenta em aproximadamente 82 mm/3,2 pol. **Quando o Cat GRADE com antenas 3D é instalado, a altura geral da máquina aumenta em aproximadamente 82 mm/3,2 pol.
Comprimento - Trator Básico - Com Barra de Tração 183 pol 4647 mm
Observação (1) * Adicione as seguintes medidas para acessório: Ríper (porta-pontas simples) 1519 mm/59,8 pol; Ríper (porta-pontas múltiplo) 1613 mm/63,5 pol; Barra de tração 406 mm/16 pol; Lâmina SU 1.844 mm/72,6 pol; Lâmina U 2.241 mm/88,2 pol; Lâmina A (não angulada) 2027 mm/79,8 pol; Lâmina A (angulada a 25 graus) 3.068 mm/120,8 pol. * Adicione as seguintes medidas para acessório: Ríper (porta-pontas simples) 1519 mm/59,8 pol; Ríper (porta-pontas múltiplo) 1613 mm/63,5 pol; Barra de tração 406 mm/16 pol; Lâmina SU 1.844 mm/72,6 pol; Lâmina U 2.241 mm/88,2 pol; Lâmina A (não angulada) 2027 mm/79,8 pol; Lâmina A (angulada a 25 graus) 3.068 mm/120,8 pol.
Comprimento - Esteira sobre o Solo 126.2 pol 3206 mm
Energia do Volante 850 hp 634 kW
Observação (2) O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) da Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) da Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241.
Observação (1) Todos os motores diesel não rodoviários do Final do Tier 4, Estágio IV e Final do Tier 4 da Coreia devem usar somente Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Todos os motores diesel não rodoviários do Final do Tier 4, Estágio IV e Final do Tier 4 da Coreia devem usar somente Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina.
Emissões Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia
Modelo do Motor Cat C32 Cat C32

D11 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • ROPS/FOPS, Cabine com Supressão de Ruídos
  • Tela Principal de Alta Definição Sensível ao Toque
  • Visibilidade – Espelhos Retrovisores
  • Ar-condicionado e Aquecedor com Controle de Temperatura Automático
  • Assento – Tecido com Suspensão a Ar
  • Vidro da Cabine – Painel Simples de Segurança Fumê
  • Acesso à Cabine – Etapas do Braço de Empuxo da Lâmina e Maçaneta

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • Assistência Automatizada da Lâmina (ABA, Automated Blade Assist)
  • Cat Product Link™ Elite (celular)

TREM DE FORÇA CAT

  • Motor Cat C32 – Equivalente ao Final do Tier 4 ou ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA
  • Sistema de Arrefecimento de Plano Único de Alto Desempenho
  • Divisor de Torque na Embreagem do Estator – Controle Eletrônico
  • Transmissão Power Shift – Câmbio Eletrônico de Três Velocidades

MATERIAL RODANTE

  • Material Rodante Tipo Suspensão
  • Esteira de Rolamento Tipo Luva
  • Roletes e Rodas-guia com Lubrificação Permanente
  • Sapata da Esteira (ES): Largura 710 mm (28 pol)

HIDRÁULICA

  • Controlada Eletronicamente, Trator de Detecção de Carga com Levantamento e Inclinação
  • Controlada Eletronicamente, Ríper de Detecção de Carga com Levantamento e Tombamento
  • Lâmina do Trator – Inclinação Dupla
  • Lâmina Ativada Eletronicamente – Queda Rápida

SISTEMA ELÉTRICO

  • Partida Elétrica de 24 V, Motores de Partida Duplos
  • Baterias – 4 × 4.200 A/h, 12 V
  • Isolação da Bateria
  • Luzes – Halógenas – 13 Posições

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Drenagem de Fluido Ecológico – Todos os Compartimentos
  • Protetores Inferiores Articulados
  • Troca de Óleo de Alta Velocidade - Motor e Transmissão
  • Combustível de Enchimento Rápido no Nível do Solo
  • Estação de Serviço Elétrico no Nível do Solo
  • Abertura de coleta de amostra de fluido S·O·SSM
  • Conector de Diagnóstico

D11 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor MineStar™ Terrain
  • Visibilidade – Câmera Dupla
  • Visibilidade – Quatro Câmeras, Visão de 360 graus
  • Assento – Suporte Lombar Aquecido, Arrefecido e Ajustável e Reforços
  • Vidro da Cabine – Painel Duplo Laminado com Segurança contra Impacto
  • Vidro da Cabine – Segurança de Alta Pressão (40 lb/pol²/275 kPa)
  • Acesso à Cabine – Escada Elétrica

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • AutoCarry™
  • Controle Automático do Ríper
  • Cat Terrain com Controle da Lâmina 3D
  • Pronto para Terrain Cat
  • Cat Product Link Elite de Modo Duplo (celular + satélite)
  • Cat Pronto para Command for Dozing

TREM DE FORÇA CAT

  • Ventilador de Arrefecimento Hidráulico – Autorreversível

MATERIAL RODANTE

  • Sapata da Esteira (ES): largura de 810/915 mm (32/36 pol) (várias configurações)
  • Elos das Esteiras – Alta Abrasão – Elo Grande
  • Elos das Esteiras – Serviço Pesado XL – Duralink
  • Sapata de Esteira – Resistente à Abrasão
  • Sapata de Esteira – Furo Redondo Antiacondicionamento
  • Roletes e Rodas-guias de Abrasão
  • Roletes e Roda-guias de Clima Frio
  • Material Rodante com Isolamento Acústico
  • Rolete Superior

HIDRÁULICA

  • Hidráulica de Carrydozer
  • Tombamento da Lâmina Estendida do Trator
  • Ríper Extrator de Pinos

SISTEMA ELÉTRICO

  • Isolação da Bateria – Polo Duplo
  • Luzes – LED – Pacote Premium

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Proteções Inferiores Vedadas com Redução do Ruído
  • Drenagem e Abastecimento de Fluídos no Nível do Solo
  • Lubrificação do ríper – Lubrificação Automática com Enchimento no Nível do Solo
  • Lubrificação do ríper – Agrupado – Enchimento no Nível do Solo

ACESSÓRIOS TRASEIROS

  • Ríper – Porta-pontas Simples com Extrator de Pinos
  • Ríper – Bloco de Empuxo do Porta-pontas Simples com Extrator de Pinos
  • Ríper – Porta-pontas Simples com Extrator de Pinos – Pesado
  • Ríper – Porta-pontas Múltiplo (três porta-pontas)
  • Ríper – Porta-pontas Múltiplo – Pesado (três porta-pontas)
  • Ríper – Leito de Lixiviação de Porta-pontas Múltiplo com Extrator de Pinos
  • Ríper – Porta-pontas Múltiplo – Carvão (cinco porta-pontas)
  • Contrapeso – Traseiro
  • Barras de Tração com Contrapesos

LÂMINAS

  • Semiuniversal (27,2 m³/35,6 yd³)
  • Universal (34,4 m³/45,0 yd³)
  • Carrydozer (43,6 m³/57 yd³)
  • Recuperação Universal (42 m³/55 yd³)
  • Recuperação Universal (53,5 m³/70 yd³)
  • Carvão Universal (75 m³/98,0 yd³)
  • Carvão Universal (65 m³/85,5 yd³)

OUTROS

  • Instalação para Extintor de Incêndio
  • Instalação para Extintor de Incêndio

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Command para tratoresaumenta a segurança e a eficiência tirando operadores das máquinas e os deixando trabalhar diretamente das proximidades ou dos locais remotos. Não importa se você opta pelo console de controle de ombro ou pelo compartimento do operador remoto, os operadores podem ter controle total do trator de esteira sem que sejam expostos a poeira, ruído, vibração ou outros riscos. Com laminação semiautônoma, um único operador pode gerenciar até quatro máquinas de um local remoto — o que aumenta a produtividade e a segurança. A integração aprofundada com sistemas da máquina Cat viabiliza um controle tranquilo e preciso tendo em vista eficiência e produtividade máximas.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Nivelamento é uma função vital, mas menos visível, que fornece suporte essencial para operações de carregamento e transporte. O Cat® MineStar™ Terrain for grading ajuda a tornar as operações de tratores de esteira e motoniveladoras mais seguras e eficientes, o que pode fazer uma diferença significativa nos resultados financeiros de uma mina. O Terrain for grading ajuda os operadores a chegarem ao nivelamento especificado mais rapidamente, sem atrasos, dúvidas ou retrabalhos.

Explore a Tecnologia

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do D11.

Iniciar tour pelo D11
close

Galeria de Mídia

D11

Trator D11

D11

D11

D11
Trator D11
D11
D11

Tornando o Melhor ainda Melhor

Características de Segurança D11

Eficiência do D11

Alta Potência Invertida D11

Depoimento sobre o Coal Mountain D11

Vídeo de Introdução ao D11

D11

Tornando o Melhor ainda Melhor
Características de Segurança D11
Eficiência do D11
Alta Potência Invertida D11
Depoimento sobre o Coal Mountain D11
Vídeo de Introdução ao D11
D11

Veja como D11 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS