Recuperadora de Rodovias RM400
Recuperadora de Rodovias RM400
Recuperadora de Rodovias RM400
Recuperadora de Rodovias RM400
Recuperadora de Rodovias RM400
Fotos (10)
Vídeos (1)

RM400 Recuperadoras de Rodovias

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional Máximo
57682 lb
26164 kg
Largura de Corte/Mistura
96 pol
2438 mm
Potência Bruta
415.7 hp
310 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Operação simples, fácil de aprender

Operação simples, fácil de aprender

  • Adeque facilmente as funções da máquina às especificações de gradação nas telas coloridas e sensíveis ao toque de 25 cm (10 pol) e com os controles por botão
  • O controle preciso da máquina é proporcionado pelo volante manual
  • Os controles são posicionados de maneira ergonômica e agrupados por função agilizar e facilitar o acesso
  • Economize tempo e garanta profundidade consistente para cada corte com recursos automáticos para sair e retornar à profundidade de corte
  • Partida do motor com botão sem chave para adicionar segurança e conveniência usando códigos de ID do Operador para recuperar as preferências e os perfis salvos do operador ao fazer login
Aumente o Desempenho com Maior Visibilidade

Aumente o Desempenho com Maior Visibilidade

  • Cabine FOPS padrão com aquecimento e ar-condicionado para um ambiente de trabalho confortável
  • As linhas de visão são otimizadas com a cabine deslizante toda da esquerda para a direita
  • Um assento com suspensão a ar de posicionamento 180º aquecido com ajuste para frente e para trás aumenta o conforto e a visibilidade do operador
  • A segurança e o desempenho podem ser aumentados com câmeras padrão e opcionais vistas em telas grandes, dentro da cabine:
  1. A visibilidade frontal e traseira é aprimorada com câmeras padrão montadas nas partes dianteira e traseira
  2. A visibilidade em cada lado da máquina pode ser complementada com câmeras opcionais montadas nas laterais
  3. Prevenção de obstáculos e resultados de gradação podem ser vistos com câmeras opcionais montadas acima das portas dianteira e traseira da câmara de mistura
Potência Eficiente com Maior Mobilidade

Potência Eficiente com Maior Mobilidade

        
  • Ganhe 19% mais potência com o motor Cat® C9.3B, que oferece 310 kW (416 hp) de potência e atende às normas regionais de emissões
  •     
  • O comprimento total da máquina é 44 cm (17 pol) mais curto para aumentar a produtividade e a capacidade de manobra em espaços compactos
  •     
  • Maximize a tração e a mobilidade com tração em todas as rodas padrão e controlada eletronicamente e quatro modos de direção: somente rodas dianteiras, somente rodas traseiras, direção transversal e direção coordenada
Ofereça Qualidade de Mistura Superior

Ofereça Qualidade de Mistura Superior

  • Controles eletrônicos avançados oferecem qualidade de mistura ideal ao manter o rotor na profundidade adequada e a máquina na velocidade otimizada
  • Gerencia a gradação com uma ampla variedade de materiais e aplicações com três velocidades de rotor separadas que podem ser selecionadas durante a operação
  • Modifique facilmente a gradação de material ajustando as portas dianteira e traseira da câmara de mistura, um único medidos localizado na tela LCD mantém o operador informado sobre a posição da porta
  • A característica de flutuação da porta traseira da câmara do rotor simplifica a operação e permite que o operador selecione a pressão desejada
  • Trabalhe de maneira eficiente em diversos projetos de recuperação e estabilização com três opções de rotor: Universal, Combinação e Lâmina
Sistemas de Spray Opcionais Oferecem Qualidade de Mistura Precisa

Sistemas de Spray Opcionais Oferecem Qualidade de Mistura Precisa

  • Os sistemas aditivos de emulsão e água garantem que as especificações do projeto de mistura sejam atendidas
  • A taxa de aplicação de aditivos é monitorada precisamente por uma medição computadorizada
  • Uma ampla gama de vazões variáveis pode ser otimizada para diversas aplicações:
  1. Vazões de água de 30 a 1.900 litros por minuto (8 a 500 galões por minuto)
  2. Vazões de emulsão de 30–946 litros por minuto (8–250 galões por minuto)
  • Configure facilmente o sistema de pulverização para fornecer aditivos líquidos de acordo com as especificações: manual ou automático, volume por m2 (yd2) ou porcentagem da densidade do material
Serviço Mais Fácil, Mais Tempo de Atividade

Serviço Mais Fácil, Mais Tempo de Atividade

  • O acesso no nível do solo aos itens de manutenção de rotina simplifica a manutenção e aumenta a segurança
  • O ventilador de resfriamento autorreversível ajuda a impedir o acúmulo de detritos, ampliando os intervalos de manutenção para limpeza do pacote de resfriamento
  • O sistema de acionamento do rotor utiliza lubrificação automatizada do rolamento
  • A corrente de acionamento do rotor autolubrificante não precisa de ajustes e elimina a manutenção de rotina
  • A embreagem de acionamento do rotor ativada hidraulicamente não exige ajuste
  • Os sistemas integrados da máquina para monitoramento de diagnóstico alertam o operador sobre problemas de desempenho e oferecem informações para diagnóstico de falhas

Especificações de Produto para RM400

Peso Operacional Máximo 57682 lb 26164 kg
Largura de Corte/Mistura 96 pol 2438 mm
Profundidade Máxima de Corte/Mistura 20 pol 508 mm
Velocidade de Operação 2.97 milha/h 4.8 km/h
Velocidade Máxima de Percurso 6.8 milha/h 11 km/h
Opções de Rotor Universal, Combinação, Lâmina Universal, Combinação, Lâmina
Velocidade do Rotor - Primeira (Motor a 2.100 rpm) 108 r/min 108 r/min
Velocidade do Rotor - Segunda (Motor a 2.100 rpm) 134 r/min 134 r/min
Velocidade do Rotor - Terceira (Motor a 2.100 rpm) 159 r/min 159 r/min
Potência Bruta 415.7 hp 310 kW
Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Capacidade do Tanque de Combustível 279 gal (EUA) 1056 l
Comprimento 31.4 pé 9.56 m
Largura 9.8 pé 3 m
Altura Máxima 11.5 pé 3.5 m
Distância entre Eixos 20.7 pé 6.32 m
Vão Livre Sobre o Solo 19.7 pol 500 mm

RM400 Equipamento Padrão

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

  • Apoios de braço ajustáveis
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Suporte para áudio com alto-falantes
  • Cabine deslizante de largura total com aquecimento e ar-condicionado
  • Partida com botão
  • Escadas de acesso iluminadas dos dois lados
  • Cinto de segurança retrátil com alta visibilidade
  • Controle de direção com minivolante
  • Alavanca de propulsão multifuncional
  • Guias de direção
  • Interface do operador com tela colorida e sensível ao toque

TREM DE FORÇA

  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-filtro
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada com proteção até -37 °C (-35 °F)
  • Ventilador sob demanda com função autorreversível
  • Quatro modos de direção
  • Tração em Todas as Rodas
  • Diferencial eletrônico
  • Sistema de freio com banho de óleo
  • Proteção do trem de força

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 150 A
  • Sistema de carga de 24 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Partida remota/tomada de carga
  • Duas baterias de 1.365 CCA sem necessidade de manutenção

SISTEMA DE ACIONAMENTO DO ROTOR

  • Eixos de comando livres de manutenção
  • Rolete e rolamentos autolubrificantes
  • Proteção do sistema propulsor do disco de cisalhamento
  • Controle de profundidade automático
  • Embreagem seca com controle hidráulico
  • Três velocidades do rotor
  • Câmara de mistura de volume variável

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Filtros agrupados com acesso no nível do solo
  • Product Link™ Cat
  • Flash Remoto
  • Drenos com acesso remoto
  • Portas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Visores de nível de fluido
  • Tomadas de luz de serviço
  • Caixa de ferramentas

SEGURANÇA

  • Alarme de backup (dianteiro e traseiro)
  • Câmeras dianteira e traseira
  • Interruptores de desligamento de emergência no nível do solo (3)
  • Buzina (dianteira e traseira)
  • ROPS
  • Corrimãos da plataforma
  • Espelhos
  • Luzes de trabalho (halógenas ou LED)

RM400 Equipamento Opcional

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

  • Tela colorida e sensível ao toque adicional

TREM DE FORÇA

  • Óleo hidráulico sustentável

SISTEMAS DE SPRAY

  • Sistema de borrifo de água
  • Sistema de spray de emulsão
  • Barra de empuxo

SISTEMA DE ACIONAMENTO DO ROTOR

  • Proteção do sistema propulsor do limitador de torque
  • Rotor - Universal
  • Rotor - Combinação
  • Rotor - Lâmina
  • Barra de quebra para dimensionamento do material

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Compressor de ar integrado
  • Ferramenta de remoção de broca pneumática
  • Caixa de ferramentas opcional

SEGURANÇA

  • Luzes rodoviárias de LED
  • Farol de segurança de LED dobrável
  • Câmeras laterais dobráveis (2)
  • Câmeras das portas dianteira e traseira da câmara do rotor

Veja como RM400 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

Gerenciamento de Equipamentos

Selecionar
Gerenciamento de Equipamentos
VisionLink®

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  RM400

Exibir Mais Ofertas