Visão Geral
Tambor da recuperadora padrão com 16 pol de profundidade de corte para recuperação ou estabilização de materiais asfálticos e solos variados.
Especificações-chave
Tambor da recuperadora padrão com 16 pol de profundidade de corte para recuperação ou estabilização de materiais asfálticos e solos variados.
| Largura de Fresagem | 96 pol 2438 mm |
| Espaçamento das Ferramentas | 0.63 pol 15.9 mm |
| Diâmetro do Tambor nas Pontas | 54 pol 1375 mm |
| Profundidade de Fresagem (máxima) | 16 pol 406 mm |
| Número de Brocas | 200 200 |
| N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) | NA NA |
| N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) | 287-1724 287-1724 |
Exibir Mais Ofertas