Tambor de Fresagem do Sistema K de 2,2 m (espaçamento de 25 mm)

Tambor de Fresagem do Sistema K de 2,2 m (espaçamento de 25 mm) Rotores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
88 pol
2235 mm
Espaçamento das Ferramentas
0.98 pol
25 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas
42.2 pol
1073 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Projeto do Porta-ferramentas

Projeto do Porta-ferramentas

O porta-ferramentas conta com vários métodos para remoção de pontas e um projeto de anel de atrito exclusivo para prendê-lo ao rotor, proporcionando uma substituição mais rápida e um tempo de inatividade reduzido para manutenção do rotor.
  • Um projeto de anel de atrito cônico prende os porta-ferramentas ao rotor sem um pino retentor, parafuso ou parafuso de fixação, o que acelera o tempo de troca até 50% e elimina a necessidade de fixadores ou de aplicação do torque.
  • O anel de desgaste de 20 mm é 66% mais longo do que os porta-ferramentas do Sistema G
  • Um projeto de porta-ferramentas antirrotação garante a posição devida para evitar o desgaste dos blocos e dos suportes
  • A água pode penetrar o furo de acesso radial do porta-ferramentas para auxiliar na rotação do dente tendo em vista o desgaste uniforme da ponta
  • Os porta-ferramentas estão disponíveis para acomodar pontas com hastes de 20 mm, 22 mm e 25 mm para aplicações variadas
Remoção Fácil da Ponta

Remoção Fácil da Ponta

Vários métodos para remoção fácil da ponta:
  • Furo de acesso radial
  • Pontos de cinzel
  • Acesso traseiro pelo bloco
Fluxo de Material Eficiente

Fluxo de Material Eficiente

  • Um ângulo espiral otimizado aumenta a velocidade do fluxo de material de fora para o centro tendo em vista a extração eficiente do material
  • Os blocos foram projetados especificamente para cada lado do rotor e dispostos tendo em vista um esforço de corte otimizado e um fluxo de material eficiente
  • As pás de proteção são dimensionadas e testadas para garantir ejeção máxima do material pelo centro da câmara de corte para a esteira
  • O projeto do rotor reduz o desgaste do componente removendo rapidamente o material pela câmara de corte, reduzindo o arrasto, aumentando a eficiência da máquina e diminuindo o consumo de combustível
Projeto Durável

Projeto Durável

  • Construído para suportar aplicações exigentes e prolongar a vida útil do rotor
  • As áreas de superfície tratadas termicamente grandes no porta-ferramentas protegem o bloco base contra desgaste indesejado
  • Os componentes são fabricados com ligas resistentes à abrasão, de alta resistência, para suportar as aplicações mais adversas
  • Os componentes de alta resistência suportam as demandas das aplicações de alta potência
  • Os projetos de porta-ferramentas e bloco base são otimizados para minimizar tensões e proporcionam uma durabilidade duradoura
Manutenção

Manutenção

A manutenção de pontas e porta-ferramentas é a chave para alcançar produtividade máxima, e os rotores do Sistema K foram projetados para simplificar a manutenção e retomar o trabalho mais rapidamente.
  • Os porta-ferramentas de retenção dupla eliminam a necessidade de fixadores, o que reduz o tempo de substituição em até 50%
  • A remoção da ponta pode ser feita por meio de vários métodos
  • Uma grande variedade de ferramentas de remoção específicas para os rotores do Sistema K ajudam a substituir rapidamente pontas e porta-ferramentas
O revendedor Cat oferece opções de disponibilidade de peças e manutenção práticas com uma cadeia de suprimentos líder do setor, além da distribuição mundial para manter o rotor cortando de maneira suave e eficiente.

Especificações de Produto para Tambor de Fresagem do Sistema K de 2,2 m (espaçamento de 25 mm)

Largura de Fresagem 88 pol 2235 mm
Espaçamento das Ferramentas 0.98 pol 25 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas 42.2 pol 1073 mm
Profundidade de Fresagem (máxima) 13 pol 330 mm
Número de Brocas 131 131
N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) 582-8824 582-8824
N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) 582-8826 582-8826

Veja como Tambor de Fresagem do Sistema K de 2,2 m (espaçamento de 25 mm) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores