Tambor da Recuperadora de Solo (2,4 m)

Rotores Tambor da Recuperadora de Solo (2,4 m)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
96 pol
2438 mm
Espaçamento das Ferramentas
0.45 pol
11.5 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas
64 pol
1625 mm

Visão Geral

Tambor da recuperadora de solo com 20 pol de profundidade de corte para estabilização dos tipos de solo variados.

Especificações de Produto para Tambor da Recuperadora de Solo (2,4 m)

Largura de Fresagem 96 pol 2438 mm
Espaçamento das Ferramentas 0.45 pol 11.5 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas 64 pol 1625 mm
Profundidade de Fresagem (máxima) 20 pol 508 mm
Número de Brocas 238 238
N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) 250-3960 250-3960
N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) 250-3961 250-3961

Veja como Tambor da Recuperadora de Solo (2,4 m) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores

Confira as Ofertas Atuais para  Tambor da Recuperadora de Solo (2,4 m)

Exibir Mais Ofertas