| Largura de Fresagem | 79 pol 2010 mm |
| Espaçamento das Ferramentas | 0.25 pol 6 mm |
| Diâmetro do Tambor nas Pontas | 42.2 pol 1073 mm |
| Profundidade de Fresagem (máxima) | 2 pol 50 mm |
| Número de Brocas | 672 672 |
| N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) | 505-2908 505-2908 |
| N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) | 501-2144 501-2144 |
Rotores Tambor de Fresagem do Sistema H de 2 m (espaçamento de 6x2 mm)
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Largura de Fresagem
- 79 pol
- 2010 mm
- Espaçamento das Ferramentas
- 0.25 pol
- 6 mm
- Diâmetro do Tambor nas Pontas
- 42.2 pol
- 1073 mm
Visão Geral
O tambor de microfresagem do Sistema H conta com um espaçamento de 6 mm e um ponto duplo para acabamento de fresagem muito refinado a fim de atender a especificações de trabalho específicas.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para Tambor de Fresagem do Sistema H de 2 m (espaçamento de 6x2 mm)
Veja como Tambor de Fresagem do Sistema H de 2 m (espaçamento de 6x2 mm) se compara com produtos comparados frequentemente.
Rotores
Tambor de Fresagem do Sistema H de 2 m (espaçamento de 6x2 mm)
selecionado
- Largura de Fresagem
- 79 pol
- 2010 mm
- Espaçamento das Ferramentas
- 0.25 pol
- 6 mm
- Diâmetro do Tambor nas Pontas
- 42.2 pol
- 1073 mm
Rotores
Tambor de Fresagem do Sistema K de 1,2 m (espaçamento de 18 mm)
- Largura de Fresagem
- 48 pol
- 1225 mm
- Espaçamento das Ferramentas
- 0.7 pol
- 18 mm
- Diâmetro do Tambor nas Pontas
- 36.2 pol
- 920 mm
Rotores
Tambor de Fresagem do Sistema K de 2,2 m (espaçamento de 25 mm)
- Largura de Fresagem
- 88 pol
- 2235 mm
- Espaçamento das Ferramentas
- 0.98 pol
- 25 mm
- Diâmetro do Tambor nas Pontas
- 42.2 pol
- 1073 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Confira as Ofertas Atuais para Tambor de Fresagem do Sistema H de 2 m (espaçamento de 6x2 mm)
Exibir Mais Ofertas