Tambor da Recuperadora de Lâmina (2,4 m)

Tambor da Recuperadora de Lâmina (2,4 m) Rotores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
96 pol
2438 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas
62 pol
1575 mm
Profundidade de Fresagem (máxima)
20 pol
508 mm

Especificações de Produto para Tambor da Recuperadora de Lâmina (2,4 m)

Largura de Fresagem 96 pol 2438 mm
Diâmetro do Tambor nas Pontas 62 pol 1575 mm
Profundidade de Fresagem (máxima) 20 pol 508 mm
Número de Brocas 58 58
N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) NA NA
N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) 129-9365 129-9365

Veja como Tambor da Recuperadora de Lâmina (2,4 m) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Rotor de lâmina para recuperação

Rotor de lâmina para recuperação

Rotor de lâmina para recuperação
Rotor de lâmina para recuperação

Confira as Ofertas Atuais para  Tambor da Recuperadora de Lâmina (2,4 m)

Exibir Mais Ofertas