Visão Geral
O tambor de microfresagem do Sistema H conta com um espaçamento de 6 mm e um ponto duplo para acabamento de fresagem muito refinado a fim de atender a especificações de trabalho específicas.
Especificações-chave
O tambor de microfresagem do Sistema H conta com um espaçamento de 6 mm e um ponto duplo para acabamento de fresagem muito refinado a fim de atender a especificações de trabalho específicas.
| Largura de Fresagem | 88 pol 2235 mm |
| Espaçamento das Ferramentas | 0.25 pol 6 mm |
| Diâmetro do Tambor nas Pontas | 42.2 pol 1073 mm |
| Profundidade de Fresagem (máxima) | 2 pol 50 mm |
| Número de Brocas | 748 748 |
| N° da Peça do Grupo Rotor com Líquido Arrefecedor e Ferramentas (Instalado de Fábrica) | 511-5049 511-5049 |
| N° da Peça do Grupo do Rotor com Pontas (Instalado em campo) | 511-5050 511-5050 |