RM600

Recuperadoras de Rodovias RM600 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional Máximo
77305 lb
35065 kg
Largura de Corte/Mistura
8 pé
2.44 m
Potência Bruta
637 hp
475 kW

Visão Geral

Produtiva, Intuitiva, Poderosa

A Recuperadora/Estabilizadora Cat® RM600 fornece recuperação de profundidade total e estabilização do solo. Com tração integral, controles avançados da máquina e 637 hp (475 kW) de potência bruta, é ideal para reabilitação de estradas e remediação de solo.

Vantagens

Potência, Desempenho e Produtividade

A distribuição ideal de peso, com recursos como Tração em Todas as Rodas e um potente motor Cat®, tem como objetivo maximizar o desempenho de corte e mistura.

Compartimento do Operador com Todos os Recursos

O compartimento do operador ergonômico foi projetado para oferecer máxima visibilidade e está equipado com recursos para simplificar a operação.

Altamente Versátil

Projetada para ser altamente manobrável e ideal para trabalhar em uma variedade de aplicações e terrenos com o rotor do Sistema K Cat, desenvolvido para fornecer material de qualidade.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Desempenho e Potência Eficientes

Desempenho e Potência Eficientes

        
  • O potente motor Cat® C18 atende aos padrões de emissões regionais.
  •     
  • Um sistema de tração em todas as rodas permanente com quatro bombas, controlado eletronicamente, em combinação com o peso bem balanceado da máquina, ajuda a maximizar a tração e a mobilidade.
  •     
  • A distribuição de peso da frente para trás proporciona estabilidade em cortes difíceis.
  •     
  • As rodas posicionadas nos cantos da máquina fornecem os menores raios de giro internos e externos para ajudar a manobrar em espaços apertados, aprimorados por quatro modos de direção:apenas rodas dianteiras, apenas rodas traseiras, direção transversal e direção coordenada
  •     
  • O comprimento total da máquina de 8,72 m (28,61 pés) ajuda a melhorar a capacidade de manobra em espaços apertados.
  •     
  • Quatro pernas ajustáveis em altura fornecem até 14% (8 graus) de inclinação positiva ou negativa em ambos os lados ao trabalhar em terrenos irregulares ou para manter a tração em aplicações desafiadoras de estabilização do solo.
  •     
  • O rotor acionado por correia fornece capacidade de corte rente no lado direito. 
Maximize a Produtividade e Combine a Qualidade na cabine

Maximize a Produtividade e Combine a Qualidade na cabine

        
  • Os recursos eletrônicos avançados com Controle Automático de Carga ajudam a garantir a qualidade ideal da mistura e a manter a eficiência da produção, ajustando a velocidade da máquina de acordo com as condições do material.
  •     
  • Use toda a gama de velocidades do rotor sem sair do seu assento.
  •     
  • Modifique facilmente a gradação do material ajustando as portas da câmara de mistura frontal e traseira e um indicador de fácil leitura na tela sensível ao toque informa ao operador as posições da porta. 
  •     
  • Para ajudar os operadores a simplificar a operação, a pressão hidráulica aplicada à porta traseira pode ser ajustada ao utilizar o recurso de flutuação, mantendo automaticamente a posição desejada da porta.
  •     
  • Os recursos de Saída e Retorno ao Corte ajudam os operadores a economizar tempo e a manter a consistência com o simples toque de um botão.
Visibilidade e Conforto do Operador

Visibilidade e Conforto do Operador

        
  • Cabine FOPS padrão com aquecimento e ar-condicionado para um ambiente de trabalho confortável e está preparada para áudio, com alto-falantes instalados.
  •     
  • Controle suas linhas de visão preferidas a partir do assento do operador com a cabine deslizante de largura total da máquina e o compartimento do operador com rotação de 180º. 
  •     
  • As telas sensíveis ao toque podem ser posicionadas no ângulo de visualização desejado.
  •     
  • A visibilidade do operador do caminho de corte é aprimorada com vidro do chão ao teto, além de um painel angular no lado direito que fornece uma visão nítida da borda inicial da câmara de corte.
  •     
  • Um assento com suspensão a ar aquecido com cinto de segurança de alta visibilidade é equipado com ajuste para frente e para trás para aumentar o conforto e a visibilidade do operador.
  •     
  • A segurança e o desempenho podem ser aumentados com câmeras padrão e opcionais vistas em telas grandes, dentro da cabine:
        
  1. A visibilidade frontal e traseira é aprimorada com câmeras montadas nas partes dianteira e traseira com linhas de orientação configuráveis na tela
  2.     
  3. Prevenção de obstáculos e resultados de gradação podem ser vistos com câmeras montadas acima das portas dianteira e traseira da câmara de mistura
  4.     
  5. A visibilidade em cada lado da máquina pode ser complementada com uma atualização das câmeras montadas nas laterais
        
  • Os recursos de conveniência incluem portas USB para carregamento, tomadas CC de 12 V, múltiplos compartimentos de armazenamento, suportes para telefone e porta-copos.
Operação simples, fácil de aprender

Operação simples, fácil de aprender

        
  • Combine facilmente as funções da máquina com as especificações de gradação nas telas coloridas e sensíveis ao toque de 25 cm (10 pol) e com os controles por botão.
  •     
  • Os controles são posicionados de maneira ergonômica e agrupados por função para agilizar e facilitar o acesso.
  •     
  • Um joystick multifuncional coloca os controles de velocidade, de direção traseira e do rotor primário ao seu alcance.
  •     
  • O controle preciso da máquina é proporcionado pelo volante manual.
  •     
  • Dê partida no motor com um botão de pressão; use uma chave de segurança Bluetooth ou a senha de ID do Operador para aumentar a segurança e recuperar as preferências salvas do operador e os perfis ao fazer login. 
Sistemas de Pulverização Opcionais Operam com Precisão

Sistemas de Pulverização Opcionais Operam com Precisão

        
  • Sistemas de aditivos de água e emulsão estão disponíveis para uma variedade de aplicações.
  •     
  • A taxa de aplicação de aditivos é monitorada com um sistema computadorizado de medição para precisão.
  •     
  • Personalize a largura de pulverização ativando ou desativando os bicos de pulverização na tela sensível ao toque na cabine.
  •     
  • As barras de pulverização deslizam de forma conveniente para ambos os lados para inspeção, limpeza e manutenção.
  •     
  • A barra de empuxo é armazenada dentro do engate, no nível do solo, para fácil acesso.
  •     
  • Uma ampla faixa de vazão variável ajuda a atender às especificações:
        
  1. Vazões de água de 30 a 1.900 litros por minuto (8 a 500 galões por minuto)
  2.     
  3. Vazões de emulsão de 30 a 850 litros por minuto (8 a 225 galões por minuto)
        
  • O Sistema de Pulverização de Emulsão é capaz de fornecer emulsão de betume ou água com bicos autolimpantes projetados para reduzir a manutenção e fornecer um padrão de pulverização consistente.
  •     
  • Configure facilmente o sistema de spray para fornecer aditivos líquidos de acordo com as especificações:
        
  1. Manual ou automático
  2.     
  3. Volume por minuto
  4.     
  5. Volume por m2 (yd2) )
  6.     
  7. Porcentagem da densidade do material
Sistema de Corte Durável e Confiável

Sistema de Corte Durável e Confiável

        
  • O sistema de acionamento do rotor possui uma embreagem seca para serviços pesados acionada hidraulicamente que não requer ajuste.
  •     
  • Proteção da linha de acionamento controlada eletronicamente.
  •     
  • Duas correias com seis nervuras de alta resistência com tensionamento automático da correia para evitar derrapagens. 
  •     
  • Capacidade de corte bidirecional.
  •     
  • Câmara de corte de volume variável, durável e de alta resistência.
  •     
  • Indicadores visuais informam a equipe em solo sobre a profundidade de corte e a posição do rotor ao trabalhar em torno de obstáculos.

Especificações de Produto para RM600

Peso Operacional Máximo 77305 lb 35065 kg
Observação (1) O Peso máximo é aproximado e inclui a máquina básica, todas as opções, líquido arrefecedor, lubrificantes, rotor, tanque de combustível cheio, reservatório de água cheio e operador de 75 kg (165 lb). O Peso máximo é aproximado e inclui a máquina básica, todas as opções, líquido arrefecedor, lubrificantes, rotor, tanque de combustível cheio, reservatório de água cheio e operador de 75 kg (165 lb).
Largura de Corte/Mistura 8 pé 2.44 m
Profundidade Máxima de Corte/Mistura 20 pol 508 mm
Opções de Rotor Sistema K Sistema K
Comando do Rotor Correia Correia
Velocidade de Operação 213 pé/min 65 m/min
Velocidade máxima de percurso 7.5 milha/h 12.1 km/h
Potência Bruta 637 hp 475 kW
Potência do Motor 629 hp 469 kW
Modelo do motor Cat C18 Cat C18
Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Número de Fabricação 01A 01A
Comprimento 28.61 pé 8.72 m
Largura 9.8 pé 3 m
Altura máxima 11.5 pé 3.5 mm
Distância entre Eixos 23.13 pé 7.05 m
Vão Livre Sobre o Solo 19.9 pol 506 mm
Capacidade do tanque de combustível 325 gal (EUA) 1230 l
Sistemas de Arrefecimento 26.1 gal (EUA) 99 l
Óleo do motor 18 gal (EUA) 68 l
Reservatório Hidráulico 31.7 gal (EUA) 120 l
Reservatório de Água para Lavagem 120 gal (EUA) 454 l
Capacidade de Reciclagem 98% 98%

RM600 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Apoios de braço ajustáveis
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Estação de operação que gira 180°
  • Suporte para áudio com alto-falantes
  • Cabine deslizante de largura total com aquecimento e ar-condicionado
  • Partida com botão
  • Cinto de segurança retrátil com alta visibilidade
  • Guias de direção na tela
  • Monitores coloridos com tela sensível ao toque (2)
  • Tomadas de energia USB e de 12 V

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-filtro
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada (ELC, Extended Life Coolant) Cat® com proteção para -37 °C (-35 °F)
  • Ventilador de arrefecimento sob demanda autorreversível
  • Controle de Marcha Lenta do Motor
  • Controle Automático de Carga
  • Quatro modos de direção
  • Tração Integral em Todas as Rodas
  • Diferencial eletrônico
  • Controle de Inclinação

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 150 A
  • Sistema de carga de 24 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Partida remota/tomada de carga
  • Baterias de 1.000 CCA que não necessitam de manutenção (4)

SISTEMA DE ACIONAMENTO DO ROTOR

  • Proteção da linha de acionamento eletrônico
  • Controle de profundidade automático
  • Embreagem seca com controle hidráulico
  • Caixa de engrenagens planetárias de duas velocidades
  • Seis velocidades do rotor
  • Câmara de mistura de volume variável
  • Rotores com Sistema K
  • Proteção do suporte de ferramentas - Cunha

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Cat VisionLink™
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Drenos com acesso remoto
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Visores de nível de fluido
  • Tomadas de luz de serviço
  • Compressor de ar
  • Armazenamento travável
  • Bandeja da caçamba da broca

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptores de desligamento de emergência no nível do solo (4)
  • Buzina (dianteira e traseira)
  • Cabine FOPS
  • ROPS
  • Corrimãos da plataforma
  • Retrovisores dobráveis
  • Escada de acesso iluminada
  • Perfis de ID do Operador
  • Luzes de trabalho LED
  • Câmeras dianteira e traseira
  • Câmeras das portas dianteira e traseira da câmara do rotor

RM600 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Fluido hidráulico biodegradável Cat Bio HYDO™ Advanced

SISTEMAS DE SPRAY

  • Sistema de borrifo de água
  • Sistema de spray de emulsão
  • Barra de empuxo

SISTEMA DE ACIONAMENTO DO ROTOR

  • Suporte de ferramentas - brocas do porta-pontas de 20 mm
  • Suporte de ferramentas - brocas do porta-pontas de 22 mm

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de combustível de enchimento rápido
  • Giro do rotor acionado hidraulicamente com pendente
  • Sistema de lavagem de alta pressão
  • Luz de serviço magnética
  • Ferramentas de remoção de broca pneumática

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Chave de segurança Bluetooth
  • Luzes rodoviárias de LED
  • Farol de segurança de LED dobrável
  • Câmeras laterais dobráveis (2)

Veja como RM600 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600

Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600
Recuperadora/Estabilizadora RM600

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia