Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

CS10 GC Compactadores de Solo Vibratórios Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
23131 lb
10492 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
112.4 hp
83.8 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Potência Confiável

Potência Confiável

        
  • O sistema de propulsão é acionado por um único projeto de bomba e é ideal para declives planos a moderados.
  •     
  • Alimentado por um motor Cat® C4.4 que atende ao MAR-1 do Brasil, equivalente aos padrões de emissão Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • O modo Eco limita as RPMs do motor, ajudando a reduzir o consumo de combustível.
Compartimento do Operador Confortável e Ergonômico

Compartimento do Operador Confortável e Ergonômico

        
  • O comportamento do operador montado em ISO e os tapetes de borracha ajudam a reduzir o ruído e a vibração para maior conforto durante a operação.
  •     
  • Os controles fáceis de usar são agrupados por função e um grande visor informa aos operadores sobre o desempenho da máquina.
  •     
  • O assento, apoio de braço e coluna de direção são ajustáveis para conforto durante todo o dia.
  •     
  • Os operadores são protegidos das intempéries por uma capota solar equipada de série, capota ROPS/FOPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) opcional ou cabine ROPS/FOPS climatizada opcional com janelas de vidro articuladas.
  •     
  • Atualize o assento de vinil ajustável padrão para um assento de vinil com suspensão, com apoio de braço para maior conforto do operador. Uma opção de assento pneumático de encosto alto de luxo está disponível para configurações de cabine. 
Características de Segurança

Características de Segurança

        
  • Degraus angulares, corrimãos e uma superfície antiderrapante ajudam a proporcionar estabilidade durante a entrada e saída do compartimento do operador. 
  •     
  • Espelhos internos e externos estão disponíveis para proporcionar ao operador uma visão ampla do local de trabalho.
  •     
  • Melhore a visibilidade com uma câmera de visão traseira opcional com grande tela colorida sensível ao toque para segurança e controle mais completo do operador.
  •     
  • Sensor de presença do operador e interruptor do cinto de segurança opcionais.
Excelente Desempenho de Compactação

Excelente Desempenho de Compactação

        
  • O sistema vibratório exclusivo de peso excêntrico em forma de saco foi projetado para proporcionar alta confiabilidade, desempenho suave e baixo ruído com intervalo de manutenção de 3 anos e 3.000 horas.
  •     
  • Altas cargas e amplitudes lineares estáticas.
  •     
  • O sistema de Controle de Tração opcional ajuda a melhorar a tração em condições de solo macio, como areia ou material solto. 
  •     
  • A função de vibração automática ajuda os operadores a manter facilmente uma compactação consistente e de alta qualidade.
  •     
  • Melhore a versatilidade da máquina com a adição de um kit de revestimento para padfoot oval ou quadrado, permitindo que sua máquina de tambor liso compacte material semicoesos e coesos.
  •     
  • Uma configuração opcional de tambor MicroVibe™ oferece uma faixa de amplitude menor do que o tambor padrão para aplicações sensíveis à vibração.
  •     
  • Atualize o CS10 GC para uma classe de tamanho mais pesado com um kit de peso XT opcional a ser usado em uma gama mais ampla de locais de trabalho e espessuras de levantamento. 
Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

        
  • As tecnologias opcionais Cat Compact ajudam a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas – o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material. 
  •     
  • A exclusiva Potência de Acionamento da Máquina (MDP, Machine Drive Power) é uma medição baseada em energia e pode ser usada em todos os tipos de solo no modo estático ou vibratório. 
  •     
  • O Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value) é um sistema de medição baseado em acelerômetro para solos granulares, medindo somente quando o sistema vibratório estiver ativo. 
Praticamente Sem Manutenção

Praticamente Sem Manutenção

        
  • O engate articulado com rolamentos com vedação permanente não requer manutenção de rotina.
  •     
  • Acesso no nível do solo a todos os pontos de manutenção para fácil manutenção e amostragem de fluidos.
  •     
  • Monitore as condições do fluido com amostragem regular para ajudar a prolongar os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.
  •     
  • O VisionLink® elimina as suposições no gerenciamento de toda a sua frota, independentemente do tamanho ou fabricante do equipamento*, fornecendo necessidades de manutenção, horas de máquina, localização, consumo de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e muito mais por meio de painéis interativos em seu dispositivo móvel ou desktop, ajudando você a tomar decisões conscientes que reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho. 

* A disponibilidade do campo de dados pode variar dependendo do fabricante do equipamento, e esse campo de dados é fornecido por meio de uma interface de programação de aplicativos (API, Application Programming Interface).

Especificações de Produto para CS10 GC

Peso Operacional - Com Cabine 23131 lb 10492 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar 22400 lb 10160 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 22791 lb 10338 kg
Peso - Tambor com Cabine 13001 lb 5897 kg
Peso - Tambor com Capota Solar 12754 lb 5785 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 12907 lb 5855 kg
Observação (1) Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 75 kg (165 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado. Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 75 kg (165 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado.
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Comprimento Total 18.7 pé 5.7 m
Largura Total 7.5 pé 2.3 m
Altura máxima 9.9 pé 3.03 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1535 mm
Distância entre Eixos 9.8 pé 3 m
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Potência Bruta 112.4 hp 83.8 kW
Potência do Motor – ISO 14396 111.3 hp 83 kW
Potência Líquida – ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador.
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Vão Livre Sobre o Solo 20.4 pol 518 mm
Folga do Meio-Fio 19.4 pol 492 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.7 pé 3.9 m
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS 154.8 lb/pol 27.6 kg/cm
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Capacidade do tanque de combustível 65.5 gal (EUA) 248 l
Sistema de Arrefecimento 4.9 gal (EUA) 18.5 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.5 gal (EUA) 9.5 l
Invólucros de Peso Excêntrico (combinados) 6.9 gal (EUA) 26 l
Eixo e Comandos Finais 2.6 gal (EUA) 10 l
Reservatório Hidráulico 6.1 gal (EUA) 23 l
Capacidade de Reciclagem 97% 97%
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.079 pol 2 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 1 mm
Força Centrífuga - Máxima 56200 lb 250 kN
Força Centrífuga - Mínima 33500 lb 149 kN
Carga Linear Estática com Cabine 154.8 lb/pol 27.6 kg/cm
Carga Linear Estática – com Capota Solar 151.8 lb/pol 27.1 kg/cm
Carga Linear Estática – Com Capota ROPS/FOPS 153.6 lb/pol 27.4 kg/cm
Frequência de Vibração - Padrão 30-33 Hz 30-33 Hz
Frequência de Vibração - Padrão 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
Frequência de Vibração - Ecomode 28,6-30 Hz 28,6-30 Hz
Frequência de Vibração - Ecomode 1.716-1.890 vpm 1.716-1.890 vpm
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

CS10 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar com Corrimãos, Tapete, Espelho Retrovisor Interno
  • Assento Ajustável de Vinil
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade de 76 mm (3 pol)
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Amplitude Dupla, Frequência Dupla
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Traseiro Ajustável

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C4.4
  • Bomba de Propulsão Única
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Modo Econômico
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico/Radiador
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades
  • Diferencial de Patinagem Controlada

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 V
  • Alternador de 120 A
  • Capacidade da Bateria de 900 A de Partida a Frio
  • Chave Geral da Bateria

OUTROS

  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠): Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor
  • Luzes de Trabalho (2 Frontais, 2 Traseiras)

CS10 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS/FOPS com Corrimãos, Tapete, Espelho Retrovisor Interno
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle Climático, Tapete, Espelhos Retrovisores Externos
  • Assento de Vinil com Suspensão
  • Assento com Suspensão a Ar e Encosto Alto Deluxe (Cabine)
  • Protetores Solares/Contra Detritos (Capota)
  • Para-sol Deslizante (Cabine)
  • Retrovisor Interno (Cabine)
  • Espelhos Retrovisores Externos (Capota)
  • Câmera de Exibição Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Interruptor de Aviso do Cinto de Segurança
  • Kit de Redução de Ruídos

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento Removível – Pés do Tipo Oval ou Quadrado
  • MicroVibe™
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Desativação Remota
  • Medição - Potência de Comando da Máquina (MDP)
  • Medição - Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value)
  • Sensor de Velocidade da Máquina

TREM DE FORÇA

  • Controle de Compactação Básico
  • Protetor da Transmissão

OUTROS

  • Fluido Hidráulico para Alta Temperatura Ambiente (Enchimento de Fábrica)
  • Pneus de Banda para Rocha ou Banda de Flutuação
  • Pacote Atualizado de Iluminação (4 Frontais, 4 Traseiros)
  • Farol Giratório Âmbar
  • Kit de Peso XT

Veja como CS10 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

Compactador de Solo Vibratório CS10 GC
Compactador de Solo Vibratório CS10 GC
Compactador de Solo Vibratório CS10 GC

Compactadores de Solo Vibratórios GC

Compactadores de Solo Vibratórios GC

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia