Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactadores de Solo Vibratórios CS11 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
23823 lb
10806 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
130.2 hp
97.1 kW

Visão Geral

Produtivo. Confiáveis. Duráveis.

O Compactador de Solo Vibratório CS11 Cat® contém um tambor liso e é ideal para aplicações em solos granulares ou coesos com o uso de um kit de revestimento opcional do tipo "padfoot". Um sistema de propulsão confiável melhora o desempenho e a eficiência, e as soluções tecnológicas de compactação ajudam você a atingir a densidade desejada mais rapidamente.

Vantagens

Baixos Custos Operacionais

O engate Ecomode não precisa de manutenção e tem rolamentos vedados para toda a vida útil e intervalos de manutenção estendidos ajudam a manter baixos os custos de operação e manutenção.

Aumente a Eficiência com Tecnologia de Compactação

A tecnologia de medição de compactação integrada indica quando as especificações são atendidas, ajudando a eliminar suposições, reduzir passagens desnecessárias e minimizar o retrabalho.

Visibilidade e Conforto Excepcionais

Uma câmera de visão traseira melhora a visibilidade ao redor da máquina e um assento giratório com controles integrados e console de direção inclinável proporcionam um ambiente de trabalho ergonômico.

Especificações de Produto para CS11

Peso Operacional - Com Cabine 23823 lb 10806 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar 22223 lb 10080 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 23380 lb 10605 kg
Peso - Tambor com Cabine 12963 lb 5880 kg
Peso - Tambor com Capota Solar 12544 lb 5690 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 12758 lb 5787 kg
Observação (1) Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 80 kg (176 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado. Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 80 kg (176 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado.
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Comprimento Total 19.2 pé 5.9 m
Largura Total 7.5 pé 2.3 m
Altura máxima 10.2 pé 3.1 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1534 mm
Distância entre Eixos 9.5 pé 2.9 m
Potência Bruta 130.2 hp 97.1 kW
Potência do Motor – ISO 14396 129.4 hp 96.5 kW
Potência Líquida – ISO 9249 114.4 hp 85.3 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 113 hp 84.3 kW
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador.
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Frequência de Vibração - Padrão 1830 VPM 30.5 Hz
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.075 pol 1.9 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.038 pol 0.96 mm
Força Centrífuga - Máxima 54765 lb 244 kN
Força Centrífuga - Mínima 27491 lb 122 kN
Carga Linear Estática com Cabine 154.3 lb/pol 27.6 kg/cm
Carga Linear Estática – com Capota Solar 149.3 lb/pol 26.7 kg/cm
Carga Linear Estática – Com Capota ROPS/FOPS 151.9 lb/pol 27.1 kg/cm
Vão Livre Sobre o Solo 17 pol 433 mm
Folga do Meio-Fio 21.1 pol 535 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.1 pé 3.7 m
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Capacidade do tanque de combustível 63.9 gal (EUA) 242 l
Sistema de arrefecimento 7.8 gal (EUA) 29.4 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.5 gal (EUA) 9.5 l
Invólucros de Peso Excêntrico (combinados) 6.9 gal (EUA) 26 l
Eixo e Comandos Finais 4.8 gal (EUA) 18 l
Reservatório Hidráulico 13.2 gal (EUA) 50 l
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

CS11 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar de Aço com Corrimãos, Tapete, Assento de Vinil
  • Assento Ajustável com Console Integrado
  • Visor LCD com Proteção contra Vandalismo com Trava
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Sistema de Câmera de Visão Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade de 50 mm (2 pol)
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Traseiro Único

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C4.4
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Celerador de Três Velocidades incluindo Ecomode
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades
  • Diferencial de Patinagem Controlada

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 85 A
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Cobertura do Motor com Trava, Tanques Hidráulicos e de Combustível
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Valores de Amostragem S·O·S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor
  • Luzes de Trabalho Halógenas (4)

CS11 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimãos, Tapete, Assento de Vinil
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle Climático, Assento de Tecido, Espelhos Retrovisores Externos
  • Visor Solar (Cabine)
  • Quebra-sol Deslizante (Cabine)

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento Removível – Pés do Tipo Oval ou Quadrado
  • Frequência Variável
  • MicroVibe™
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Potência de Comando da Máquina (MDP)
  • Medição - Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value)

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

OUTROS

  • Luzes de Trabalho Halógenas (8)
  • Farol Giratório Âmbar

Veja como CS11 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactador de Solo Vibratório CS11

Compactador de Solo Vibratório CS11
Compactador de Solo Vibratório CS11
Compactador de Solo Vibratório CS11
Compactador de Solo Vibratório CS11
Compactador de Solo Vibratório CS11
Compactador de Solo Vibratório CS11
Compactador de Solo Vibratório CS11

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CS11

Exibir Mais Ofertas