O Compactador Utilitário CB4.0 é ideal para uma variedade de aplicações.

Roletes Vibratórios em Tandem CB4.0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
8157 lb
3700 kg
Largura de Compactação Padrão
51.2 pol
1300 mm
Potência Bruta
49.1 hp
36.6 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Operação Simples

  • O visor LCD brilhante e as luzes LED do console otimizam o controle para operação diurna e noturna. Luzes rodoviárias e de trabalho que incluem luzes frontais com setas de direção, uma única luz de trabalho traseira com setas de direção e um farol de advertência.
  • Cilindros de levantamento potentes que permitem que uma única pessoa levante e abaixe sem o uso de ferramentas. Uma estrutura ROPS fixa também está disponível. A capota dobrável é compatível com estrutura ROPS dobrável ou fixa.
  • Várias opções de idiomas estão disponíveis para a diversidade da equipe. As opções da tela de exibição incluem: rotação do motor, nível de combustível, horômetro, temperatura do líquido arrefecedor, temperatura do fluido hidráulico e tensão. A tela padrão inclui: rotação do motor, nível de combustível, temperatura do fluido hidráulico e indicadores visuais para manter o operador informado sobre baixo nível da água (sistema de pulverização), modo ecológico, seleções de tambor, luzes, ajustes do borrifo de água, controle de tração, regeneração, freio de estacionamento e indicadores de aviso.
  • Painel de controle intuitivo, multifuncional com proteção contra vandalismo permite bom desempenho. Tela LCD de fácil visualização e luzes LED vibrantes no painel de controle simplificam a operação diurna e noturna. Tampa de proteção integrada protege o valor.
Cat

Potência Otimizada

  • Duas ofertas do motor estão disponíveis para atender às exigências de emissões locais. Um Módulo de Controle Eletrônico (ECM, Electronic Control Module) permite operação consistente. O motor inclui uma bomba elétrica de transferência de combustível e um tanque de combustível dimensionados para 12-14 horas de tempo de execução. As múltiplas definições de rotação do motor permitem que os operadores façam a personalização de acordo com a aplicação e o ambiente. O modo ecológico pode reduzir o consumo de combustível em até 8% a mais, dependendo do modelo.
  • O sistema de arrefecimento fornece capacidade do ambiente de 49 °C (120 °F) a 80% de carga. O motor do ventilador acionado hidraulicamente permite velocidades variáveis e reduz os níveis de ruído.
  • Uma opção de controle de tração está disponível em um projeto que oferece rápida instalação. A adaptação em campo pode ser concluída em uma hora.
Cat

Desempenho de Compactação Eficiente

  • Duas seleções de frequência proporcionam excelente desempenho de compactação e baixos níveis de ruído. Seleções de 55 Hz (3.300 vpm) e 48 Hz (2.880) estão disponíveis.
  • O sistema vibratório é equipado com desativação da vibração automática quando a alavanca de propulsão está na posição neutra. A vibração está disponível no tambor frontal, traseiro ou em ambos os tambores. O exclusivo eixo de peso excêntrico proporciona partida e tempos de espera rápidos e um intervalo de manutenção do rolamento de 3 anos ou 3.000 horas.
  • Um recurso de desvio do tambor de 50 mm (2 pol) melhora o controle perto de meios-fios e oferece maior cobertura.
Cat

Melhor Sistema de Borrifo de Água da Categoria

  • Os escrêiperes carregados por mola mantêm os tambores limpos e distribuem uniformemente a água para consumo reduzido. Articulações robustas e retráteis ajudam a manter o contato com o tambor e retraem quando estão em rodovias para reduzir o desgaste desnecessário. Os escrêiperes estão localizados na parte frontal e na traseira de cada tambor.
  • A barra de borrifo protegida foi projetada para resistir a ventos fortes, enquanto um indicador de nível baixo de água mantém o operador informado. Um único reservatório de água com uma capacidade de 308 l (81 galões) fornece mais horas de operação entre os reabastecimentos. Os modos intermitente e contínuo aumentam o controle e a eficiência. A filtragem tripla no tanque, antes da bomba de água e nos bicos de pulverização, proporciona confiabilidade. Uma opção de anticongelante oferece proteção em tempo frio, enquanto um único ponto para drenar e filtrar água oferece fácil manutenção.

Especificações de Produto para CB4.0

Peso Operacional 8157 lb 3700 kg
Largura de Compactação Padrão 51.2 pol 1300 mm
Folga do Meio-Fio 20 pol 520 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 115.2 pol 2926 mm
Vão Livre Sobre o Solo 11.2 pol 284 mm
Carga Linear Estática 80 lb/pol 14.2 kg/cm
Velocidade de Percurso - Máxima 8 milha/h 13.5 km/h
Potência Bruta 49.1 hp 36.6 kW
Modelo do motor C2.2 C2.2
Potência Líquida – ISO 9249 48 hp 35.8 kW
Capacidade do tanque de combustível 24 gal (EUA) 91 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 81 gal (EUA) 308 l
Comprimento Total 113 pol 2859 mm
Distância entre Eixos 80.7 pol 2050 mm
Largura Total 55.1 pol 1400 mm
Diâmetro do Tambor 31.5 pol 800 mm
Largura do Tambor 51.2 pol 1300 mm
Força Centrífuga por Tambor - Máxima 7621 lb 33.9 kN
Frequência 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm) 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.02 pol 0.5 mm

CB4.0 Equipamento Padrão

Compartimento do Operador

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Rebatível
  • Console do Operador com Visor LCD e Parada de Emergência
  • Tomadas de Energia de 12 V Duplas
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

Sistema de Compactação

  • Escrêiperes Rebatíveis
  • Seleção de Vibração - Dianteira, Traseira ou ambas
  • Sistema de Borrifo de Filtragem Tripla Pressurizado com Modo Teste

Trem de Força

  • Aquecimento Automático
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Proteção da Correia do Motor
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Ventilador de Arrefecimento Hidráulico Sob Demanda

Tecnologia

  • Telemática - ProductLinkTM

Outros

  • Proteção Contra Vandalismo - Capô Travável, Abastecimento de Combustível e Tampa de Controles
  • Levantamento da Máquina e Fixações
  • Engate de Deslocamentos

CB4.0 Equipamento Opcional

Compartimento do Operador

  • Assento com Suspensão Ajustável com Interruptor de Presença do Operador
  • ROPS Fixa
  • Cinto de Segurança - laranja de 75 mm (3 pol) de alta visibilidade
  • Capota Solar
  • Assento - Mudança Lateral
  • Alavancas de Propulsão Duplas

Sistema de Compactação

  • Tapetes de Fibra de Coco
  • Cortador de Borda Pronto
  • Kit Anticongelante do Borrifador de Água
  • Kit de Lastro - 400 kg (880 lb)

Trem de Força

  • Controle de Tração

Sistema Elétrico

  • Desligamento da Bateria
  • Luzes Rodoviárias de LED
  • Farol Giratório na Cor Âmbar

Outros

  • Fluido Hidráulico Biodegradável
  • Pintura Personalizada

Veja como CB4.0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compactador Utilitário CB4.0

Compactador Utilitário CB4.0

Compactador Utilitário CB4.0

Gráfico de Seleção do Compactador Utilitário

Compactador Utilitário CB4.0
Compactador Utilitário CB4.0
Compactador Utilitário CB4.0
Gráfico de Seleção do Compactador Utilitário

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CB4.0

Exibir Mais Ofertas