O Cat® CW16 é um Rolete Pneumático padrão de 9 rodas, com faixa de peso operacional de 5.200 kg a 15.000 kg (11.164 lb a 33.069 lb) e largura de compactação de 1.754 mm (69 pol). Uma opção de 11 rodas aumenta a largura de compactação para 2.132 mm (84 pol).

CW16 Roletes Pneumáticos

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional – Máquina Básica de 9 Rodas
11466 lb
5200 kg
Peso Operacional - Lastro Máximo
33069 lb
15000 kg
Largura de Compactação
69 pol
1754 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Desempenho de Compactação

Desempenho de Compactação

        
  • O CW16 padrão de nove rodas oferece uma largura de compactação de 1,75 m (69 pol) e faixa de peso operacional de 5.200 kg a 15.000 kg (11.464 lb a 33.000 lb).
  •     
  • A opção de 11 rodas oferece uma largura de compactação de 2,13 m (84 pol) e faixa de peso de 5.300 kg a 15.000 kg (11.685 lb a 33.000 lb).
  •     
  • As opções de lastro incluem aço, areia e/ou água, facilitando o uso de recursos disponíveis para ajustar os pesos operacionais conforme os requisitos do local de trabalho.
  •     
  • As rodas dianteiras oscilantes ajudam a evitar a formação de pontes sobre superfícies irregulares, garantindo resultados ideais de compactação.
  •     
  • O peso por roda do CW16 padrão de 9 rodas pode ser ajustado de 580 kg a 1.670 kg (1.280 lb a 3.680 lb).
  •     
  • O peso por roda da versão opcional de 11 rodas pode ser ajustado de 480 kg a 1.350 kg (1.060 lb a 2.975 lb).
  •     
  • Um ponto único de enchimento de ar de fácil acesso equilibra as pressões dos pneus para ajudar a atender às metas de qualidade e outros requisitos do local de trabalho.
Prevenção contra Coleta

Prevenção contra Coleta

        
  • O sistema padrão de borrifo de água pressurizada é equipado com tripla filtragem e configurações ajustáveis de pulverização intermitente para ajudar a controlar o fluxo.
  •     
  • Cada roda é equipada com um bico de pulverização, escrêiperes ajustáveis de alta resistência e mantas de retenção de água em fibra de coco que ajudam a manter as rodas limpas.
  •     
  • Aventais térmicos opcionais ajudam a reter o calor para evitar que o asfalto e os agregados adiram aos pneus.
Conforto, Visibilidade e Controle

Conforto, Visibilidade e Controle

        
  • O visor colorido da tela sensível ao toque e controles de navegação fáceis de usar permitem que os operadores personalizem as telas para monitorar as condições operacionais atuais, incluindo velocidade de percurso, nível de combustível, rotação do motor e pressão do óleo do motor.
  •     
  • A estação de operação pivotante gira 42° para a esquerda e 35° para a direita, oferecendo opções de visibilidade ao trabalhar próximo a obstáculos.
  •     
  • Degraus duplos nos dois lados proporcionam acesso de entrada e saída.
  •     
  • O controle por painel sensível ao toque permite fácil ativação do modo Eco, seleção das faixas de velocidade de propulsão, ajuste da velocidade de percurso e sistema de pulverização dos pneus.
  •     
  • A estrutura ROPS é padrão e pode ser equipada com capota solar.
Trem de Força Operacional Suave

Trem de Força Operacional Suave

        
  • Os motores estão disponíveis para atender aos requisitos de emissão da região
  •     
  • O modo econômico opera a 1.900 rpm para reduzir o consumo de combustível e diminuir os níveis de ruído.
  •     
  • O exclusivo sistema hidrostático de propulsão com duas velocidades proporciona velocidades de até 19 km/h (12 mph).
  •     
  • O sistema eletrônico de propulsão realiza mudanças suaves entre as faixas de velocidade, além de oferecer a capacidade de desaceleração, contribuindo para economia de combustível.
  •     
  • O pedal de desaceleração permite ao operador reduzir gradualmente a velocidade ao retrair a alavanca de propulsão.
Operação Mais Segura

Operação Mais Segura

        
  • O sistema opcional de câmeras dianteiras e traseiras, montadas nas partes frontal e traseira da estrutura ROPS, proporciona excelente visibilidade ao se aproximar de obstáculos. A visualização da câmera é integrada em um visor operacional dedicado.
  •     
  • O sistema de alerta do cinto de segurança utiliza um farol verde montado na parte superior da estrutura ROPS para indicar quando o cinto está em uso. Além disso, um alarme sonoro e um indicador na tela ajudam a promover uma operação mais segura.
  •     
  • O cinto de segurança padrão de 75 mm (3 pol), de alta visibilidade, permite uma confirmação visual mais fácil.
  •     
  • As luzes de trabalho LED padrão, localizadas nos para-choques dianteiro e traseiro, fornecem iluminação frontal e traseira.
  •     
  • A iluminação LED auxiliar opcional, montada na estrutura ROPS, melhora a iluminação geral do local de trabalho.
VisionLink™

VisionLink™

        
  • VisionLink™é um software aplicativo baseado em nuvem que fornece dados para desktop ou dispositivo móvel, eliminando as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento.
  •     
  • O sistema fornece informações sobre necessidades de manutenção horas de máquina, localização, uso de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e outros dados da máquina em seu dispositivo móvel, desktop ou por meio de uma API (Application Programming Interface, Interface de Programação de Aplicativo) para outros softwares aplicativos.

Especificações de Produto para CW16

Peso Operacional – Máquina Básica de 9 Rodas 11466 lb 5200 kg
Peso Operacional - Lastro Máximo 33069 lb 15000 kg
Largura de Compactação 69 pol 1754 mm
Largura da Compactação de 9 Rodas - com Pneu Radial 68 pol 1728 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 12 milha/h 19 km/h
Vão Livre Sobre o Solo 9.5 pol 241 mm
Raio de Giro Interno - 9 Rodas 148 pol 3761 mm
Raio de Giro - Externo 255 pol 6455 mm
Comprimento Total 14.1 pé 4290 mm
Altura - ROPS 9.8 pé 3000 mm
Altura - Volante de Direção 91 pol 2320 mm
Modelo do motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potência Bruta 100.6 hp 75 kW
Capacidade do tanque de combustível 38 gal (EUA) 146 l
Capacidade do Reservatório de Borrifo de Água 92 gal (EUA) 348 l

CW16 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • ROPS/FOPS da Plataforma
  • Alavanca de propulsão com controle de 4 botões
  • Direção hidráulica
  • Estação de operação rotativa
  • Cinto de segurança, alta visibilidade, 76 mm (3 pol)
  • Assento com suspensão
  • Proteção contra vandalismo
  • Apoios de braço ajustáveis

Trem de Força

  • Cat C3.6, quatro cilindros
  • Transmissão de velocidade variável

Sistema Elétrico

  • Alternador de 120 A
  • Sistema de carga de 12 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Bateria - sem manutenção
  • Técnico Eletrônico Cat (Cat ET)
  • Partida remota/tomada de carga

Rodas e Sistema de Pulverização

  • Sistema de 9 rodas
  • Oscilação da roda frontal
  • Sistema de pulverização pressurizado

Serviço e Manutenção

  • Filtros agrupados com acesso no nível do solo
  • Drenos com acesso remoto
  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
  • Visores de Nível

Segurança

  • Buzina de advertência (dianteira e traseira)
  • Luzes de Trabalho LED
  • Degraus, reabastecimento de combustível do tambor dianteiro
  • Advertência, faróis giratórios de segurança de LED

CW16 Equipamento Opcional

Ambiente de Operação

  • Espelhos
  • Capota solar
  • Assento com suspensão - com aquecimento

Tecnologia

  • Sensores de temperatura de asfalto infravermelho
  • Mapeamento GNSS - Temperatura e Contagem de Passadas
  • VisonLink™

Trem de Força

  • Engate - deslocamento

Rodas e Sistema de Pulverização

  • Sistema de 11 rodas
  • Lastro - blocos de aço instalados de fábrica
  • Gerenciamento de borda - corte, chanfro
  • Para-lama traseiro - 11 rodas
  • Estepe
  • Aventais térmicas
  • Pneus - Radiais de 12 lonas
  • Pneus - 14 lonas diagonais

Serviço e Manutenção

  • Fluido hidráulico - biodegradável

Segurança

  • Câmeras - dianteiras e traseiras
  • Luzes de Trabalho LED com setas
  • Iluminação Auxiliar de LED 1.000/2.000 Lúmens
  • Conjunto de espelhos
  • Degraus, reabastecimento de borrifo da água do tambor traseiro

Veja como CW16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compactador Pneumático CW16

Rolete Pneumático CW16

Rolete Pneumático CW16

Compactador Pneumático CW16
Rolete Pneumático CW16
Rolete Pneumático CW16