Compactador de Solo Vibratório CS20

Compactadores de Solo Vibratórios CS20 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
44577 lb
20220 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
174.6 hp
130.2 kW

Visão Geral

Compactação Eficiente e Consistente

O Compactador de Solo Vibratório CS20 Cat® contém um tambor liso e é ideal para aplicações em solos granulares ou coesos com o uso de um kit de revestimento opcional do tipo "padfoot". Um sistema de propulsão confiável melhora o desempenho e a eficiência, e as soluções tecnológicas de compactação ajudam você a atingir a densidade desejada mais rapidamente.

Vantagens

Baixos Custos Operacionais

O engate Ecomode não precisa de manutenção e tem rolamentos vedados para toda a vida útil e intervalos de manutenção estendidos ajudam a manter baixos os custos de operação e manutenção.

Aumente a Eficiência com Tecnologia de Compactação

A tecnologia de medição de compactação integrada indica quando as especificações são atendidas, ajudando a eliminar suposições, reduzir passagens desnecessárias e minimizar o retrabalho.

Visibilidade e Conforto Excepcionais

Uma câmera de visão traseira melhora a visibilidade ao redor da máquina e um assento giratório com controles integrados e console de direção inclinável proporcionam um ambiente de trabalho ergonômico.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Potência Eficiente

Potência Eficiente

        
  • Projetado com o sistema de propulsão de bomba dupla, duas bombas oferecem fluxo separado e dedicado para o motor de comando do tambor e para o motor de eixo traseiro, conferindo tração e nivelamento excepcionais em avanço e ré.
  •     
  • Alimentado por um motor Cat® C7.1 que atende ao MAR-1 do Brasil, equivalente aos padrões de emissão Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • O modo Eco limita as RPMs do motor, ajudando a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • O Cronômetro de Desligamento em Marcha Lenta do Motor reduz o consumo de combustível e o tempo de inatividade desnecessário desligando a máquina depois de um período de funcionamento em marcha lenta predefinido.
  •     
  • Os ventiladores de arrefecimento de velocidade variável operam na velocidade mais baixa possível para um arrefecimento ideal.
Desempenho Excepcional de Compactação

Desempenho Excepcional de Compactação

        
  • Altas cargas e amplitudes lineares estáticas.
  •     
  • O peso excêntrico exclusivo garante desempenho suave, de alta confiabilidade e ruído baixo
  •     
  • As funções de Controle Automático de Velocidade e Vibração Automática facilitam a garantia de uma compactação consistente e de alta qualidade.
  •     
  • A opção de Frequência Variável oferece uma ampla faixa de frequências para ajudar a maximizar o desempenho da compactação.
  •     
  • Aumente a versatilidade da máquina com a adição de um kit de revestimento para padfoot Oval ou Quadrada, permitindo que sua bateria eletrônica compacta compacte materiais semicoesos e coesos.
Conforto e Segurança no Ambiente de Trabalho

Conforto e Segurança no Ambiente de Trabalho

        
  • Melhore a visibilidade com uma câmera de visão traseira opcional com grande tela colorida sensível ao toque para controle e segurança mais completos do operador.
  •     
  • O assento articulado com monitor multifuncional LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) e o console de controle integrados se movem com o operador.
  •     
  • Excelente visibilidade nas partes da frente e de trás da máquina.
  •     
  • Baixos níveis de ruído e vibração contribuem para maior conforto e produtividade do operador.
  •     
  • Os operadores são protegidos das intempéries por uma capota solar equipada de série ou cabine ROPS/FOPS climatizada opcional com janelas de vidro articuladas.
Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

        
  • As tecnologias opcionais Cat Compact ajudam a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas – o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material. 
  •     
  • A exclusiva Potência de Acionamento da Máquina (MDP, Machine Drive Power) é uma medição baseada em energia e pode ser usada em todos os tipos de solo. 
  •     
  • O Valor do Medidor de Compactação (CMV) é um sistema de medição baseado em acelerômetro para solos granulares. 
Praticamente Sem Manutenção

Praticamente Sem Manutenção

        
  • Engate livre de manutenção com rolamentos selados para toda a vida.
  •     
  • Acesso no nível do solo ao compartimento do motor e ao módulo de resfriamento para fácil manutenção e amostragem de fluidos.
  •     
  • Monitore as condições do fluido com amostragem regular para ajudar a prolongar os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.
  •     
  • O VisionLink® elimina as suposições no gerenciamento de toda a sua frota, independentemente do tamanho ou fabricante do equipamento*, fornecendo necessidades de manutenção, horas de máquina, localização, consumo de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e muito mais por meio de painéis interativos em seu dispositivo móvel ou desktop, ajudando você a tomar decisões conscientes que reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho. 

* A disponibilidade do campo de dados pode variar dependendo do fabricante do equipamento, e esse campo de dados é fornecido por meio de uma interface de programação de aplicativos (API, Application Programming Interface).
Sustentabilidade

Sustentabilidade

        
  • O motor Cat C7.1 atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo* de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo) e 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes.
        * As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
  •     
  • Um operador bem treinado vale o investimento. Os operadores qualificados favorecem o resultado final maximizando a produtividade, evitando o tempo de inatividade caro e mantendo a segurança no local de trabalho – o que pode ajudar a aumentar a eficiência de combustível e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, mas também podem diminuir a quantidade de fluido e filtros trocados ao longo da vida útil da máquina. Prolonga os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • A segurança e o desempenho podem ser aumentados com câmeras padrão e opcionais vistas em telas dentro da cabine.
  •     
  • As tecnologias Compact Cat ajudam você a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas - o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material.
  •     
  • Os Serviços de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S•O•S℠, Scheduled Oil Sampling) ajudam a revelar desgaste excessivo, fluidos contaminados ou outros problemas "não vistos" capazes de encurtar a vida útil do componente. Em muitos casos, você pode prolongar os intervalos de troca de óleo e líquido arrefecedor usando monitoramento de fluidos. Consulte o revendedor Cat ou o Manual de Operação e Manutenção da máquina para obter mais informações.

Especificações de Produto para CS20

Peso Operacional - Com Cabine 44577 lb 20220 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar 44577 lb 20220 kg
Peso - Tambor com Cabine 30009 lb 13612 kg
Peso - Tambor com Capota Solar 30009 lb 13612 kg
Observação (1) Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 80 kg (176 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado. Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 80 kg (176 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado.
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Comprimento Total 20.1 pé 6.1 m
Largura Total 8.1 pé 2.5 m
Altura máxima 10.2 pé 3.1 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1534 mm
Distância entre Eixos 9.5 pé 2.9 m
Potência Bruta 174.6 hp 130.2 kW
Potência do Motor – ISO 14396 173 hp 129 kW
Potência Líquida – ISO 9249 145.5 hp 108.5 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 143.8 hp 107.2 kW
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador.
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Curso 5.3 pol 135 mm
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Frequência de Vibração - Padrão 1680 VPM 28 Hz
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.083 pol 2.1 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.039 pol 0.98 mm
Força Centrífuga - Máxima 75234 lb 335 kN
Força Centrífuga - Mínima 35163 lb 156 kN
Carga Linear Estática com Cabine 357.2 lb/pol 63.8 kg/cm
Carga Linear Estática – com Capota Solar 357.2 lb/pol 63.8 kg/cm
Vão Livre Sobre o Solo 16.8 pol 427 mm
Folga do Meio-Fio 21.1 pol 535 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.1 pé 3.7 m
Velocidade de Percurso - Máxima 7.1 milha/h 11.4 km/h
Capacidade do tanque de combustível 87.7 gal (EUA) 332 l
Sistema de arrefecimento 7.5 gal (EUA) 28.3 l
Óleo do Motor - Com Filtro 4.6 gal (EUA) 17.4 l
Invólucros de Peso Excêntrico (combinados) 6.9 gal (EUA) 26 l
Eixo e Comandos Finais 6.3 gal (EUA) 24 l
Reservatório Hidráulico 13.2 gal (EUA) 50 l
Capacidade de Reciclagem 98% 98%

CS20 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar de Aço com Corrimãos, Tapete, Assento de Vinil
  • Assento Ajustável com Console Integrado
  • Visor LCD com Proteção contra Vandalismo com Trava
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Sistema de Câmera de Visão Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade de 50 mm (2 pol)
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Traseiro Único

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C7.1
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Celerador de Três Velocidades incluindo Ecomode
  • Controle Automático de Velocidade (ASC, Automatic Speed Control)
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades
  • Diferencial de Patinagem Controlada

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 100 ampères
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Cobertura do Motor com Trava, Tanques Hidráulicos e de Combustível
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Valores de Amostragem S·O·S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor
  • Luzes de Trabalho Halógenas (4)

CS20 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS/FOPS com Controle Climático, Assento de Tecido, Espelhos Retrovisores Externos
  • Visor Solar (Cabine)
  • Quebra-sol Deslizante (Cabine)

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento Removível – Pés do Tipo Oval ou Quadrado
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis
  • Escrêiperes de Poliuretano Duplos Ajustáveis

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Potência de Comando da Máquina (MDP)
  • Medição - Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value)

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

OUTROS

  • Luzes de Trabalho Halógenas (8)
  • Farol Giratório Âmbar

Veja como CS20 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CS20

Compactador de Solo Vibratório CS20

Compactador de Solo Vibratório CS20

Compactador de Solo Vibratório CS20

Compactador de Solo Vibratório CS20

Compactador de Solo Vibratório CS20

Compactador de Solo Vibratório CS20
Compactador de Solo Vibratório CS20
Compactador de Solo Vibratório CS20
Compactador de Solo Vibratório CS20
Compactador de Solo Vibratório CS20
Compactador de Solo Vibratório CS20

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia

O Valor do Medidor de Compactação é um sistema baseado em acelerômetro que fornece uma indicação da rigidez do material. O sistema está disponível em Compactadores de Solo Vibratórios de tambor liso e Compactadores Vibratórios de Asfalto tandem. A medição ocorre apenas quando o sistema vibratório está ativo, fornecendo um valor adimensional derivado dos dados registrados que indica a rigidez composta.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia