Compactador de Solo Vibratório CP11

Compactadores de Solo Vibratórios CP11 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
25095 lb
11383 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
130.2 hp
97.1 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Potência Eficiente

Potência Eficiente

        
  • Projetado com o sistema de propulsão de bomba dupla, duas bombas oferecem fluxo separado e dedicado para o motor de comando do tambor e para o motor de eixo traseiro, conferindo tração e nivelamento excepcionais em avanço e ré.
  •     
  • Alimentado por um motor Cat® C4.4 que atende ao MAR-1 do Brasil, equivalente aos padrões de emissão Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • O modo Eco limita as RPMs do motor, ajudando a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • O Cronômetro de Desligamento em Marcha Lenta do Motor reduz o consumo de combustível e o tempo de inatividade desnecessário desligando a máquina depois de um período de funcionamento em marcha lenta predefinido.
  •     
  • Os ventiladores de arrefecimento de velocidade variável operam na velocidade mais baixa possível para um arrefecimento ideal.
Desempenho Excepcional de Compactação

Desempenho Excepcional de Compactação

        
  • Altas cargas e amplitudes lineares estáticas.
  •     
  • O peso excêntrico exclusivo garante desempenho suave, de alta confiabilidade e ruído baixo
  •     
  • A função Autovibração facilita garantir uma compactação consistente e de alta qualidade.
  •     
  • A opção de Frequência Variável oferece uma ampla faixa de frequências para ajudar a maximizar o desempenho da compactação.
  •     
  • Um design exclusivo oval do padfoot proporciona maior concentração de peso e penetração mais profunda para maior esforço de compactação. Também disponível em design de padfoot quadrado.
Conforto e Segurança no Ambiente de Trabalho

Conforto e Segurança no Ambiente de Trabalho

        
  • Melhore a visibilidade com uma câmera de visão traseira opcional com grande tela colorida sensível ao toque para controle e segurança mais completos do operador.
  •     
  • O assento articulado com monitor multifuncional LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) e o console de controle integrados se movem com o operador.
  •     
  • Excelente visibilidade nas partes da frente e de trás da máquina.
  •     
  • Baixos níveis de ruído e vibração contribuem para maior conforto e produtividade do operador.
  •     
  • Os operadores são protegidos das intempéries por uma capota solar equipada de série, capota ROPS/FOPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) opcional ou cabine ROPS/FOPS climatizada opcional com janelas de vidro articuladas.
Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

        
  • As tecnologias opcionais Cat Compact ajudam a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas – o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material. 
  •     
  • A exclusiva Potência de Acionamento da Máquina (MDP, Machine Drive Power) é uma medição baseada em energia e pode ser usada em todos os tipos de solo. 
Praticamente Sem Manutenção

Praticamente Sem Manutenção

        
  • Engate livre de manutenção com rolamentos selados para toda a vida.
  •     
  • Acesso no nível do solo ao compartimento do motor e ao módulo de resfriamento para fácil manutenção e amostragem de fluidos.
  •     
  • Monitore as condições do fluido com amostragem regular para ajudar a prolongar os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.
  •     
  • O VisionLink® elimina as suposições no gerenciamento de toda a sua frota, independentemente do tamanho ou fabricante do equipamento*, fornecendo necessidades de manutenção, horas de máquina, localização, consumo de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e muito mais por meio de painéis interativos em seu dispositivo móvel ou desktop, ajudando você a tomar decisões conscientes que reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho. 

* A disponibilidade do campo de dados pode variar dependendo do fabricante do equipamento, e esse campo de dados é fornecido por meio de uma interface de programação de aplicativos (API, Application Programming Interface).
Sustentabilidade

Sustentabilidade

        
  • O motor Cat C4.4 atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo* de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo) e 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes.
        * As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
  •     
  • Um operador bem treinado vale o investimento. Os operadores qualificados favorecem o resultado final maximizando a produtividade, evitando o tempo de inatividade caro e mantendo a segurança no local de trabalho – o que pode ajudar a aumentar a eficiência de combustível e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, mas também podem diminuir a quantidade de fluido e filtros trocados ao longo da vida útil da máquina. Prolonga os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • A segurança e o desempenho podem ser aumentados com câmeras padrão e opcionais vistas em telas dentro da cabine.
  •     
  • As tecnologias Compact Cat ajudam você a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas - o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material.
  •     
  • Os Serviços de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S•O•S℠, Scheduled Oil Sampling) ajudam a revelar desgaste excessivo, fluidos contaminados ou outros problemas "não vistos" capazes de encurtar a vida útil do componente. Em muitos casos, você pode prolongar os intervalos de troca de óleo e líquido arrefecedor usando monitoramento de fluidos. Consulte o revendedor Cat ou o Manual de Operação e Manutenção da máquina para obter mais informações.

Especificações de Produto para CP11

Peso Operacional - Com Cabine 25095 lb 11383 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar 23468 lb 10645 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 24652 lb 11182 kg
Peso - Tambor com Cabine 14099 lb 6395 kg
Peso - Tambor com Capota Solar 13669 lb 6200 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 13894 lb 6302 kg
Observação (1) Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 80 kg (176 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado. Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 80 kg (176 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado.
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Comprimento Total 19.2 pé 5.9 m
Largura Total 7.5 pé 2.3 m
Altura máxima 10.2 pé 3.1 m
Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 61 pol 1550 mm
Distância entre Eixos 9.5 pé 2.9 m
Potência Bruta 130.2 hp 97.1 kW
Potência do Motor – ISO 14396 129.4 hp 96.5 kW
Potência Líquida – ISO 9249 114.4 hp 85.3 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 113 hp 84.3 kW
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador.
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Frequência de Vibração - Padrão 1830 VPM 30.5 Hz
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Amplitude Nominal - Alta 0.071 pol 1.8 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.035 pol 0.88 mm
Força Centrífuga - Máxima 57757 lb 257 kN
Força Centrífuga - Mínima 28374 lb 126 kN
Vão Livre Sobre o Solo 17.3 pol 440 mm
Folga do Meio-Fio 21.3 pol 542 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.1 pé 3.7 m
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Capacidade do tanque de combustível 63.9 gal (EUA) 242 l
Sistema de Arrefecimento 7.8 gal (EUA) 29.4 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.5 gal (EUA) 9.5 l
Invólucros de Peso Excêntrico (combinados) 6.9 gal (EUA) 26 l
Eixo e Comandos Finais 4.8 gal (EUA) 18 l
Reservatório Hidráulico 13.2 gal (EUA) 50 l
Capacidade de Reciclagem 96% 96%

CP11 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar de Aço com Corrimãos, Tapete, Assento de Vinil
  • Assento Ajustável com Console Integrado
  • Visor LCD com Proteção contra Vandalismo com Trava
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Sistema de Câmera de Visão Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade de 50 mm (2 pol)
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor do Tipo "Padfoot" – Oval ou Quadrado
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Função de Autovibração
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C4.4
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Celerador de Três Velocidades incluindo Ecomode
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades
  • Diferencial de Patinagem Controlada

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 24 volt
  • Alternador de 85 A
  • Capacidade da Bateria de 750 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Cobertura do Motor com Trava, Tanques Hidráulicos e de Combustível
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Valores de Amostragem S·O·S℠: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor
  • Luzes de Trabalho Halógenas (4)

CP11 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimãos, Tapete, Assento de Vinil
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle Climático, Assento de Tecido, Espelhos Retrovisores Externos
  • Visor Solar (Cabine)
  • Quebra-sol Deslizante (Cabine)

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Frequência Variável

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Potência de Comando da Máquina (MDP)

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

OUTROS

  • Luzes de Trabalho Halógenas (8)
  • Farol Giratório Âmbar

Veja como CP11 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CP11

Compactador de Solo Vibratório CP11

Compactador de Solo Vibratório CP11

Compactador de Solo Vibratório CP11
Compactador de Solo Vibratório CP11
Compactador de Solo Vibratório CP11

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CP11

Exibir Mais Ofertas