Compactador de Solo Vibratório CS7

Compactadores de Solo Vibratórios CS7 Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
15895 lb
7210 kg
Largura de Compactação
66 pol
1676 mm
Potência Bruta
99.9 hp
74.5 kW

Visão Geral

Sistema de Propulsão com Bomba Dupla

O CS7 tem o tamanho ideal para a realização de pequenos trabalhos de compactação ou em áreas apertadas, como valas ou locais de trabalho com espaço limitado.

Especificações de Produto para CS7

Peso Operacional - Com Cabine 15895 lb 7210 kg
Peso - Tambor com Cabine 7756 lb 3518 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 15307 lb 6943 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 7460 lb 3384 kg
Largura de Compactação 66 pol 1676 mm
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS 113 lb/pol 20.2 kg/cm
Vão Livre Sobre o Solo 16.2 pol 411 mm
Folga do Meio-Fio 14.5 pol 369 mm
Carga Linear Estática com Cabine 118 lb/pol 21 kg/cm
Largura do Tambor 66 pol 1676 mm
Velocidade de Percurso - Máxima 7 milha/h 11.4 km/h
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 10 pé 3.1 m
Potência Bruta 99.9 hp 74.5 kW
Potência Líquida – ISO 9249 94.5 hp 70.5 kW
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Modelo do motor Cat C4.4 Cat C4.4
Curso 5 pol 127 mm
Potência Líquida - SAE J1349:2011 93.5 hp 69.7 kW
Distância entre Eixos 8.5 pé 2.6 m
Altura máxima 2.9 pé 9.4 m
Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina 18.4 pé 5.6 m
Largura Total - Com Opção de Lâmina 7 pé 2.1 m
Largura do Tambor 66 pol 1676 mm
Comprimento Total 16.7 pé 5.1 m
Largura Total 5.9 pé 1.8 m
Diâmetro do Tambor 48.1 pol 1221 mm
Força Centrífuga - Máxima 29900 lb 133 kN
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm)
Força Centrífuga - Mínima 15000 lb 67 kN
Amplitude Nominal - Alta 0.063 pol 1.59 mm
Frequência de Vibração - Padrão 1914 V/m 31.9 Hz
Amplitude Nominal - Baixa 0.031 pol 0.8 mm
Capacidade do tanque de combustível 37 gal (EUA) 140 l

CS7 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS/FOPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) com Corrimãos, Tapete do Piso, Espelho Retrovisor Interno, Espelhos Retrovisores Externos
  • Assento de Vinil Ajustável com Console Integrado e Monitor LCD com Proteção Contra Vandalismo Travável
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável com Porta-copos Integrado
  • Sistema de Câmera de Visão Traseira
  • Cinto de Segurança
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor Liso
  • Amplitude Dupla, Frequência Única
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Função de Autovibração
  • Escrêiper de Aço Frontal Ajustável

TREM DE FORÇA

  • Motor C4.4 Cat
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo
  • Interruptor do Acelerador de Duas Velocidades e Modo Econômico
  • Bombas de Propulsão Duplas; Uma para o Comando do Tambor, Uma para o Eixo Traseiro
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Radiador Inclinável/Arrefecedor de Fluido Hidráulico
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volts
  • Alternador de 150 ampères
  • Capacidade da Bateria de 1000 A de Partida a Frio

OUTROS

  • Product LinkTM
  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Válvulas de Amostragem S-O-SSM: Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor

CS7 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS/FOPS com Controle de Temperatura

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Kit de Revestimento do Tipo "Padfoot" (suportes ovais ou quadrados disponíveis)
  • Lâmina de Nivelamento
  • Frequência Variável
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis

TREM DE FORÇA

  • Protetor da Transmissão

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Medição - Valor do Medidor de Compactação (CMV, Compaction Meter Value)

OUTROS

  • Pacote Atualizado de Lâmpada Halógena
  • Farol Giratório Âmbar

Veja como CS7 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CS7

Compactador de Solo Vibratório CS7

Compactador de Solo Vibratório CS7

Compactador de Solo Vibratório CS7
Compactador de Solo Vibratório CS7
Compactador de Solo Vibratório CS7

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  CS7

Exibir Mais Ofertas