Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

CP11 GC Compactadores de Solo Vibratórios Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Cabine
25104 lb
11387 kg
Largura de Compactação
84 pol
2134 mm
Potência Bruta
112.4 hp
83.8 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Potência Confiável

Potência Confiável

        
  • O sistema de propulsão é acionado por um único projeto de bomba e é ideal para declives planos a moderados.
  •     
  • Alimentado por um motor Cat® C4.4 que atende ao MAR-1 do Brasil, equivalente aos padrões de emissão Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • O modo Eco limita as RPMs do motor, ajudando a reduzir o consumo de combustível.
Compartimento do Operador Confortável e Ergonômico

Compartimento do Operador Confortável e Ergonômico

        
  • O comportamento do operador montado em ISO e os tapetes de borracha ajudam a reduzir o ruído e a vibração para maior conforto durante a operação.
  •     
  • Os controles fáceis de usar são agrupados por função e um grande visor informa aos operadores sobre o desempenho da máquina.
  •     
  • O assento, apoio de braço e coluna de direção são ajustáveis para conforto durante todo o dia.
  •     
  • Os operadores são protegidos das intempéries por uma capota solar equipada de série, capota ROPS/FOPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) opcional ou cabine ROPS/FOPS climatizada opcional com janelas de vidro articuladas.
  •     
  • Atualize o assento de vinil ajustável padrão para um assento de vinil com suspensão, com apoio de braço para maior conforto do operador. Uma opção de assento pneumático de encosto alto de luxo está disponível para configurações de cabine. 
Características de Segurança

Características de Segurança

        
  • Degraus angulares, corrimãos e uma superfície antiderrapante ajudam a proporcionar estabilidade durante a entrada e saída do compartimento do operador. 
  •     
  • Espelhos internos e externos estão disponíveis para proporcionar ao operador uma visão ampla do local de trabalho.
  •     
  • Melhore a visibilidade com uma câmera de visão traseira opcional com grande tela colorida sensível ao toque para segurança e controle mais completo do operador.
  •     
  • Sensor de presença do operador e interruptor do cinto de segurança opcionais.
Excelente Desempenho de Compactação

Excelente Desempenho de Compactação

        
  • O sistema vibratório exclusivo de peso excêntrico em forma de saco foi projetado para proporcionar alta confiabilidade, desempenho suave e baixo ruído com intervalo de manutenção de 3 anos e 3.000 horas.
  •     
  • Altas cargas e amplitudes lineares estáticas.
  •     
  • O sistema de Controle de Tração opcional ajuda a melhorar a tração em condições de solo macio, como areia ou material solto. 
  •     
  • A função de vibração automática ajuda os operadores a manter facilmente uma compactação consistente e de alta qualidade.
  •     
  • O tambor apresenta suportes em formato oval e cônico exclusivos e projetados para penetrar mais profundamente e fornecer maior concentração de peso para maximizar o esforço de compactação. Também disponível em design de padfoot quadrado.
Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

Aumente a Qualidade e a Produtividade com Tecnologia

        
  • As tecnologias opcionais Cat Compact ajudam a atender de maneira consistente às metas de compactação mais rápida e uniformemente e em menos passadas – o que economiza combustível e reduz custos de retrabalho e material. 
  •     
  • A exclusiva Potência de Acionamento da Máquina (MDP, Machine Drive Power) é uma medição baseada em energia e pode ser usada em todos os tipos de solo no modo estático ou vibratório. 
Praticamente Sem Manutenção

Praticamente Sem Manutenção

        
  • O engate articulado com rolamentos com vedação permanente não requer manutenção de rotina.
  •     
  • Acesso no nível do solo a todos os pontos de manutenção para fácil manutenção e amostragem de fluidos.
  •     
  • Monitore as condições do fluido com amostragem regular para ajudar a prolongar os intervalos de troca para até 500 horas de óleo do motor, 3.000 horas de alojamento excêntrico e fluido hidráulico e 12.000 horas de líquido arrefecedor.
  •     
  • Os intervalos de manutenção prolongados não apenas reduzem o tempo de inatividade, como diminuem a quantidade de fluido e filtros que são substituídos durante a vida útil da máquina.
  •     
  • O VisionLink® elimina as suposições no gerenciamento de toda a sua frota, independentemente do tamanho ou fabricante do equipamento*, fornecendo necessidades de manutenção, horas de máquina, localização, consumo de combustível, tempo ocioso, códigos de diagnóstico e muito mais por meio de painéis interativos em seu dispositivo móvel ou desktop, ajudando você a tomar decisões conscientes que reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho. 

* A disponibilidade do campo de dados pode variar dependendo do fabricante do equipamento, e esse campo de dados é fornecido por meio de uma interface de programação de aplicativos (API, Application Programming Interface).

Especificações de Produto para CP11 GC

Peso Operacional - Com Cabine 25104 lb 11387 kg
Peso Operacional - Com Capota Solar 24372 lb 11055 kg
Peso Operacional - com Capota com ROPS/FOPS 24764 lb 11233 kg
Peso - Tambor com Cabine 14142 lb 6415 kg
Peso - Tambor com Capota Solar 13894 lb 6303 kg
Peso - Tambor com Capota com ROPS/FOPS 14047 lb 6372 kg
Observação (1) Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 75 kg (165 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado. Os pesos operacionais são aproximados e consideram fluidos completos e operador de 75 kg (165 lb). Os pesos da cabine incluem aquecimento e ar condicionado.
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Comprimento Total 18.7 pé 5.7 m
Largura Total 7.5 pé 2.3 m
Altura máxima 9.8 pé 3 m
Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 60.9 pol 1549 mm
Distância entre Eixos 9.8 pé 3 m
Diâmetro do Tambor 60.4 pol 1535 mm
Largura do Tambor 84 pol 2134 mm
Altura com ROPS/FOPS ou Cabine 9.8 pé 3 m
Altura da Lâmina Opcional 27.1 pol 688 mm
Potência Bruta 112.4 hp 83.8 kW
Potência do Motor – ISO 14396 111.3 hp 83 kW
Potência Líquida – ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 105.3 hp 78.5 kW
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar e alternador.
Modelo do motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Curso 5 pol 127 mm
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Vão Livre Sobre o Solo 20.3 pol 516 mm
Folga do Meio-Fio 19.5 pol 496 mm
Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 12.7 pé 3.9 m
Velocidade de Percurso - Máxima 6.8 milha/h 11 km/h
Carga Linear Estática – Com ROPS/FOPS 153.6 lb/pol 27.4 kg/cm
Largura de Compactação 84 pol 2134 mm
Capacidade do tanque de combustível 65.5 gal (EUA) 248 l
Sistema de Arrefecimento 4.9 gal (EUA) 18.5 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.5 gal (EUA) 9.5 l
Invólucros de Peso Excêntrico (combinados) 6.9 gal (EUA) 26 l
Eixo e Comandos Finais 2.6 gal (EUA) 10 l
Reservatório Hidráulico 6.1 gal (EUA) 23 l
Capacidade de Reciclagem 97% 97%
Amplitude Nominal - Alta 0.071 pol 1.8 mm
Amplitude Nominal - Baixa 0.035 pol 0.89 mm
Força Centrífuga - Máxima 55932 lb 249 kN
Força Centrífuga - Mínima 33249 lb 148 kN
Frequência de Vibração - Padrão 30-33 Hz 30-33 Hz
Frequência de Vibração - Ecomode 28.6-331.5 Hz 28.6-331.5 Hz
Intervalo de Opção de Frequência Variável 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400 - 1.830 vpm)
Frequência de Vibração - Ecomode 1716-1890 vpm 1716-1890 vpm
Frequência de Vibração - Padrão 1800-1980 vpm 1800-1980 vpm
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

CP11 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota Solar com Corrimãos, Tapete, Espelho Retrovisor Interno
  • Assento Ajustável de Vinil
  • Coluna de Direção com Inclinação Ajustável
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade de 76 mm (3 pol)
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Buzina, Alarme de Marcha à Ré

SISTEMA VIBRATÓRIO

  • Tambor do Tipo "Padfoot" – Oval ou Quadrado
  • Invólucros de Peso Excêntrico em Forma de Saco
  • Amplitude Dupla, Frequência Dupla
  • Função de Autovibração
  • Escrêiperes de Aço Duplos Ajustáveis

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • VisionLink®

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C4.4
  • Bomba de Propulsão Única
  • Filtro de Combustível, Separador de Água, Bomba de Escorva, Indicador de Água
  • Modo Econômico
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico/Radiador
  • Sistema de Frenagem Duplo
  • Transmissão Hidrostática de Duas Velocidades
  • Diferencial de Patinagem Controlada

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 V
  • Alternador de 120 A
  • Capacidade da Bateria de 900 A de Partida a Frio
  • Chave Geral da Bateria

OUTROS

  • Visores de Nível para Nível do Fluido Hidráulico e Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠): Óleo do Motor, Fluido Hidráulico e Líquido Arrefecedor
  • Pneus de Banda para Rocha
  • Luzes de Trabalho (2 Frontais, 2 Traseiras)

CP11 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota ROPS/FOPS com Corrimãos, Tapete, Espelho Retrovisor Interno
  • Cabine ROPS/FOPS com Controle Climático, Tapete, Espelhos Retrovisores Externos
  • Assento de Vinil com Suspensão
  • Assento com Suspensão a Ar e Encosto Alto Deluxe (Cabine)
  • Protetores Solares/Contra Detritos (Capota)
  • Para-sol Deslizante (Cabine)
  • Retrovisor Interno (Cabine)
  • Espelhos Retrovisores Externos (Capota)
  • Câmera de Exibição Traseira com Tela Sensível ao Toque Colorida
  • Interruptor de Aviso do Cinto de Segurança
  • Kit de Redução de Ruídos

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

  • Desativação Remota
  • Medição - Potência de Comando da Máquina (MDP)
  • Sensor de Velocidade da Máquina

TREM DE FORÇA

  • Controle de Compactação Básico
  • Protetor da Transmissão

OUTROS

  • Fluido Hidráulico para Alta Temperatura Ambiente (Enchimento de Fábrica)
  • Pacote Atualizado de Iluminação (4 Frontais, 4 Traseiros)
  • Farol Giratório Âmbar

Veja como CP11 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC
Compactador de Solo Vibratório CP11 GC

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Potência de Comando da Máquina é um sistema de medição baseada em energia que correlaciona compactação com resistência de laminação para oferecer uma indicação da rigidez do solo. Possui um sistema opcional de Mapeamento, que ajuda o operador a visualizar o trabalho enquanto ele é realizado, garante que o compactador cubra todo o canteiro de obras e produz um trabalho uniforme.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia