Caminhão de Mineração 794 AC
Caminhão de Mineração 794 AC
Caminhão de mineração 794 AC
Fotos (9)
Vídeos (3)
Visão de 360° (2)
Infográficos (3)

794 AC Caminhões de Mineração

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Carga Útil Nominal
327 ton (US)
297 t
Peso Nominal Bruto da Máquina
1150000 lb
521631 kg
Potência Bruta - SAE J1995
3500 hp
2610 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 10

Cat

SEGURANÇA

  • Maior visibilidade graças ao amplo campo de visão da cabine.
  • Escadas de acesso e saída mais seguras de 600 mm (24 pol) de largura padrão, plataforma plana, protetores para os pés e acessório opcional da escada de acesso elétrica.
  • Recursos de construção de confiança, como antirrecuo, controles de tração, advertência de freio de estacionamento ao sair da cabine e retardador automático.
  • A melhor frenagem da sua classe, com freios a discos em banho de óleo nos quatro cantos com dinâmica e freios de serviço mecânicos combinados, além do Controle de Retardamento Automático para um retardamento mais fácil e eficiente.
  • Bloqueio do sistema no nível do solo, travamento do motor e da propulsão (no gabinete do ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico)), monitoramento do VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) e dissipação da energia armazenada no desligamento.
Cat

PRODUTIVIDADE

  • Disponibilidade física 90% comprovada.
  • Vantagem de velocidade significativa para mover mais em um turno - ou mover a mesma quantidade de material com menos caminhões.
  • Peso vazio mais baixo e GMW com classificação mais alta para uma carga útil de campo com classificação mais alta do que os caminhões da concorrência.
  • Facilidade de operação e custos reduzidos graças ao motor Cat integrado, sistema de acionamento CA, sistema hidráulico e controles.
  • Excelente controle de velocidade lenta nas áreas de manutenção e resposta do acelerador superior em aceleração para sair das áreas de carregamento ou despejo.
Cat

CONFORTO DO OPERADOR

  • Layout ergonômico da cabine, excelente visibilidade geral e controles, alavancas e interruptores posicionados para facilitar o uso.
  • Controle climático automático e vibração e ruído reduzidos.
  • O assento de última geração inclui um ajustador de altura; altura de ombro ajustável para evitar que o cinto de segurança esfregue, e encosto do assento, apoios laterais e lombares para aumentar a estabilidade.
Cat

VERSATILIDADE

  • Comprovada em campo e trabalhando em todo o mundo - em quatro continentes e em nove países.
  • Ideal para uma variedade de aplicações e minérios: rocha mole, rocha dura, mina profunda e superfície plana; baixa altitude, alta altitude, alta temperatura ambiente e baixas temperaturas.
  • O desempenho da potência otimizado possibilita que o 794 trabalhe em todas as áreas da mina, desde minas profundas a transporte em declives; de estradas suaves e planas a áreas de alta resistência à rolagem com a mesma máquina.
  • A potência maior disponível para melhorar a produtividade em minas mais profundas e um ajuste fácil para uma potência mais baixa permite que o 794 alinhe-se melhor a frotas mistas e mantenha os custos de combustível mais baixos.
Cat

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

  • Acesso aberto ao motor e plataformas para manutenção do motor, gerador e inversor, além de filtros e manutenção no nível do solo.
  • Layout de componentes com sistema hidráulico minimizado, todas as tubulações hidráulicas de um lado e fiação elétrica do outro lado.
  • Motores de tração separados, freios e comandos finais.
  • Projeto modular de componentes para fácil remoção e instalação.
  • Motor do ventilador de grade CA projetado para vida útil mais longa e menos manutenção, além de inversor de acionamento CA pressurizado e filtrado que requer menos manutenção.
Cat

DURABILIDADE E VIDA ÚTIL LONGA

  • Projeto de trilho de chassi reto altamente validado e comprovado que elimina as torções e quebras que podem ocorrer em concentrações de tensão.
  • Excelente durabilidade proporcionada pela construção de seção em caixa que usa especificação de aço proprietária da Caterpillar para excelentes características de soldagem.
  • Maior vida útil do chassi graças aos trilhos principais de seção profunda em áreas críticas do chassi que diminuem os níveis de tensão.
  • Quadro, trem de força, motor e componentes que são construídos para serem recondicionados, proporcionando várias vidas úteis de desempenho como novo por uma fração do preço do novo.

Especificações de Produto para 794 AC

Carga Útil Nominal 327 ton (US) 297 t
Peso Nominal Bruto da Máquina 1150000 lb 521631 kg
Peso do Chassi 426237 lb 193338 kg
Peso da Caçamba 64346 lb 29187 kg
Observação (1) Consulte o fabricante de pneus para carga máxima do pneu. Consulte o fabricante de pneus para carga máxima do pneu.
Observação (2) O peso do chassi com combustível e fluidos completos, acessórios padrão e obrigatórios, guincho, grupo de montagem de báscula, aros e pneus O peso do chassi com combustível e fluidos completos, acessórios padrão e obrigatórios, guincho, grupo de montagem de báscula, aros e pneus
Observação (3) Consulte a Política de Sobrecarga 10/10/20 do Caminhão de Mineração Cat (AEXQ0250) para ver as limitações de peso máximo bruto da máquina Consulte a Política de Sobrecarga 10/10/20 do Caminhão de Mineração Cat (AEXQ0250) para ver as limitações de peso máximo bruto da máquina
Observação (4) Peso do chassi do Final do Tier 4/Estágio V: 426.312 lb (193.372 kg) Peso do chassi do Final do Tier 4/Estágio V: 426.312 lb (193.372 kg)
Potência Bruta - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
Potência Bruta Padrão - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
Modelo do Motor Cat® C175-16 Cat® C175-16
Potência Bruta Opcional - SAE J1995 3100 hp 2312 kW
Potência Bruta Opcional - SAE J1995 (Opção 2) 2750 hp 2051 kW
Velocidade Nominal 1800 r/min 1800 r/min
Potência Líquida - SAE J1349 3405 hp 2539 kW
Classificação de Emissões Combustível Otimizado Combustível Otimizado
Diâmetro Interno 6.9 pol 175 mm
Curso 8.7 pol 220 mm
Deslocamento 5187 pol³ 85 l
Observação (1) Consulte a fábrica para saber a configuração de altitudes elevadas. Consulte a fábrica para saber a configuração de altitudes elevadas.
Observação (2) A opção de Tier 4/Estágio V da UE disponível para regiões que exigem esses padrões de emissões. A opção de Tier 4/Estágio V da UE disponível para regiões que exigem esses padrões de emissões.
Observação (3) Potência Líquida da opção do motor do Tier 4/Estágio V da UE - SAE J1349: 3434 HP (2.561 kW) Potência Líquida da opção do motor do Tier 4/Estágio V da UE - SAE J1349: 3434 HP (2.561 kW)
Proporção de Redução Total 35:01:00 35:01:00
Pneus padrão 53/80 R63 53/80 R63
Aros 36 pol x 63 pol 36 pol x 63 pol
Observação (1) Aros de Troca Rápida opcionais. Aros de Troca Rápida opcionais.
Observação (2) A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada. A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada.
Proporção de Redução Total 35:01:00 35:01:00
Velocidade Máxima - Carregado 37 milha/h 60 km/h
Gerador/Alternador Sem escova, montado no motor, rolamento duplo Sem escova, montado no motor, rolamento duplo
Controles Tecnologia do Inversor do IGBT, ar resfriado, gabinete pressurizado com filtragem Tecnologia do Inversor do IGBT, ar resfriado, gabinete pressurizado com filtragem
Motor de rodas Indução de CA de alto torque, montado no eixo traseiro Indução de CA de alto torque, montado no eixo traseiro
Sistema de Arrefecimento Velocidade variável, sistema de arrefecimento acionado hidraulicamente Velocidade variável, sistema de arrefecimento acionado hidraulicamente
Freios de Serviço Freios de Serviço: Quatro Cantos, Disco em Banho de Óleo, Arrefecimento a Óleo, Acionamento Hidráulico Freios de Serviço: Quatro Cantos, Disco em Banho de Óleo, Arrefecimento a Óleo, Acionamento Hidráulico
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo Frontal 20378 pol² 131473 cm²
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo - Traseiro 30750 pol² 198388 cm²
Padrões ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Freio de Estacionamento Quatro cantos, Vários Discos, Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente Quatro cantos, Vários Discos, Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente
Freio de Carga Freios de serviço traseiros Freios de serviço traseiros
Potência de Retardo Dinâmico - Contínuo 5480 hp 4086 kW
Retardo Elétrico Projeto da Grade Radial Projeto da Grade Radial
Eixo Frontal - Vazio 49 % 49 %
Eixo Traseiro - Vazio 51 % 51 %
Eixo Frontal - Carregado 33 % 33 %
Eixo Traseiro - Carregado 67 % 67 %
Vazão da Bomba –Marcha LentaAlta (HAA a 1.800 rpm) 221 gpm 840 l/min
Vazão da Bomba –Marcha LentaAlta (LAA a 1.960 rpm) 240 gpm 910 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 3029 lb/pol² 20884 kPa
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 24 s 24 s
Tempo de Abaixamento da Caçamba em Marcha Lenta Alta - Flutuação 20 s 20 s
Tempo Total de Ciclo 44 s 44 s
Observação (1) Cilindros hidráulicos duplos de dois estágios montados dentro do chassi principal; cilindros de ação dupla nos dois estágios. Cilindros hidráulicos duplos de dois estágios montados dentro do chassi principal; cilindros de ação dupla nos dois estágios.
Observação (2) Aumento da potência em ambos os estágios; decréscimo nos dois estágios possíveis. Aumento da potência em ambos os estágios; decréscimo nos dois estágios possíveis.
Observação (3) A modulação mais baixa automática da caçamba reduz o impacto no chassi. A modulação mais baixa automática da caçamba reduz o impacto no chassi.
Rasa 108-133 m³ (142-175 yd³) 108-133 m³ (142-175 yd³)
Coroada (SAE 2:1) 180-222 m³ (236-290 yd³) 180-222 m³ (236-290 yd³)
A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa do Piso 0.63 pol 16 mm
A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa Frontal 0.35 pol 9 mm
A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa Lateral 0.31 pol 8 mm
A Espessura da Chapa da Caçamba Basculante Varia, Dependendo da Seleção da Caçamba - Chapa da Capota 0.2 pol 5 mm
Observação Entre em contato com o revendedor Cat local para obter as recomendações de caçamba. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter as recomendações de caçamba.
Tanque de Combustível 1300 gal (EUA) 4922 l
Sistema de Arrefecimento 211 gal (EUA) 799 l
Cárter 82 gal (EUA) 310 l
Comando Final – Cada 67 gal (EUA) 254 l
Reservatório Hidráulico 296 gal (EUA) 1121 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 385 gal (EUA) 1458 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 100 gal (EUA) 378 l
Observação (1) Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) disponível apenas para a opção de motor Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental)/Estágio V da UE. Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) disponível apenas para a opção de motor Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental)/Estágio V da UE.
Altura – Topo da ROPS 22.25 pé 6779 mm
Comprimento Total 50.75 pé 15463.5 mm
Distância entre Eixos 21.83 pé 6644.5 mm
Eixo Traseiro - Lanterna 15.5 pé 4716 mm
Vão Livre Sobre o Solo 2.67 pé 906 mm
Folga de Despejo 3 pé 1555 mm
Altura de Carregamento – Vazia 22.92 pé 6995 mm
Altura Total – Caçamba Levantada 48.42 pé 14747 mm
Largura da Linha do Centro dos Pneus Frontais 23 pé 7024 mm
Altura Livre do Eixo Frontal 3.17 pé 969 mm
Largura da Capota (sem defletores de rochas opcionais) 29.75 pé 9068 mm
Largura Externa da Caçamba 29.75 pé 9062 mm
Largura Interna da Caçamba 28.08 pé 8560 mm
Altura da Capota Frontal 26.33 pé 8024 mm
Eixo Traseiro - Folga 3.08 pé 934 mm
Largura da Linha de Centro dos Pneus Duplos Traseiros 18.75 pé 5727 mm
Largura Total do Pneu 28.67 pé 8738 mm
Largura Total da Capota 31.5 pé 9611 mm
Padrões da ROPS (1) A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) atende aos critérios da ISO 3471:2008 para operador e à ISO 13459:2012 para instrutor. A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) atende aos critérios da ISO 3471:2008 para operador e à ISO 13459:2012 para instrutor.
Padrões da FOPS A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:2005 Level II para o operador e ISO 13459:2012 Level II para instrutor. A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:2005 Level II para o operador e ISO 13459:2012 Level II para instrutor.
Padrões Sonoros (1) O nível de pressão sonora do operador medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na ISO 6394 e 6396 é de 75 dB(A) para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando devidamente instalada, conservada e testada com as portas e janelas fechadas. O nível de pressão sonora do operador medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na ISO 6394 e 6396 é de 75 dB(A) para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando devidamente instalada, conservada e testada com as portas e janelas fechadas.
Padrões Sonoros (2) A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos.
Padrões de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Observação O Peso Bruto Operacional da Máquina é 521.631 kg (1.150.000 lb). O Peso Bruto Operacional da Máquina é 521.631 kg (1.150.000 lb).
Ângulo de Direção 39 ° 39 °
Observação (2) Consulte a Política de Sobrecarga 10/10/20 do Caminhão de Mineração Cat (AEXQ0250) para ver as limitações de peso máximo bruto da máquina. Consulte a Política de Sobrecarga 10/10/20 do Caminhão de Mineração Cat (AEXQ0250) para ver as limitações de peso máximo bruto da máquina.
Observação (1) A carga útil não inclui detritos, opções extras ou acessórios. A carga útil não inclui detritos, opções extras ou acessórios.

794 AC Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor Diesel C175-16
    – Turboalimentação (4)/pós-arrefecido
    – Pós-resfriador ar-ar (ATAAC, Air to air after cooler)
    – Filtro de ar (4)
    – Controle de marcha lenta baixa elevada
    – Sensor de pressão de óleo de múltiplos pontos
    – Pré-lubrificação/motor
  • Sistema de frenagem:
    – Reboque de liberação do freio
    – Arrefecimento a óleo, discos múltiplos (frontal e traseiro) (serviço, retardo, estacionamento, secundário)
    – Controle do Retardador Automático
    – Retardamento dinâmico com freio de serviço misturado, em baixa velocidade
    – Material do disco do freio com vida útil prolongada
  • Trem de força AC da Cat
    – Motores de indução AC controlados pelo IGBT
    – Gerador AC
    – Grade radial resfriada por AC
  • Neutralizador de marcha à ré com caçamba levantada
  • Velocidade máxima programável
  • Lubrificação contínua do eixo traseiro/filtração
  • Inibidor de mudança para marcha à ré
  • Gerenciamento das mudanças direcionais
  • Inibidor de mudança para neutro
  • Inibidor de mudança com caçamba levantada
  • Inibidor de partida em neutro

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Carga por alternador sem escova de 150 A
  • Baterias - 12 V (8), 90 A/h
  • Conversor elétrico de 12 V
  • Sistema elétrico, 24 V, fusíveis e disjuntores de 10, 15, 20 A
  • Receptáculo de carga de bateria
  • Iluminação, sinais/serviço:
    – Pacote de iluminação halógena
    – Iluminação de advertência de ré
    – Sinais direcionais (LED frontal e traseiro
    – Plataforma de acesso/serviço à escada frontal
    – Luzes de freio/traseiras (LED)
    – Sistema de pesagem com luzes
    – Luzes de advertência do LED de energia do inversor

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Fonte de alimentação de 12 VCC (1)
  • Porta-copos (2)
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Luz de cortesia no teto
  • Instalação para rádio de lazer:
    – Conversor de memória alternado de 20 A/10 A
    – Alto-falantes e chicotes de fiação
  • Medidores/indicadores
  • Painel de medidores:
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Nível de combustível
    – Nível de DEF (somente Tier 4/Estágio V)
    – Indicador de falha no controle do motor elétrico
    – Horômetro elétrico
    – Velocímetro
    – Tacômetro
    – Advisor do centro de mensagens do VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • Aquecedor/desembaçador
  • Espaço de armazenamento atrás do assento
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Assento, operador, suspensão a ar
  • Cinto de segurança, operador, três pontos
  • Assento, instrutor, suspensão a ar
  • Cinto de segurança, instrutor, dois pontos
  • Volante de direção, inclinável, telescópico
  • Vidros fumê
  • Janelas elétricas acionadas pelo operador/passageiro
  • Limpador do para-brisa, controle intermitente e lavador
  • Escada de acesso fixa

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Sistema de controle de tração
  • Conexão rápida de despejo "amigo" auxiliar
  • Conexão rápida de direção auxiliar (reboque)
  • Protetores de componente rotativos
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (lado esquerdo e lado direito)
  • Sistema DEF de enchimento rápido (lado direito) - somente Tier 4/Estágio V
  • Filtro de combustível com separador de água
  • Travamento da bateria no nível do solo
  • Travamento da máquina
  • Travamento da partida do motor
  • Travamento do gabinete do ECM
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Ejetores de pedras (cadeia)
  • Ganchos e pino de reboque (frontais)
  • Pino de reboque (traseiro) (Apenas caminhão vazio)
  • Para-lamas
  • Vareta de nível do líquido arrefecedor (no radiador)
  • Sistema de lubrificação automática
  • As aberturas de S•O•Pontos de coleta de amostra S·O·S℠ (hidráulico, arrefecimento, motor)

794 AC Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Opções de 2.050 kW (2.750 HP) e 2.312 kW (3.100 HP) disponíveis
  • HAAs (High Altitude Arrangements, Arranjos de Altas Altitudes) disponíveis
  • Bloqueio do acelerador
  • Temporizador de desligamento do motor
  • Escape de aquecimento da caçamba
  • Baterias de gel (8)
  • Pacote de iluminação de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge)
  • Pacote de iluminação LED
  • Faróis de neblina
  • Luzes de trabalho LED
  • Medidores do sistema métrico ou imperial
  • Carga útil, visor digital
  • Escada motorizada de acesso
  • Plataforma do inversor
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (frontal e à direita)
  • Aros: seis (6) de posição e troca rápida
  • Instruções de manutenção ANSI e ISO
  • Luz indicadora de retardamento
  • Pedestal da cabine para visualização adicional
  • Rádio/reprodutor de CD (12 V)
  • Acessório de reboque central do para-choque frontal
  • Ferramenta indicadora de desgaste do freio
  • Líquido arrefecedor, -50 °C (-58 °F)
  • Revestimento da caixa de pedras da caçamba basculante HE
  • Defletores de pedras na capota da caçamba basculante HE
  • Espelhos aquecidos (lado esquerdo e lado direito)
  • Arrefecedor de óleo do eixo traseiro
  • Acumuladores padrão e acumuladores certificados na Austrália
  • Partida a quente, para baixas temperaturas
  • Combustível diesel mais quente
  • Calços das rodas (ANSI ou ISO)
  • Extintor de incêndio portátil
  • Medidor Murphy
  • Báscula de alta eficiência
    – corpo de densidade de 1.543 kg/m³ (2.600 lb/yd³)
    – corpo de densidade de 1.721 kg/m³ (2.900 lb/yd³)
    – corpo de densidade de 1.839 kg/m³ (3.100 lb/yd³)
    – corpo de densidade de 2.076 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
  • Extensão da capota
  • Caixa de pedras da caçamba
  • Iluminação de perfil lateral
  • Serviço central
  • Monitores de idioma - Inglês, Espanhol, Italiano, Português, Holandês, Norueguês, Sueco, Estoniano, Latim, Lituano, Eslovaco, Esloveno, Grego, Romeno, Russo, Polonês, Checo, Húngaro, Islandês, Finlandês, Dinamarquês, Tailandês, Indonésio, Vietnamita, Malaio, Chinês

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

Command

Selecionar
Command
Cat Command para Transporte
Detect
Cat MineStar Detect Fatigue
Fleet
Cat Fleet para Superfície
Health
Cat Health

O Cat® MineStar™ Command para transporte aproveita as tecnologias mais sofisticadas disponíveis para oferecer uma solução de transporte de última geração — uma que aumenta a segurança, a produtividade e a disponibilidade em locais de minas ocupadas, especialmente aquelas em locais difíceis ou remotos. O Command oferece a operação totalmente integrada dos sistemas de mineração autônomos, o que os permite transportar com mais eficiência com operação praticamente contínua e mover mais com menos pessoas no local. Os caminhões autônomos operam em segurança ao redor de outros equipamentos, veículos leves e pessoal. Os caminhões Command atendem a chamados até a escavadeira, se deslocam até a posição, vão até pontos de basculamento e até mesmo informam manutenção — tudo isso sem um operador de bordo.

Explore a Tecnologia

Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Explore a Tecnologia

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia

Veja como 794 AC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS