Treinamento para Operadores de Escavadeiras

Produtividade Treinamento para Operadores de Escavadeiras

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Visão Geral

Capacite os Operadores. Supere as Metas.

O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

Vantagens

AUMENTE A PRODUTIVIDADE

Maximize a eficiência usando as Dicas do Treinamento para Operadores para melhorar a eficácia da escavação, o uso de energia hidráulica, o consumo de combustível e muito mais. Acompanhe o andamento e visualize os dados de bordo ou externos com o VisionLink® Productivity.

FOCO TREINAMENTO

Identifique oportunidades de treinamento e comprometa-se com os esforços de instrução dos operadores. Cultive bons hábitos dos operadores experientes e adote novos rapidamente. 

REDUZA O DESGASTE

Prolongue a vida útil da máquina e reduza quebras, falhas e tempo de inatividade desnecessários com Dicas que detectam ações que causam um impacto negativo na integridade da máquina.

Recursos em um Instante

FACILIDADE DE USO

FACILIDADE DE USO

        
  • Os operadores são notificados quando realizam ações restritas ou ineficientes.
  •     
  • A tela Treinamento para Operadores fornece um resumo da sessão operacional atual.
  •     
  • Os operadores podem exibir a pontuação de eficiência com a barra verde.
  •     
  • As informações resumidas também são apresentadas ao desligar.
EXPERIÊNCIA PERSONALIZÁVEL

EXPERIÊNCIA PERSONALIZÁVEL

        
  • As configurações podem ser personalizadas para cada operador que faz login.
  •     
  • Cada dica pode ser configurada para mostrar ou ocultar notificações pop-up específicas.
  •     
  • Ocultar notificações pop-up não desativa as dicas nem os dados coletados.
  •     
  • Independentemente das configurações do operador, todas as dicas serão transferidas com um assinatura do VisionLink Performance ou PerformancePro.
VISIONLINK PRODUCTIVITY

VISIONLINK PRODUCTIVITY

        
  • Um resumo das dicas geradas é transferido automaticamente para o painel de Treinamento.
  •     
  • Exiba dados por operador, localização ou data de uma dica gerada.
  •     
  • Todas as exibições permitem filtrar com base em dica específica, categoria, gravidade e operador.
  •     
  • É necessária uma assinatura do VisionLink Performance ou PerformancePro para dados externos.

Veja como Treinamento para Operadores de Escavadeiras se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Treinamento para Operadores de Escavadeiras

Treinamento para Operadores de Escavadeiras