BB121

BB121 Коробчатые отвалы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
87.4 дюймы
2221 мм
Рабочая ширина
83.9 дюймы
2131 мм
Оптимальный расход гидравлического масла
30-85 л/мин (8-22 галл./мин)
30-85 л/мин (8-22 галл./мин)

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 11

Область применения

Область применения

Коробчатый отвал разработан для профилирования и выравнивания на больших коммерческих объектах, в жилищном строительстве и дорожных работах. Возможность подключения системы AccuGrade™.
Отвалы изогнутого профиля

Отвалы изогнутого профиля

Передние и задние отвалы изогнутого профиля для сворачивания материала повышают вместимость и производительность. Сыпучие материалы заполняют углубления для повышения эффективности профилирования и выравнивания.
Режущие кромки с индикаторами износа

Режущие кромки с индикаторами износа

Землеройная часть с повышенной на 20% износостойкостью. Индикатор износа укажет на необходимость разворота или замены режущей кромки.
Двойные параболические зеркала

Двойные параболические зеркала

Двойные параболические зеркала обеспечивают оператору полный обзор перед режущей кромкой для контроля за углами коробчатого отвала и степенью заполнения.
Центральное расположение электронного оборудования

Центральное расположение электронного оборудования

Технологические компоненты сгруппированы в центральной части и соединены жгутами проводов с навесным оборудованием. После этого один жгут отходит к блоку управления в кабине или на оборудовании.
Гидрораспределитель и ЭБУ в защищенном исполнении

Гидрораспределитель и ЭБУ в защищенном исполнении

Гидрораспределитель и ЭБУ герметично закреплены внутри корпуса оборудования для защиты от повреждений.

Характеристики продукции BB121

Габаритная ширина 87.4 дюймы 2221 мм
Рабочая ширина 83.9 дюймы 2131 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 30-85 л/мин (8-22 галл./мин) 30-85 л/мин (8-22 галл./мин)
Требует полного контроля за работой навесного оборудования с использованием обоих джойстиков Да Да
Оптимальное давление в гидросистеме 140-170бар (2031-2466фунтов/кв. дюйм) 140-170бар (2031-2466фунтов/кв. дюйм)
Габаритная длина 81.2 дюймы 2062 мм
Габаритная высота 106.1 дюймы 2694 мм
Масса 1999.6 фунты 907 кг
Диапазон углов наклона +/- 15 градусов 15 градусов
Подъем 5 дюймы 127 мм
Снижение 4 дюймы 102 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения BB121 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Выравнивание с помощью дополнительного двойного лазерного пучка и фиксированных мачт в стандартной комплектации

Профилирование с помощью дополнительного двойного лазерного пучка и фиксированных мачт в стандартной комплектации

Профилирование с помощью дополнительного двойного устройства 3D GPS и жестких мачт

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Выравнивание с помощью дополнительного двойного лазерного пучка и фиксированных мачт в стандартной комплектации
Профилирование с помощью дополнительного двойного лазерного пучка и фиксированных мачт в стандартной комплектации
Профилирование с помощью дополнительного двойного устройства 3D GPS и жестких мачт

360 View