GB120, технология Smart

Грейдерные отвалы GB120, технология Smart

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
78.4 дюймы
1992 мм
Ширина отвала
78 дюймы
1981 мм
Ширина — при полном повороте
68.8 дюймы
1747 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 15

Область применения

Область применения

Навесное оборудование для грейдерного отвала Cat® с технологией Smart предназначено для резания, перемещения и профилирования почвы, гравия, песка и практически любых других материалов, используемых в качестве основания. Это вспомогательная функция отвала, которая переносит устройство за грань технологии Smart. Грейдерный отвал Smart обеспечивает поперечный наклон для платформ погрузчиков с бортовым поворотом и гусеничных мини-погрузчиков.
Режим управления навесным оборудованием

Режим управления навесным оборудованием

Режим управления навесным оборудованием (ручной) переводит грейдер D3 и Smart в состояние более интуитивного контроля текущей работы. Левый джойстик обеспечивает контроль функций привода машины. Правый джойстик управляет навесным оборудованием.
Индикация угла наклона на дисплее машины

Индикация угла наклона на дисплее машины

На специальном экране бульдозера Smart для оператора выводится обратная информация по ориентации навесного оборудования. Отображается наклон навесного отвала и угол наклона отвала.
Контроль поперечного уклона

Контроль поперечного уклона

С включенной функцией поперечного наклона оператор выбирает нужное значение перечного уклона отвала, помещая отвал в требуемое положение. После этого навесное оборудование поддерживает нужный уклон в течение эксплуатации, даже если меняется наклон машины.
Готовность к установке внешних приборов

Готовность к установке внешних приборов

На навесное оборудование грейдерного отвала можно установить внешние приборы. Система Cat Grade (GPS и UTS), EW GO!, тахеометр.
Криволинейный отвал

Криволинейный отвал

Криволинейный отвал позволяет сворачивать и складывать материал, повышая вместимость и производительность. Сыпучие материалы заполняют углубления для повышения эффективности профилирования и выравнивания.

Характеристики продукции GB120, технология Smart

Габаритная ширина 78.4 дюймы 1992 мм
Ширина отвала 78 дюймы 1981 мм
Ширина — при полном повороте 68.8 дюймы 1747 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 50–86 л/мин (13–23 галл./мин) 50–86 л/мин (13–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 180-230 бар (2600-3340 фунтов на кв. дюйм) 180-230 бар (2600-3340 фунтов на кв. дюйм)
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Габаритная длина 88.4 дюймы 2246 мм
Общая высота с мачтами 104.4 дюймы 2652 мм
Габаритная высота 41.2 дюймы 1046 мм
Масса 1970.9 фунты 894 кг
Диапазон углов наклона +/- 15 градусов 15 градусов
Максимальный угол перекоса отвала — вправо/влево от центрального положения 30 градусов 30 градусов
Высота отвала 17 дюймы 431 мм
Дорожный просвет 6 дюймы 152 мм
Максимальная глубина резки 4 дюймы 102 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения GB120, технология Smart с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  GB120, технология Smart

Просмотреть дополнительные предложения