RM800

Vägförbättrare RM800 – Tier 4F/EU steg V Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal arbetsvikt
75722 lb
34347 kg
Skär-/blandbredd
96 tum
2438 mm
Bruttoeffekt
762 hp
568 K/W

Översikt

Mer kraft för mer produktion

Vägförbättraren/stabilisatorn Cat® RM800 är konstruerad för djupförbättring och jordstabilisering. Den mångsidighet du behöver i en mängd olika tillämpningar och miljöer med enastående manövrerbarhet. Kraftfull Cat-motor och intuitiv styrning är en överlägsen kombination. Bibehåll precisionen med smidiga produktivitetshöjande funktioner i en bekväm förarmiljö med optimal sikt. Kraften i kombination med avancerad styrning ger dig prestanda som håller dig produktiv hela dagen.

Fördelar

Kraft, prestanda och produktivitet

Optimal viktfördelning med funktioner som allhjulsdrift och en kraftfull Cat®-motor ger högsta prestanda vid skärning och blandning.

Funktionsspäckad förarmiljö

Den ergonomiska förarplatsen ger utmärkt sikt och är utrustad med många funktioner som underlättar användningen.

Stor mångsidighet

Konstruerad för olika tillämpningar och miljöer med flera rotoralternativ och utmärkt manövrerbarhet.

Produktspecifikation för RM800 – Tier 4F/EU steg V

Maximal arbetsvikt 75722 lb 34347 kg
Skär-/blandbredd 96 tum 2438 mm
Maximalt skär-/blanddjup 20 tum 508 mm
Arbetshastighet 184 fot/min 56 m/min
Maximal körhastighet 7.5 km/h 12.1 km/h
Rotoralternativ System K System K
Bruttoeffekt 762 hp 568 K/W
Motormodell Cat C18 dubbelturbo Cat C18 dubbelturbo
Bränsletankens volym 325 gal (US) 1230 l
Längd 28.61 ft 8.72 m
Bredd 9.8 ft 3 m
Maximal höjd 11.5 ft 3.5 mm
Hjulbas 23.13 ft 7.05 m
Markfrigång 19.9 tum 506 mm

RM800 – Tier 4F/EU steg V Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Justerbara armstöd
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • 180° vridbar förarplats
  • Ljudförberedelse med högtalare
  • Skjutbar hytt med värme och luftkonditionering
  • Startknapp
  • Rullbälte i reflexfärg
  • Riktlinjer för styrning
  • Färgpekskärmar (2)
  • Uttag för 12 V och USB

DRIVLINA

  • Luftrenare med dubbla filter och förrenare
  • Långtidsverkande kylvätska (ELC) med skydd till -37 °C (-35 °F)
  • Automatiskt reverserande kylfläkt på begäran
  • Tomgångshantering
  • Automatisk lastkontroll
  • Fyra styrlägen
  • Allhjulsdrift
  • Tvåväxlad planetväxellåda
  • Elektronisk differential

ELSYSTEM

  • 150A generator
  • 24 V laddningssystem
  • Säkringssystem av typen som finns i fordonsindustrin
  • Uttag för fjärrstart/laddning
  • 1 000 CCA underhållsfria batterier (4)

ROTORDRIVSYSTEM

  • Elektroniskt drivlineskydd
  • Automatisk djupstyrning
  • Hydrauliskt styrd torrkoppling
  • Sex rotorhastigheter
  • Blandningskammare med variabel volym
  • System K-rotor

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Cat Product Link™
  • Fjärruppdatering
  • Felsökning på distans
  • Fjärrdragen avtappning
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S)
  • Synglas för vätskenivåer
  • Uttag för servicelampor
  • Luftkompressor
  • Låsbart förvaringsutrymme
  • Bitsbricka

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Backvarningslarm
  • Nödavstängningsströmställare på marknivå (4)
  • Signalhorn (fram och bak)
  • ROPS-skydd
  • Ledstänger på plattform
  • Infällbara backspeglar
  • Belyst stege
  • Profiler med förar-ID
  • LED-arbetsbelysning
  • Kameror fram och bak
  • Kameror till främre och bakre luckor

RM800 – Tier 4F/EU steg V Tillvalsutrustning

DRIVLINA

  • Biohydraulolja

SPRAYSYSTEM

  • Vattenspraysystem
  • Emulsionsspraysystem
  • Tryckstång

ROTORDRIVSYSTEM

  • Verktygshållarskydd – Platt paddel
  • Verktygshållarskydd – Kil
  • Verktygshållare – 20 mm rivarmsbits
  • Verktygshållare – 22 mm rivarmsbits

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Bränslesystem med snabbfyllning
  • Hydrauldriven rotorvridning med handkontroll
  • Högtryckstvätt
  • Magnetisk servicelampa
  • Tryckluftsverktyg för bitsborttagning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bluetooth-nyckel
  • LED-belysning för vägkörning
  • Fällbart LED-varningsljus
  • Infällbara sidokameror (2)

Jämför RM800 – Tier 4F/EU steg V med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator

RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator
RM800 Vägförbättrare/stabilisator

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken