Cat 973 Bandlastare

Bandlastare 973

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt
275 hp
205 K/W
Arbetsvikt
65901 lb
29892 kg
Kapacitet – lastarskopa
4.2 yd³
3.2 m³

Översikt

Mångsidig och effektiv för de mest krävande tillämpningarna

Spara pengar och transporttid med en rejäl maskin som klarar av markrensning, grävning, schaktning, lastning, arbete i sluttningar och mer därtill. Bandlastare ger minskat marktryck och bättre grepp så att du kan starta jobbet tidigare och arbeta längre på alla typer av underlag. Med Cat®-bandlastare får du dessutom bättre prestanda och bränsleeffektivitet.

Fördelar

EN maskin, många jobb

En förare, en maskin för att gräva, lasta, transportera, fylla igen och mycket mer. Fusion™-redskapsfäste ger snabba byten av tillbehör. Specialbyggda konstruktioner för avfall, lågt marktryck, fartygslastning och lastare för stålverk hjälper dig att få det tuffa jobbet gjort.

Upp till 10% Bränslebesparing

Automat-, ekonomi- och kraftläge matchar prestandan med jobbet för att spara bränsle. Fjärrtjänsterna och maskinens funktioner gör att du sparar tid och pengar på service och underhåll. Cat C9.3B-motorn är kraftfull och effektiv.

Får mer gjort

Den största bandlastaren i branschen ger kraften, brytkraften och kapaciteten att ta sig an tuffa arbeten inom anläggning, skogsbruk och stenbrott. Cat Payload-teknik bidrar till mer korrekt lastning för kortare cykeltider.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

En maskin, många jobb

En maskin, många jobb

  • Den största bandlastaren i branschen ger kraften, brytkraften och kapaciteten att ta sig an tuffa arbeten inom anläggning, skogsbruk och stenbrott.
  • Bandlastarens kraft, dragkraft och rörlighet innebär att du kan använda en maskin och en förare för att utföra allt från markberedning till installation av rör/ledningar och slutbearbetning runt byggnader.
  • Fusion™-redskapsfästet, som är tillval, gör det lätt att göra snabba byten av en stor mängd tillbehör som gafflar, skopor, osv. från hjullastare och andra Fusion-kompatibla maskiner.
  • Skopa/tand, underrede, bandplatta och olika tillbehörsalternativ hjälper dig att utrusta din maskin för optimal prestanda i dina tillämpningar.
  • Specialbyggda konfigurationer för avfallshanterare, lågt marktryck (LGP, Low Ground Pressure), fartygslastning och stålverk klarar de mest krävande tillämpningarna.
Arbetskapacitet i toppklass

Arbetskapacitet i toppklass

  • 973 använder upp till 10 % mindre bränsle per timme än den tidigare modellen.
  • En större bränsletank innebär att du kan arbeta längre innan du behöver tanka.
  • Automat-, ekonomi- och kraftläge matchar prestandan med jobbet för optimal effektivitet.
  • Skopalternativ från Performance-serien ökar produktiviteten med upp till 20 procent jämfört med en lastarskopa i standardutförande.
  • Tekniken Cat Payload* levererar exakt information om skoplastning, med vägning under körning. Mer noggrann lastning minskar cykeltiderna vilket sparar tid, arbetsinsats och bränslekostnader.
  • Advansys™-skoptänder är konstruerade för att ge maximal produktivitet och lägsta livscykelkostnad för skopan för de mest krävande tillämpningarna.
  • Smidigare redskaps- och styrningsrespons och förbättrad styrförmåga för ökad kontroll.
  • Funktioner som lastavkännande hydraulik och positionsavkännande cylindrar ger exakta prestanda.
Alla jämförelser med 973K bandlastare.
*Inte laglig för handel.
Lätt att manövrera

Lätt att manövrera

  • Bekväm hytt och en intuitiv 10-tums (254 mm) instrumentpekskärm underlättar arbetet.
  • Den standardmonterade bakåtriktade HD-kamerans bild visas på huvuddisplayen.
  • Slope Indicate gör hanteringen enklare genom att visa maskinens längdfall och tvärfall mitt på displayen.
  • Njut av förarkomfort som fjädrande säte och justerbara armstöd och reglage.
  • Välj antingen joystick eller tvåspaksreglage utifrån förarönskemål eller tillämpning.
  • Hastighets-/styrningsreglage är tillgängliga som antingen joystick eller V-spak samt fotpedaler.
  • Ange redskapsresponsen – fin, normal, grov – efter förarönskemål eller tillämpning.
  • Tekniken för emissionsminskning (när sådan finns) arbetar på egen hand i bakgrunden utan att några åtgärder krävs av föraren.
Mångsidighet i fram

Mångsidighet i fram

  • Maximera din bandlastare med ett brett urval av arbetsredskapsfästen som hjälper dig hantera nästan vilken uppgift som helst.
  • Fusion-redskapsfästet, som är tillval, gör det lätt att göra snabba byten av en stor mängd tillbehör från hjullastare och andra Fusion-kompatibla maskiner.
  • Lastarskopor, käftskopor, skopor i Performance-serien
  • Avfalls-/deponiskopor
  • Skrapblad
  • Slagg, sidotömning, specialskopor
  • Gafflar
  • Materialhanteringsarm
  • Gripar
  • Kontakta Cat-återförsäljaren för att få veta mer om de olika redskap som du kan använda på din bandlastare.
Fokus på säkerheten

Fokus på säkerheten

  • Utmärkt sikt över skopan och runt hela maskinen ökar säkerheten och gör att föraren kan arbeta tryggt.
  • Handtag och fotsteg gör att förarna kan stiga på och av maskinen lättare från fram- eller baksidan av banden.
  • Bakåtriktad kamera för bättre sikt bakom maskinen.
  • Indikatorn för säkerhetsbältet varnar och registrerar en felkod via Product Link om föraren inte är fastspänd, vilket bidrar till att förbättra säkerheten på arbetsplatsen.
  • Ergonomi, en tyst motor och lättrörliga reglage minskar tröttheten så att förarna lättare kan hålla sig alerta och fokuserade.
Utrustad för jobbet

Utrustad för jobbet

  • Utrusta din lastare redan på fabriken för extra utmanande uppgifter som mjuka underlag, avfallshantering, fartygslastning och arbeten på stålverk.
  • Välj en lastare med lågt marktryck (LGP, Low Ground Pressure) och bredare band för bättre bärighet och grepp eller arbete på känsligare underlag.
  • Avfallshanterarkonfigurationen är en mångsidig maskin för lastning, sortering, grävning och spridning av marktäckningsmaterial och passar utmärkt på avfallsdeponier och omlastningsplatser. Specialskydd, fästesskydd och tätningar skyddar maskinen och dess komponenter från stötar och luftburet skräp. Paket för förenklad rensning minskar rengöringstiden, skyddar maskinen ytterligare och ökar kompakteringen.
  • Grepp, hög räckvidd och maskinbalans gör bandlastarna idealiska för fartygslastning och andra hamnarbeten. Specialskydd och -tätningar skyddar maskinen medan tillbehör som kolskopor och skrapblad hjälper dig att få jobbet gjort.
Obs! 963-avfallshanterarmodellen visas

Produktspecifikation för 973

Svänghjulseffekt 275 hp 205 K/W
Modell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 275 hp 205 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 279 mhp 279 mhp
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, China Nonroad steg IV, Japan 2014 eller Eurasian Economic Union steg IIIA, UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med U.S. EPA Tier 3/ EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, China Nonroad steg IV, Japan 2014 eller Eurasian Economic Union steg IIIA, UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med U.S. EPA Tier 3/ EU steg IIIA.
Obs! (1) Cat-motorer med U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, Kina Nonroad Stage IV, Japan 2014 måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till: 20 % biodiesel FAME (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Cat-motorer som uppfyller emissionsnormerna enligt Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA, är kompatibla* med dieselbränsle blandat med följande koldioxidsnåla bränslen*** upp till: 100 % biodiesel FAME (metylester av fettsyra)**** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Se riktlinjerna för lyckad tillämpning. Kontakta din Cat -återförsäljare eller läs "Caterpillar maskinvätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. * Även om Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen kan det hända att vissa regioner inte tillåter att de används. ** Utsläpp av växthusgaser från avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen. *** Motorer utan efterbehandlingsenheter är kompatibla med högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (kontakta din Cat-återförsäljare om du vill använda blandningar med mer än 20 % biodiesel). **** Kontakta din Cat -återförsäljare vid användning av högre blandningar än 20 % biodiesel. Cat-motorer med U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, Kina Nonroad Stage IV, Japan 2014 måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till: 20 % biodiesel FAME (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Cat-motorer som uppfyller emissionsnormerna enligt Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA, är kompatibla* med dieselbränsle blandat med följande koldioxidsnåla bränslen*** upp till: 100 % biodiesel FAME (metylester av fettsyra)**** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Se riktlinjerna för lyckad tillämpning. Kontakta din Cat -återförsäljare eller läs "Caterpillar maskinvätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. * Även om Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen kan det hända att vissa regioner inte tillåter att de används. ** Utsläpp av växthusgaser från avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen. *** Motorer utan efterbehandlingsenheter är kompatibla med högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (kontakta din Cat-återförsäljare om du vill använda blandningar med mer än 20 % biodiesel). **** Kontakta din Cat -återförsäljare vid användning av högre blandningar än 20 % biodiesel.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (när sådan finns) och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (när sådan finns) och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (3) Maskinversionsnummer 12A Maskinversionsnummer 12A
Arbetsvikt 65901 lb 29892 kg
Kapacitet – lastarskopa 4.2 yd³ 3.2 m³
Kapacitet – käftskopa 3.9 yd³ 3 m³
Kapacitet – Performance-serien 5 yd³ 3.8 m³
Kapacitet – deponi 6.4 yd³ 4.9 m³
Kapacitet – slagg 3.9 yd³ 3 m³
Bredd – lastarskopa 118.5 tum 3010 mm
Bredd – käftskopa 116.6 tum 2961 mm
Bredd – Performance-serien 118.7 tum 3015 mm
Bredd – deponi 118.5 tum 3010 mm
Bredd – slagg 116.5 tum 2960 mm
Obs! Ytterligare skopor och arbetsredskap finns tillgängliga. Kontakta Cat-återförsäljaren. Ytterligare skopor och arbetsredskap finns tillgängliga. Kontakta Cat-återförsäljaren.
Bränsletank 119 gal (US) 450 l
DEF-tank 9.2 gal (US) 35 l
Arbetsvikt 65901 lb 29892 kg
Bredd för standardplattor 27 tum 675 mm
Marktryck 9.5 psi 65.8 kPa
Arbetsvikt 71218 lb 32304 kg
Bredd för standardplattor 33 tum 830 mm
Marktryck 8.4 psi 57.9 kPa
Arbetsvikt 67164 lb 30465 kg
Bredd för standardplattor 27 tum 675 mm
Marktryck 9.7 psi 67.1 kPa
Total maskinlängd* 295 tum 7496 mm
Maskinhöjd – hyttens överkant 138.2 tum 3510 mm
Total bredd – utan skopa 111.6 tum 2835 mm
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 166.1 tum 4218 mm
Obs! *Med en lastarskopa med bultmonterad helkant *Med en lastarskopa med bultmonterad helkant
Bandlängd i marken 115.3 tum 2930 mm
Bandrullar/plattor – vardera sida 40 40
Luftkonditionering Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se etiketten eller instruktionsboken för identifiering av gasen. - Om systemet är utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller det 1,134 kg (2,5 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,622 ton (1,787 US-ton). Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se etiketten eller instruktionsboken för identifiering av gasen. - Om systemet är utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller det 1,134 kg (2,5 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,622 ton (1,787 US-ton).

973 Standardutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Cat-dieselmotor C9.3B
  • Hydraulisk automatfläkt
  • Hydrostatisk transmission
  • Lastavkännande redskapspump
  • Modulärt kylsystem

Förarmiljö

  • 12V eluttag och 5 V USB-port
  • Justerbara armstöd
  • Konfigurerbara redskapsspakar
  • 254 mm (10 tum) pekskärm i full färg med integrerad backkamera, maskinlutningsindikator och skopvinkelindikator
  • Handtag på instrumentpanelen
  • Uppvärmning/luftkonditionering
  • Integrerad bakåtriktad HD-kamera
  • Lampor – 4 halogen
  • Standardhytt med ett skjutfönster och fyra halogenlampor, två framåtriktade på taket, två bakåtriktade integrerade i luftkonditioneringsenheten
  • Förberedd för 24V radio
  • Förvaringsutrymmen i hela hytten
  • Matlådefack med bandhållare

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • Förberedd för Product Link™

Underrede

  • HDXL-bandplatta
  • Pendlande rullstommar

Skopor

  • Direktinfästning
  • Cat Advansys™-skoptänder/redskap med markkontakt

Service och underhåll

  • 4x2 enkla förankringspunkter på chassit
  • Bränsletank i metall
  • Ekologiska avtappningar
  • Servicecenter på marknivå
  • Gångjärnsupphängt kylarskydd och utsvängbar fläkt
  • Skyffelhållare

973 Tillvalsutrustning

OBS!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Dieselmotorn Cat C9.3B med motormonterad efterbehandling uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, China Nonroad steg IV, Japan 2014
  • Dieselmotorn Cat C9.3B uppfyller emissionsnormerna, Eurasian Economic Union steg IIIA, UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA.

Förarmiljö

  • Förberedd för kommunikationsradio – FM
  • Deluxe-säte
  • Joystick eller tvåspaksreglage
  • Joystick eller styrreglage med V-spak och pedal
  • Blinkande varningsljus med lysdioder
  • Belysning – 2 lysdioder framtill och nedtill i hytten, stegbelysning
  • Belysning – 8 lysdioder
  • Premium-säte
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Deluxhytt med två skjutfönster och åtta LED-lampor: fyra framåtriktade på taket, två bakåtriktade och två sidoriktade integrerade i luftkonditioneringsenheten
  • Stålverkshytt med värmeskydd, helt tätade fönster, vindrute- och frambelysningsskydd, åtta halogenlampor: fyra bakåtriktade, två sidoriktade, två bakåtriktade integrerade i luftkonditioneringsenheten

Cat-teknik

  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • Product Link, mobilnät
  • Product Link – dubbla mobilnät/satellit
  • Cat Payload
  • Höjdkontrollmast

Underrede

  • Bandplattor av enkel-, två eller trekamstyp
  • Avfall eller lågt marktryck – (LGP) underrede
  • Stålverkets underrede

Skopor

  • Fusion-redskapsfäste
  • Lastarskopa
  • Deponiskopa
  • Käftskopa
  • Skopa i Performance-serien
  • Slaggskopa

Service och underhåll

  • Paket för kall väderlek
  • Snabbtankning
  • Isolerad bränsletank i metall (stålverk)
  • Snabbt oljebyte
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Hydrauliskt lutningsbar hytt
  • Påfyllningspump

Tillbehör

  • Stötdämpare
  • Motvikter
  • Flertandsrivare
  • Draganordning för rivare
  • Rivarförberedd bakre hydraulik
  • Fästesskydd, låda

Specialkonfigurationer

  • Konfiguration för lågt marktryck (LGP, Low Ground Pressure)
  • Avfallshanterare
  • Konfiguration för fartygslastning
  • Stålverkskonfiguration

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 973 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare
973 Bandlastare

360 View
360 View
973 Bandlastare

973 Bandlastare

973 Bandlastare