963

Bandlastare 963

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Svänghjulseffekt
202 hp
151 K/W
Arbetsvikt
44881 lb
20358 kg
Kapacitet – lastarskopa
3.2 yd³
2.5 m³

Översikt

Ultimat mångsidighet, kraftfullt paket

Spara pengar och transporttid med en rejäl maskin som klarar av markrensning, grävning, schaktning, lastning, arbete i sluttningar och mer därtill. Bandlastare ger minskat marktryck och bättre grepp så att du kan starta jobbet tidigare och arbeta längre på alla typer av underlag. Med Cat®-bandlastare får du dessutom bättre prestanda och bränsleeffektivitet.

Fördelar

EN maskin, många jobb

En förare, en maskin för att gräva, lasta, transportera, fylla igen och mycket mer. Fusion™-redskapsfäste för snabba byten av tillbehör. Specialbyggda konstruktioner för avfall, lågt marktryck, fartygslastning och lastare för stålverk för att få jobbet gjort.

Upp till 10% Bränslebesparing

Effektiv Cat C7.1-motor. Automat-, ekonomi- och kraftläge matchar prestandan med jobbet för att spara bränsle. Fjärrtjänsterna och maskinens funktioner gör att du sparar tid och pengar på service och underhåll.

Högre produktivitet

Mer kraft till marken och skopalternativ från Performance-serien för ökad kraft och produktivitet. Tekniken Cat Payload hjälper till att optimera skoplastning för snabbare cykeltider.

Produktspecifikation för 963

Svänghjulseffekt 202 hp 151 K/W
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nettoeffekt – ISO 9249/SAE J1349 202 hp 151 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 204 mhp 204 mhp
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 5, China Nonroad steg IV, Japan 2014 eller India Bharat Stage III, Eurasian Economic Union steg IIIA, UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA. Uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Tier 5, China Nonroad steg IV, Japan 2014 eller India Bharat Stage III, Eurasian Economic Union steg IIIA, UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA.
Obs! (1) Cat-motorer med U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, Kina Nonroad Stage IV, Japan 2014 måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till: 20 % biodiesel FAME (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Cat-motorer som uppfyller emissionsnormerna enligt Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA, är kompatibla* med dieselbränsle blandat med följande koldioxidsnåla bränslen*** upp till: 100 % biodiesel FAME (metylester av fettsyra)**** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Se riktlinjerna för lyckad tillämpning. Kontakta din Cat -återförsäljare eller läs "Caterpillar maskinvätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. * Även om Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen kan det hända att vissa regioner inte tillåter att de används. ** Utsläpp av växthusgaser från avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen. *** Motorer utan efterbehandlingsenheter är kompatibla med högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (kontakta din Cat-återförsäljare om du vill använda blandningar med mer än 20 % biodiesel). **** Kontakta din Cat -återförsäljare vid användning av högre blandningar än 20 % biodiesel. Cat-motorer med U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, Kina Nonroad Stage IV, Japan 2014 måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) och är kompatibla* med ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen** upp till: 20 % biodiesel FAME (fettsyrametylestrar)*** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Cat-motorer som uppfyller emissionsnormerna enligt Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, motsvarande U.S. EPA Tier 3/EU steg IIIA, är kompatibla* med dieselbränsle blandat med följande koldioxidsnåla bränslen*** upp till: 100 % biodiesel FAME (metylester av fettsyra)**** 100 % förnybar diesel, HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas till vätska). Se riktlinjerna för lyckad tillämpning. Kontakta din Cat -återförsäljare eller läs "Caterpillar maskinvätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. * Även om Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen kan det hända att vissa regioner inte tillåter att de används. ** Utsläpp av växthusgaser från avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i stort sett desamma som traditionella bränslen. *** Motorer utan efterbehandlingsenheter är kompatibla med högre blandningar, upp till 100 % biodiesel (kontakta din Cat-återförsäljare om du vill använda blandningar med mer än 20 % biodiesel). **** Kontakta din Cat -återförsäljare vid användning av högre blandningar än 20 % biodiesel.
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (när sådan finns) och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (när sådan finns) och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Arbetsvikt 44881 lb 20358 kg
Kapacitet – lastarskopa 3.2 yd³ 2.5 m³
Kapacitet – käftskopa 2.6 yd³ 2 m³
Kapacitet – Performance-serien 3.7 yd³ 2.8 m³
Bredd – lastarskopa 101.2 tum 2571 mm
Bredd – käftskopa 101.3 tum 2575 mm
Bredd – Performance-serien 105.2 tum 2671 mm
Bränsletank 84.5 gal (US) 320 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Arbetsvikt 44881 lb 20358 kg
Bredd för standardplattor 22 tum 550 mm
Markkontaktyta 4900 in² 3.2 m²
Marktryck 9.1 psi 63 kPa
Arbetsvikt 50181 lb 22762 kg
Bredd för standardplattor 31 tum 800 mm
Markkontaktyta 7136 in² 4.6 mm²
Marktryck 7 psi 48.5 kPa
Arbetsvikt 45549 lb 20661 kg
Bredd för standardplattor 22 tum 550 mm
Markkontaktyta 4900 in² 3.2 m²
Marktryck 9.2 psi 63.3 kPa
Total maskinlängd* 275.6 tum 7001 mm
Maskinhöjd – hyttens överkant 130.9 tum 3325 mm
Höjd – avgasrörets översta punkt 115.7 tum 2940 mm
Total maskinhöjd – skopa på full höjd 212.7 tum 5402 mm
Total maskinbredd utan skopa: Med standardband, 550 mm (21,6 tum) plattor 94.5 tum 2400 mm
Obs! *Med lastarskopa och tänder för extra belastning. *Med lastarskopa och tänder för extra belastning.
Bandspårvidd 72.8 tum 1850 mm
Bandlängd i marken 100 tum 2542 mm
Bandrullar/plattor – vardera sida 7 / 38 7 / 38
Luftkonditionering Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se etiketten eller instruktionsboken för identifiering av gasen. - Om systemet är utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller det 1,134 kg (2,5 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,622 ton (1,787 US-ton). Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se etiketten eller instruktionsboken för identifiering av gasen. - Om systemet är utrustat med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller det 1,134 kg (2,5 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,622 ton (1,787 US-ton).

963 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Cat C7.1 dieselmotor
  • Hydraulisk automatfläkt
  • Hydrostatisk transmission
  • Lastavkännande redskapspump
  • Modulärt kylsystem

Förarmiljö

  • 12V eluttag och 5 V USB-port
  • Justerbara armstöd
  • 10 tum (254 mm) LCD-pekskärm i färg
  • Handtag på instrumentpanelen
  • Uppvärmning/luftkonditionering
  • Integrerad bakåtriktad HD-kamera
  • Lampor – 4 halogen
  • Trycksatt, ljuddämpad, skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skyddsstruktur mot fallande föremål (FOPS), hytt med tonade rutor och skjutfönster
  • Förberedd för radio
  • Förvaringsutrymmen i hela hytten

Cat-teknik

  • Slope Indicate
  • Förberedd för Product Link

Underrede

  • Caterpillar-underrede för krävande tillämpningar
  • Pendlande rullstommar

Skopor

  • Pinnfäste
  • Cat Advansys-skoptänder/redskap med markkontakt

Service och underhåll

  • 4x2 enkla förankringspunkter på chassit
  • Ekologiska avtappningar
  • Servicecenter på marknivå
  • Gångjärnsupphängt kylarskydd och utsvängbar fläkt
  • Skyffelhållare

963 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Drivlina

  • Dieselmotorn Cat C7.1 med motormonterad efterbehandling uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, China Nonroad steg IV, Japan 2014
  • Dieselmotorn Cat C7.1 uppfyller emissionsnormerna India Bharat steg III, Eurasian Economic Union steg IIIA, UN ECE R96 steg IIIA, likvärdiga med Tier 3/steg IIIA.

Förarmiljö

  • Förberedd för kommunikationsradio – FM
  • Deluxe-säte
  • Joystick eller tvåspaksreglage
  • Joystick eller styrreglage med V-spak och pedal
  • Blinkande varningsljus med lysdioder
  • Belysning – 2 lysdioder framtill och nedtill i hytten, stegbelysning
  • Belysning – 8 lysdioder
  • Premium-säte
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Hytt för specialtillämpningar med polykarbonatfönster med två rutor

Cat-teknik

  • Fjärrstyrd blinksignal/felsökning på distans
  • Product Link, mobilnät
  • Product Link – dubbla mobilnät/satellit
  • Cat Payload
  • Höjdkontrollmast

Underrede

  • Cat Abrasion-underrede
  • Bandplattor av enkel-, två eller trekamstyp
  • Avfall eller lågt marktryck – (LGP) underrede

Skopor

  • Fusion-redskapsfäste
  • Lastarskopa
  • Deponiskopa
  • Käftskopa
  • Skopa i Performance-serien

Service och underhåll

  • Paket för kall väderlek
  • Snabbtankning
  • Snabbt oljebyte
  • Hydraulisk reversibel fläkt
  • Hydrauliskt lutningsbar hytt
  • Påfyllningspump
  • Arbetsbelysning under huven

Tillbehör

  • Stötdämpare
  • Motvikter
  • Flertandsrivare
  • Draganordning för rivare
  • Rivarförberedd bakre hydraulik
  • Fästesskydd, låda

Specialkonfigurationer

  • Konfiguration för lågt marktryck (LGP, Low Ground Pressure)
  • Avfallshanterare
  • Konfiguration för fartygslastning
  • Stålverkskonfiguration

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 963 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare
963 Bandlastare

Upptäck Cat 963-bandlastaren

Se när Cat 963-bandlastaren tar sig an avfallet

Fusion-fäste

Cat 963 Bandlastare tar sig an leran

Cat 963 Bandlastare transporterar lasten

Cat 963 Bandlastare sköter de tunga lyften

Upptäck Cat 963-bandlastaren
Se när Cat 963-bandlastaren tar sig an avfallet
Fusion-fäste
Cat 963 Bandlastare tar sig an leran
Cat 963 Bandlastare transporterar lasten
Cat 963 Bandlastare sköter de tunga lyften

360 View
360 View
963 Bandlastare

963 Bandlastare

963 Bandlastare

Se aktuella erbjudanden för  963

Visa fler erbjudanden