Översikt
ÖKA SCHAKTNINGSEFFEKTIVITETEN OCH SÄKERHETEN MED AUTOMATION
Cat® MineStar™ Command for Dozing förbättrar säkerheten och effektiviteten genom att avlägsna förarna från sina maskiner och ge dem möjlighet att arbeta från antingen närliggande eller avlägsna platser. Dina förare kan ha fullständig kontroll över schaktmaskinen utan att utsättas för damm, buller, vibrationer eller andra faror – oavsett om du väljer fjärrstyrningskonsolen som bärs över axlarna eller förarplatsen med fjärrstyrning, Med semiautonom schaktning kan en och samma förare hantera upp till fyra maskiner på distans, vilket ökar produktiviteten och säkerheten. Djup integrering med Cats maskinsystem möjliggör smidig, exakt kontroll för maximal effektivitet och produktivitet.