İster maliyetleri düşürmek için elektrik yükü yönetimi yapın ister uzak şehirlere şebekesiz enerji taşıyın, ihtiyaçları karşılamak için her gün enerji temin edersiniz. Bu yüzden hayatın kendisi gibi durmaksızın çalışan bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Cat® sabit veya geçici dizel alternatörler tasarruflu ve güvenilirdir; ani talep değişimlerini karşılayarak müşterileriniz için elektriği uygun fiyatlı tutar.
Yerel Cat temsilciniz sürekli bakım ve destek için gitmeniz gereken yerdir. Ürünlerimiz ve ekiplerimiz dünyanıza güç sağlamak için sürekli çalışır.
Ulusal şebekenin dışında olan 470.000 Brezilyalı, sık tekrarlanan voltaj düşüklüğü ve elektrik ölçeklemesi sorunlarından muzdaripti. Okul, hastane, ev ve iş yerlerine güvenilir bir güç kaynağı sağlamak için ciddi bir eylem planı gerekiyordu. Oliveira Energia ve yerel Cat temsilcisi Sotreq bir çözüm buldu. Birlikte zamanında ve uygun maliyetli yeni bir elektrik santrali kurdular; Cat ekipmanları %90 üzeri bir kullanılabilirlikle 107 MW güç sağlıyor.
Elektrik kurumları, asgari elektrik yüklerini karşılamak için sürekli olarak gaz motoru alternatörleri çalıştırabilir. Güvenilir merkezi bir elektrik santralinin olmadığı veya doğal gazın maliyetinin ve bulunabilirliğinin temel faktörler olduğu durumlarda bu daha da avantajlıdır.
Gaz motoru alternatörü aynı zamanda pik yüklerini karşılamak için de kullanılır. Şebeke elektriği için ani talep değişimleri genelde mesai saati öncesi sabahın erken saatlerinde veya mesai sonrası akşamüstü olur. Birçok insan işten eve geldiğinde anında ışıkları açar, kaloriferi veya klimayı açar ve haberleri izlemek için televizyonu açar. Binlerce insan toplu olarak aynı davranışta bulunduğunda kısa bir süre için güç tüketiminde ani değişimler yaşanır. Bazı elektrik şirketleri, bir elektrik bloğu satın alarak bu aralıklı talep değişimlerine çözüm bulmak için uzun vadeli elektrik sözleşmeleri yapar. Ancak bu yaklaşım, gereksiz asgari yük kapasitesine yol açarak şirket ve müşterileri için maliyetleri artırabilir.
Caterpillar, şirket uygulamaları için tasarlanan elektrik santrallerinin nasıl tasarlanacağı, kurulacağı ve bakımının yapılacağı üzerine size uzman tavsiyesi verebilir.
Genel hizmet için gazlı alternatör uygulamalarının avantajları arasında şunlar bulunur:
Ana yük alternatör elektrik santralleri küçük bir ada için birkaç megavattan (MW) daha büyük şehir bölgeleri için 100 MW'nin üzerinde olmak üzere farklı boyutlarda olabilir. Bu elektrik santralleri, yerel elektrik şebekesi için merkezi bir elektrik kaynağı olarak paralel olarak çalışan birden çok 2 ila 6 MW boyutunda alternatör ile inşa edilebilir.
Yoğun talep karşılayan tipik enerji santralleri çözümleri, 2-50 MW aralığında yılda 100-3.000 saat çalışır. Birçok "her yıl 100 saat" tesisi tipik olarak dizel yakıtlıdır ve yoğun bir talebi karşılayabilir ancak doğal gaz yakıtlı enerji santralleri daha uzun saatli uygulamaları ve daha uzun süreli yoğun talepleri destekleyebilir.
Cat genel hizmet dereceli, paralel bağlamalı anahtarlama tertibatı, birden çok alternatörü birlikte ve ana şirket şebekesiyle paralel olarak çalıştırmak için kullanılır. Açık güç pazarlarında günün yoğun talepli anlarında bu alternatörler tarafından üretilen güç, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için aktarılabilir veya kar elde etmek için gerçek zamanlı pazarlarda peşin fiyatına satılabilir.
Caterpillar aynı zamanda, Cat Rental Power üzerinden acil durum kamu hizmeti güç kıtlıkları ve kesintileri için ani güç kıtlıklarını telafi etmek amacıyla kolayca gönderilen ve kurulumu yapılan kamu hizmeti düzeyi gazlı kiralık güç modülleri de sağlar.