C280-12

商用推进发动机 C280-12

查找代理商

主要技术规格

功率范围
4640 - 6035 bhp(3460-4500 bkW)
4640 - 6035 bhp(3460-4500 bkW)
速度范围
900 - 1000 rpm
900 - 1000 rpm
排放
IMO II,美国 EPA Tier 4/IMO III(需要 Cat SCR)
IMO II,美国 EPA Tier 4/IMO III(需要 Cat SCR)

概述

依托 C280 发动机平台的耐久性和可靠性,Caterpillar 可以轻松提供 C280-12 发动机系列。其核心部件与现有的 C280 发动机相同,包括最新的 EUI 燃油系统功能和先进的 ADEM™ A3 电子控制单元(ECU)功能。Caterpillar® 产品在继续提供更大功率的同时,还带来了优异的燃油效率。另外,长久的维护间隔以及 Caterpillar 全球供应的零件和服务也深受客户信赖。所有 C280-12 发动机额定功率都符合 IMO II 标准。额定功率为 3700 bkW 和 4060 bkW 的发动机配有后处理装置,符合 IMO III/EPA T4 标准。

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

空气系统

先进的燃烧设计,使用最优配置和缸体几何结构减少可见烟雾
Cat

喷油和油耗

• 出色的喷嘴几何结构和电子喷射控制可改善燃油输送
• 电子调速控制单元,最大限度减少油耗并监控发动机操作参数
Cat

耐用性

耐用的核心发动机设计,已销售数千台,工作时间超 1 亿小时
Cat

可靠性

• 市场领先的功率重量比
• 提高了部分负载/部分速度性能
• 提高了扭矩储备能力
Cat

冷却系统

冷模式起动策略和可编程低怠速
Cat

全球支持

• 全球代理商网络提供无与伦比的支持
• 易于维修保养

产品技术规格适用产品 C280-12

功率范围 4640 - 6035 bhp(3460-4500 bkW) 4640 - 6035 bhp(3460-4500 bkW)
速度范围 900 - 1000 rpm 900 - 1000 rpm
排放 IMO II,美国 EPA Tier 4/IMO III(需要 Cat SCR) IMO II,美国 EPA Tier 4/IMO III(需要 Cat SCR)
进气方式 TTA TTA
缸径 11 in 280 mm
冲程 11.8 in 300 mm
排量 13,456 in³ 222 l
旋向(从飞轮端看) 顺时针或逆时针 顺时针或逆时针
配置 V 12 四冲程柴油发动机 V 12 四冲程柴油发动机
宽度 80 in 2032 mm
高度 134 in 3404 mm
长度 182 in 4623 mm
干重 57276 lb 25980 kg

C280-12 标配设备

标准设备

  • 符合 SOLAS 标准的硬质热屏蔽系统
  • 齿轮驱动型冷却液和油泵
  • 50 度 V 型发动机缸体,可减少宽度
  • 双 A4 ECM,带有硬配线线束
  • 符合喷水规范的 1.5% 速度储备
  • EUI 燃油系统
  • 双联燃油和机油滤清器
  • 离心式机油滤清器
  • 离心式机油滤清器
  • 防爆安全阀
  • 空气起动装置

C280-12 选装设备

选装工装

  • 反向末端驱动功能
  • LECP II/III 面板和 CMD 5/8/13 显示器
  • 船用警报和保护系统
  • MCS 认证
  • 全功率枢轴
  • 空气切断装置
  • 机械负载均衡分配
  • 寒冷气候增压控制阀
  • 辅助水泵
  • 右侧/左侧维修选件
  • 油雾探测器
  • 安装支脚选件(固定式或弹性)

标准设备

  • 空气驱动预润滑/后润滑泵
  • 六点式发动机安装支脚

了解 C280-12 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12