C7.1(电子控制系统)

船用发电机组 C7.1

查找代理商

主要技术规格

功率范围
100 - 200 ekW
100 - 200 ekW
频率
50 / 60
50 / 60
排放
IMO II、IMO III(需要 SCR)、美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V、中国第二阶段排放标准
IMO II、IMO III(需要 SCR)、美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V、中国第二阶段排放标准

概述

C7.1

产品技术规格适用产品 C7.1

功率范围 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW
频率 50 / 60 50 / 60
速度 1500 rpm/1800 rpm 1500 rpm/1800 rpm
排放 IMO II、IMO III(需要 SCR)、美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V、中国第二阶段排放标准 IMO II、IMO III(需要 SCR)、美国 EPA Tier 3、欧盟 Stage V、中国第二阶段排放标准
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
排量 428 in³ 7.01 l
进气方式 涡轮增压/后冷式 涡轮增压/后冷式
调速器 电子(A5 ECM) 电子(A5 ECM)
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5.31 in 135 mm
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:21 L/5.6 gal 可更换机油滤清器的润滑油系统:21 L/5.6 gal
机油换油周期 500 小时 500 小时
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
制冷 热交换器,独立回路龙骨冷却、组合回路龙骨冷却、散热器冷却 热交换器,独立回路龙骨冷却、组合回路龙骨冷却、散热器冷却
长度 76.3 in/1940 mm 76.3 in/1940 mm
高度 49.7 in/1263 mm 49.7 in/1263 mm
发动机干重 3355 lb/1522 kg 3355 lb/1522 kg
宽度 38 in/965 mm 38 in/965 mm

C7.1 标配设备

支架系统

  • 前、后发动机安装支架

排气系统

  • 水冷式涡轮增压器和排气歧管

燃油系统

  • 共轨燃油系统
  • 电动燃油注油泵

通用

  • 自张紧多 V 形皮带传动装置
  • 减振器和护罩

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统
  • 集成式发动机机油冷却器

起动系统

  • 12 V 或 24 V 起动马达

冷却系统

  • 缸套水齿轮泵
  • 耐腐蚀海水后冷器
  • 管束型水套水热交换器和齿轮驱动型海水泵(橡胶叶轮)
  • 燃油冷却器

C7.1 选装设备

润滑系统

  • 变速箱齿轮油冷却器(安装的发动机)
  • 左侧和右侧机油尺

燃油系统

  • SOLAS 双壁高压燃油管套件

通用

  • 电热塞

保护系统

  • 用于在船上或船下进行监控的其他发动机变速箱传感器套件

冷却系统

  • 驾驶室加热器(加热器)连接
  • 安装在发动机上的舱底泵和带电磁离合器的辅助水泵
  • 缸套水加热器

进气系统

  • 各类 6" 水冷式排气弯管配置

起动系统

  • 安装在发动机上的辅助交流发电机 - 24V 100A 或 12V 175A

了解 C7.1 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C7.1(电子控制系统)

C7.1(电子控制系统)

C7.1(电子控制系统)

C7.1(电子控制系统)

C7.1(电子控制系统)

C7.1(电子控制系统)

C7.1(电子控制系统)

C7.1(电子控制系统)
C7.1(电子控制系统)
C7.1(电子控制系统)
C7.1(电子控制系统)
C7.1(电子控制系统)
C7.1(电子控制系统)
C7.1(电子控制系统)