攝影棚拍攝

推土鏟 2,337 mm (92"),Smart

要求報價 立即購買

金鑰規格

鏟刀寬度
92 in
2337 mm
寬度 - 全傾斜
80.7 in
2049 mm
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
30 度

總覽

專為泥土、碎石的崎嶇整地與精細整地,以及輕量推土所設計。

產品規格 2,337 mm (92"),Smart

鏟刀寬度 92 in 2337 mm
寬度 - 全傾斜 80.7 in 2049 mm
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左 30 度 30 度
傾斜角度範圍 +/- 10 度 10 度
鏟刀高度 24.4 in 619 mm
總高度 30.9 in 785 mm
長度 40.5 in 1028 mm
重量 1164 lb 528 kg
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
所需的液壓系統分部 高流量 XPS 高流量 XPS
最佳液壓流量 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2,337 mm (92"),Smart 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View