| 鏟刀寬度 | 92 in 2337 mm |
| 寬度 - 全傾斜 | 80.7 in 2049 mm |
| 最大鏟刀角度 - 從中央往右/左 | 30 度 30 度 |
| 傾斜角度範圍 +/- | 10 度 10 度 |
| 鏟刀高度 | 24.4 in 619 mm |
| 總高度 | 25.1 in 637 mm |
| 長度 | 40.5 in 1028 mm |
| 重量 | 1085 lb 492 kg |
| 刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 標準流量 標準流量 |
| 最佳液壓流量 | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| 介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |