攝影棚拍攝

推土鏟 2007 mm (79")

要求報價 立即購買

金鑰規格

鏟刀寬度
79 in
2007 mm
寬度 - 全傾斜
68.9 in
1750 mm
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左
30 度
30 度

總覽

專為泥土、碎石的崎嶇整地與精細整地,以及輕量推土所設計。

產品規格 2007 mm (79")

鏟刀寬度 79 in 2007 mm
寬度 - 全傾斜 68.9 in 1750 mm
最大鏟刀角度 - 從中央往右/左 30 度 30 度
傾斜角度範圍 +/- 10 度 10 度
鏟刀高度 24.4 in 619 mm
總高度 25.1 in 637 mm
長度 40.5 in 1028 mm
重量 1014 lb 460 kg
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
最佳液壓流量 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2007 mm (79") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View