BA25 液壓,24V,聚丙烯/鋼絲

斜角掃刷機 BA25 液壓,24V,聚丙烯/鋼絲

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
106 in
2700 mm
清掃寬度
98.4 in
2500 mm
電刷直徑
27.6 in
700 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

應用

應用

適合用於清理停車場、工廠、磨粉場、機場跑道、街道、車道和巷道。
可變清掃角度

可變清掃角度

透過液壓或手動向左或向右調整角度 30 度;也能清掃直線位置。
獨特的懸吊系統

獨特的懸吊系統

獨特的懸吊系統消除了對支撐輪的需求。從初始設定開始,電刷便透過一系列垂直運動保持恆定的地面壓力。
駐車支架

駐車支架

駐車支架可在不使用掃刷機時提供穩定和安全的駐車。
重新設計的水位指示器

重新設計的水位指示器

水位指示器可讓駕駛員在操作過程中從駕駛室方便地看到掃刷機水平。
受保護的液壓馬達

受保護的液壓馬達

受保護的液壓馬達可防止灰塵和碎屑的影響 - 還可以視需要輕鬆進行檢修。

產品規格 BA25 液壓,24V,聚丙烯/鋼絲

總寬度 106 in 2700 mm
清掃寬度 98.4 in 2500 mm
電刷直徑 27.6 in 700 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量
高度 51.2 in 1300 mm
長度 60.4 in 1535 mm
重量 970 lb 440 kg
最佳液壓流量 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm)
最佳液壓壓力 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
馬達排量 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
最大流量時的電刷速度 385 RPM 385 RPM
清掃寬度 - 斜角 (± 30 度) 86.6 in 2200 mm
總寬度 - 斜角 (± 30 度) 94.5 in 2400 mm
驅動方法 直接驅動 直接驅動
介面類型 需要鉤組 需要鉤組
電壓 24V 24V
電壓類型 24V 24V

了解 BA25 液壓,24V,聚丙烯/鋼絲 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View