掃刷機鉤,IT 接頭

掃刷機鉤,IT 接頭 鉤組

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
62.8 lb
28.5 kg
介面類型
IT 接頭
IT 接頭
總高度
29 in
737 mm

產品規格 掃刷機鉤,IT 接頭

聯合重量 62.8 lb 28.5 kg
介面類型 IT 接頭 IT 接頭
總高度 29 in 737 mm
總長度 12.4 in 315 mm
總寬度 28 in 710 mm

了解 掃刷機鉤,IT 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝