8300 mm (327 in)

電力套件 8300 mm (327 in)

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
6.2 lb
2.8 kg
線束總長度
326.8 in
8300 mm

總覽

提供機器側配線以操作掃刷機。

產品規格 8300 mm (327 in)

聯合重量 6.2 lb 2.8 kg
線束總長度 326.8 in 8300 mm

了解 8300 mm (327 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

無影像佔位符

無影像佔位符