600 l (159 gal)

水箱套件 600 l (159 gal)

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
429.9 lb
195 kg
水箱容量
158.5 gal (US)
600 l
總高度
38.6 in
981 mm

總覽

為掃刷機、路面冷刨機和鋸提供水源的套件。

產品規格 600 l (159 gal)

聯合重量 429.9 lb 195 kg
水箱容量 158.5 gal (US) 600 l
總高度 38.6 in 981 mm
總長度 28 in 712 mm
總寬度 62.2 in 1580 mm

了解 600 l (159 gal) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝