167 l (44 gal)

167 l (44 gal) 水箱套件

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
145.7 lb
66.1 kg
水箱容量
44.1 gal (US)
167 l
總高度
24.9 in
633 mm

產品規格 167 l (44 gal)

聯合重量 145.7 lb 66.1 kg
水箱容量 44.1 gal (US) 167 l
總高度 24.9 in 633 mm
總長度 46.5 in 1181 mm
總寬度 36.5 in 926 mm

了解 167 l (44 gal) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝