1000 mm (39")

1000 mm (39") 電力套件

要求報價 立即購買

金鑰規格

聯合重量
6.4 lb
2.9 kg
線束總長度
39.4 in
1000 mm

產品規格 1000 mm (39")

聯合重量 6.4 lb 2.9 kg
線束總長度 39.4 in 1000 mm

了解 1000 mm (39") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

無影像佔位符

無影像佔位符