BA121 手動,聚丙烯/鋼絲
全新

BA121 手動,聚丙烯/鋼絲 斜角掃刷機

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
92 in
2336 mm
清掃寬度
82.7 in
2100 mm
電刷直徑
32.1 in
815 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 10 筆

應用

應用

適合用於清理停車場、工廠、磨粉場、機場跑道、街道、車道和巷道。
可變清掃角度

可變清掃角度

透過液壓或手動向左或向右調整角度 30 度;也能清掃直線位置。
可靠的液壓馬達

可靠的液壓馬達

強大的擺齒液壓馬達為刷毛芯提供高扭矩,設計能使標準流量機器達到最高的性能。
駐車支架

駐車支架

駐車支架可在不使用掃刷機時提供穩定和安全的駐車,也能保護刷毛不被磨平。
安裝於機具的操作及保養手冊 (OMM) 容器

安裝於機具的操作及保養手冊 (OMM) 容器

本工具架安裝於機具,並密封避免氣候影響,其中包含所有操作手冊及保養指南,協助適當使用作業機具。
具備鎖定功能的彈簧

具備鎖定功能的彈簧

可調整彈簧有助於維持刷毛的適當接地壓力。彈簧鎖定功能在特殊應用時更能控制刷毛。

產品規格 BA121 手動,聚丙烯/鋼絲

總寬度 92 in 2336 mm
清掃寬度 82.7 in 2100 mm
電刷直徑 32.1 in 815 mm
所需的液壓系統分部 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量
高度 35.2 in 893 mm
長度 61.4 in 1560 mm
重量 881.8 lb 400 kg
最佳液壓流量 42-87 l/min (11-23 gpm) 42-87 l/min (11-23 gpm)
最佳液壓壓力 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi)
馬達排量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
最大流量時的電刷速度 200 RPM 200 RPM
清掃寬度 - 斜角 (± 30 度) 71.7 in 1820 mm
總寬度 - 斜角 (± 30 度) 79.5 in 2020 mm
驅動方法 直接驅動 直接驅動
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
選配的引擎蓋延長 55.1 lb 25 kg

了解 BA121 手動,聚丙烯/鋼絲 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖