總覽
高速碾輪和錐塊可在路面重鋪前將瀝青及混凝土移除。
顯示第 1-6 筆,共 10 筆
| 工作寬度 | 13.8 in 350 mm |
| 最大切割深度 | 4.7 in 120 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 第一輔助 第一輔助 |
| 總寬度 | 33.7 in 856 mm |
| 總長度 | 33.9 in 860 mm |
| 總高度 | 31.8 in 808 mm |
| 重量 | 19.3 in 489 mm |
| 最佳液壓流量 | 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi) |
| 碾輪速度 | 255 RPM 255 RPM |
| 最大碾輪寬度 | 13.8 in 350 mm |
| 圓錐形鑽頭 | 42 42 |
| 標準鑽頭型 | 廣用型 廣用型 |